迷你型輸送帶的工件導引安裝零件。Round Bar Conveyor Guide Rail Brackets - Offset Type
| 標準出貨日: | 12天~ |
|---|

MISUMI
單軸自動裝置用支援軟體可於PC控制時使用。Single Axis Robot Options / Maintenance Products - Support Software (with USB Communication Cable and D-Sub Communication Cable) Communication Specifications: RS232C (EXRS-ST1/ST2)
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 17天~ |
|---|

MISUMI
迷你型輸送帶的工件導引安裝零件。Conveyor Engineering Plastic Guide Rail Brackets - Offset Type
| 標準出貨日: | 12天~ |
|---|

MISUMI
鋁導管用的配管零件。Plumbing Parts for Aluminum Duct Hoses - For Aluminum Duct Hoses 45° Reducer
| 標準出貨日: | 13天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

6系列(槽寬8mm)鋁擠型用 預裝方形螺帽用金屬固定座【包裝數為100】
MISUMI
預裝方形螺帽HNKK用的固定座Metal Stoppers for Pre-Assembly Insertion Square Nuts for Aluminum Extrusions - For 6 Series (Slot Width 8mm)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

平面皮帶輸送帶 附防止蛇行榫頭部驅動 2溝槽擠型架(皮帶輪徑30mm)
MISUMI
使用防止蛇行榫皮帶,以橫向施力防止蛇行、適合維持皮帶直進性的輸送帶。較CVSC保養週期長且省空間。Flat Belt Conveyors - With Meandering Prevention Crosspiece, Head Drive, 2-Groove Frame
| 標準出貨日: | 14天~ |
|---|

平面皮帶輸送帶 附防止蛇行榫中央驅動 2溝槽擠型架(皮帶輪徑30mm)
MISUMI
使用防止蛇行榫皮帶,以橫向施力防止蛇行、適合維持皮帶直進性的輸送帶。因皮帶輪支撐架的攻牙追加,選項安裝較CVSR來的容易。Flat Belt Conveyors - With Meandering Prevention Crosspiece, Center Drive, 2-Groove Frame
| 標準出貨日: | 14天~ |
|---|

MISUMI
MISUMI最便宜的重荷重腳輪!!儘管大量使用也可以壓低成本。Casters - Heavy Load - Wheel Material: Urethane - Fixed Type
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
MISUMI最便宜的中荷重腳輪!!儘管大量使用也可以壓低成本。Screw-In Casters - Medium Load - Wheel Material: Polypropylene - Swivel Type
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
最適合用於一般環境下、無需縝密計算流量時的低價類型。One-Touch Couplings - Stepped Diameter Union Straight
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 17天~ |
|---|

MISUMI
【規格擴大】因應多數需求,一端軸頸・一端內螺牙附扳手槽型新登場!Linear Shafts-One End Stepped, Both Ends Female Thread with Wrench Flats-
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
可進行高度方向和水平方向的工件定位。Locating Pins for Fixtures Height Adjusting Pins - Set Screw
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 12天~ |
|---|

MISUMI
更換標準20萬次Contact Probes and Receptacles-NPM125 Series/NRM125 Series
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
最大可搬運質量:水平60kg/垂直20kg、行程:150~1050mm、最高速度:1800mm/secSingle Axis Robots RSH4 - Straight -
| 標準出貨日: | 12天~ |
|---|

MISUMI
類似商品比較重點:與螺桿支撐座低床型併用可達到驅動裝置的低床化。Rolled Ball Screws Compact Nut - Shaft Dia. 10, Lead 4 - Accuracy Grade C10
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
類似商品比較重點:與螺桿支撐座低床型併用可達到驅動裝置的低床化。Rolled Ball Screws Compact Nut - Shaft Dia. 25; Lead 5 - Accuracy Grade C10
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
類似商品比較重點:商品的額定荷重・軸向間隙・螺帽尺寸與類似商品不同。Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 10; Lead 2, 4 - Accuracy Grade C5
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
類似商品比較重點:商品的額定荷重・軸向間隙・螺帽尺寸與類似商品不同。請與類似商品比較後,再進行選購。Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 25; Lead 5, 10, 25 - Accuracy Grade C5
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
Revolving Handles with Hex Socket/Cost Efficient Product
【特色】標準泛用的長柄內六角旋轉握柄。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
螺栓一體型螺帽。Post Assembly Insertion Screw - For 5 Series (Slot Width 6mm) Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

6系列(溝槽寬度8mm) 隱藏式接合零件 單接合組裝完畢擠型架
MISUMI
不需要指定追加工,即可使用單接合。對應側的擠型架需要有扳手孔。Blind Joint Components - Aluminum Extrusions with Built-in - Single Joints
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

MISUMI
不需指定追加工,可使用螺栓接合。對應的擠型架需作板手孔追加工。Blind Joint Components - Aluminum Extrusions with Built-in - Single Joints
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

MISUMI
比起螺帽與固定座分別購買更為低價的組合商品。For 8 Series (Slot Width 10mm) - Post-Assembly Insertion - Nut and Metal Stopper Set
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策