(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

【高精密度】 XY軸 鳩尾槽 進給螺絲式 正方形 (附定位孔・導程4.2mm)
MISUMI
可利用上面與下面的定位孔確保能恢復原狀。[High Precision] XY-Axis Dovetail Slide, Feed Screw - Square
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天 |
|---|

MISUMI
尺寸最小的支撐組件。Support Units-Fixed Side/Square/Mounting Hole Narrow Pitch
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・橫向型把手(直底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力2352N
MISUMI
是高度較低的下壓固定直底座型。Toggle Clamps - Hold Down, Horizontal Standard Handle (Straight Base)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・橫向型把手(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力2450N
MISUMI
是高度較低的下壓固定法蘭底座型。Toggle Clamps - Hold Down, Horizontal Handle (Flange Base)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・橫向型把手(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力2744N
MISUMI
是高度較低的下壓固定法蘭底座型。Toggle Clamps - Hold Down, Horizontal Handle (Flange Base)
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・直立型把手(直底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力2205N
MISUMI
為下壓固定直底座型的肘節夾鉗,鬆開時請確認有足夠空間。Toggle Clamps-Vertical Handle/Straight Base/Arm 100°/Handle 56°
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

肘節夾鉗-橫壓固定-安裝方向活動型-夾鉗螺栓尺寸M12-夾持力3000N
MISUMI
以橫壓方式運作的夾鉗,能用來橫向固定工件。Toggle Clamps - Side Push (Flange Base)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
在兩端面進行軸頸外螺牙加工的滾珠導桿。為可進行高精密度的直進運動與傳導旋轉扭矩的規格。另外導桿上加工的滾珠溝槽與鋼球之間的接觸面積較大,使負荷容量也較大,因此可維持較長的壽命。因為1軸也可做為直進的導引,使用本商品可使設計更為精巧。Ball Splines - Both Ends Stepped and Threaded
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
軟質聚氯乙烯製的工廠設備配管、各種機械組裝用壓送、吸取軟管。
【特長】
・不容易彎折、壓扁,最適合真空用途。
・補強材質為樹脂,因此可利用剪刀等切斷。
・萬一被壓扁時復原性也很高。
・廢棄時也無須分類廢棄。
・由於耐油性優異,可長時間保持柔軟性,壽命長。
【用途】
・最適合工廠設備配管。
・最適合各種機械組裝用配管。
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
為旋轉型的接頭。Air Couplers - Plugs - Standard Type - Tapped (Rotary Type)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
將單側固定寬度設計成0.3mm的平板型錨爪。選擇方式簡單,只要選擇基準銷的大小即可。Fingers for Air Grippers/Direct Mounting/Flat
| 標準出貨日: | 17天~ |
|---|

MISUMI
Screw-In Casters - Light Load
輕荷重用螺牙栓入腳輪。
【車輪材質】可選擇 尼龍、優力膠、合成橡膠。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
2列溝槽型擠型架(HFS5-2040等)用的附突起角撐架。Tabbed Brackets - For 2 Slots - For 5 Series (Slot Width 6mm) Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
和附齒墊圈HUZW組合使用以進行擠型架間的導電。Conductive Washers - for Aluminum Extrusions - For 6 Series (Slot Width 8mm)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
安裝在角落的端蓋。不需追加工。Three-Sided Caps for Corners - For 8 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

8-45系列(溝槽寬度10mm)-1列溝用- 附單側突起角撐架
MISUMI
單邊有附突起的角撐架。可在無突起的面安裝板。Brackets with Single Side Tab - For 8-45 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions