(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 14天~ |
|---|

MISUMI
扭矩低、開閉順暢的小型球閥。Compact Ball Valves/Brass/Knurled/PT Male/PF Female
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

免鍵時規皮帶輪 L型 -免鍵軸襯 標準型組裝(附中心環機能)-
MISUMI
有安裝「標準型免鍵軸襯」的時規皮帶輪,附校準中心機能。Keyless Timing Pulleys - L - MechaLock Standard Type Incorporated (With Centering Function)
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
單面有兩個安裝孔的擠型角撐架。可比鋁擠型強力連接。For 5 Series (Slot Width 6mm) Aluminum Extrusions - Thick Brackets - For 1 Slot
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
偏心孔位,使用安裝蓋板用攻牙孔時,板厚3mm的板可與擠型架的面吻合。For 5 Series (Slot Width 6mm) Aluminum Extrusions - Eccentric Brackets - For 1 Slot
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
附強化骨架單面有四個安裝孔的溝槽用角撐架。可比鋁擠型強力連接。Tabbed Reversal Brackets - For 2 Slots - For 6 Series (Slot Width 8mm) Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

6系列(溝槽寬度8mm) 30・60方形鋁擠型用後裝隱藏式角撐架
MISUMI
後裝型的隱藏式角撐架。Brackets Series 6 (Slot Width 8mm)/Post-Assembly Blind Brackets
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
與既有產品相較,由於能從側面安裝,可大幅縮短作業時間。Integrated Casters & Leveling Mounts
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
Caster Dual Wheel Type - Heavy Load - Stainless Steel
【特色】為雙輪車輪構造,具有良好移動旋轉性的腳輪。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
可以自由選擇安裝孔間距。Welded Angle Plates/No Hole / Hole Position Configurable
| 標準出貨日: | 16天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 16天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 13天~ |
|---|

MISUMI
適用於無塵環境的快速接頭。One-Touch Couplings for Clean Applications - Branch Y
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
最大可輸送質量:水平80kg、行程:150~1050mm、最高速度:1200mm/secSingle Axis Robot RSH3 - Straight
| 標準出貨日: | 12天~ |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・橫向型把手(直底座)-前端螺栓固定型-夾持力264.4N
MISUMI
是高度較低的下壓固定直底座型。Toggle Clamps - Hold Down, Horizontal Standard Handle (Straight Base)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・橫向型把手(直底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力2450N
MISUMI
是高度較低的下壓固定法蘭底座型。Toggle Clamps - Hold Down, Horizontal Handle (Straight Base)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

【高精度】X軸 鳩尾槽 進給螺絲式(導程4.2mm) 長方形 強化固定具
MISUMI
以開縫固定具增強固定效果的鳩尾槽進給螺絲式精密滑台。[High Precision] Dovetail Slide, Feed Screw - X-Axis, Reinforced Clamp (Lead 4.2mm)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策