(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

精密級單階射銷套筒 -SKH51/同軸度◎0.01/單邊管壁厚度0.6mm~/(S)加長型-
MISUMI
先端壁厚最小可以設定0.6mm的射銷套筒。與一般商品相比較內徑滑動部的長度(S尺寸)最大可選擇至50mm。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

精密級二階射銷套筒 -SKH51/單邊管壁厚度0.6mm~-
MISUMI
與單階不同的二段式射銷套筒。尖端壁厚最小可設定為0.6mm,頭緣厚度可從4mm、6mm/8mm(JIS標準)中選擇。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 12天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

導桿架 -止迴螺絲式底座型(機械加工品) -標準型・壁厚型-
MISUMI
前後・側邊空間不足・安裝板太薄無法做攻牙時,可從下方安裝。Shaft Supports Bottom Mount Set Screw (Machined) - Standard
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
可從下方安裝。易於保養維修。Shaft Supports Bottom Mount Split (Machined) - Wide
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
MISUMI原創規格。和標準型相比,能以固定把手進行工件位置調整。Housing Units with Clamp Lever - Tall Blocks - Single/Double, Right/Left Clamp Lever
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
Pivot Pins - Set Screw Flat
鉸鏈銷可用作各種迴轉連接機構的支點,支點用途類似於像合頁的軸,被連接件可做迴轉運動。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
Oldham Couplings - Clamping / Set Screw - Spacers (for CPO, CPOC, CPOCG)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
由於可以從上方用六角扳手安裝,不需專用扳手。Spring Plungers - Body with Hexagon Socket Hole
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
可用來定位工件,鑽石形狀的檢查銷。Slot Pins for Inspection Components - Stepped Diamond, Straight - Diamond Configurable
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
長圓型的檢查銷。Slot Pins for Inspection Components - Oval Straight / Stepped
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
便於從遠處夾住工件。Toggle Clamps-Vertical Handle/Long Arm Type/Small Type (Flange Base)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
轉一圈的移動量約18mm的正方型鳩尾槽式XY軸精密滑台。[High Precision] XY-Axis Dovetail Slide, Rack & Pinion - Square
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|

MISUMI
以六角扳手調整的鳩尾槽式滑台。可節省空間。[High Precision] X-Axis Dovetail Slide, Feed Screw - Hex Wrench Drive
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
以六角扳手調整的鳩尾槽式滑台。可節省空間。[High Precision] Dovetail Slide, Feed Screw - X-Axis, Hex Wrench Drive
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

【高精度】X軸 鳩尾槽 進給螺絲式(導程4・2mm) 正方形
MISUMI
能以導程4.2mm流暢運轉的鳩尾槽進給螺絲式精密滑台。[High Precision] Dovetail Slide, Feed Screw - X-Axis, Square (Dowel Holes, Lead 4.2mm)
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
細長形的鳩尾槽齒條&小齒輪式精密滑台。[High Precision] X-Axis Dovetail Slide, Rack & Pinion - X-Axis, Compact Carriage
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 21天~ |
|---|

MISUMI
可後裝於組合在構造物上的支柱。Strut Clamps - Equal Dia., Perpendicular Configuration, Split, T-Shaped
| 標準出貨日: | 14天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
油壓‧水壓用連接塊。可追加G(PF)螺牙。Terminal Blocks - Hydraulic - Vertical Through Hole
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
訂購時可在想追加G(PF)螺牙的型式前加註G-。Manifold Blocks - Hydraulic / Pneumatic - Two-Circuit
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 14天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 12天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
全不銹鋼的快速接頭。All Stainless Steel One-Touch Couplings - Union Straight