(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

剝料板固定用導引沖頭 -直柱型・一般・拋光加工・TiCN被覆處理-
MISUMI
安裝於剝料板固定用的導引沖頭,沖頭固定部和前端定位部具有相同的直徑。適用於安裝間距較小時。有常規的拋光處理、、提高耐磨性的 TiCN 塗層或前端經過拋光以提高表面粗糙可以選擇。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 20天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 17天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

一段中心銷 -SKD61+氮化處理/軸徑(P)0.1mm指定/前端A・V公差±0.01/±0.02-
MISUMI
工具鋼SKD61+氮化・軸徑(P)0.1mm指定・軸徑公差-0.01_-0.02型一段中心銷。
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
高效型灌嘴 -相當於HPM1 SKD61 泛用螺栓型 法蘭厚度10mm-
MISUMI
適用於塑膠射出成形模具。此為高效型灌嘴 -泛用螺栓型 法蘭厚度10mm-。材質相當於HPM1 SKD61。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天 |
|---|
| 標準出貨日: | 5天 |
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
[對應軟管] 模具冷卻用管(FSHP、FSHF) 高溫橡膠軟管- 耐熱120℃ - (KGHA: 用於水/油) 高溫橡膠軟管- 耐熱150℃ - (WHSG: 用於水)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策