(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

剝料板導引襯套 -精密級・無給油型・銅合金・LOCTITE接著型・附頭緣-
MISUMI
精密級・無給油・銅合金・LOCTITE黏著・直柱型的剝料板導引襯套。公差為2μm。材質為SUJ2+銅合金。適用於高速、高精度、多量生產的精密級或超精密級連續模。與TG/SG系列相比,襯套的表面粗糙度、同軸度皆獲得改善。
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
可選擇耐磨耗的TiCN鍍膜、具有低摩擦係數的 DLC 鍍膜處理,或是在 DLC 塗層的基礎上採用 WPC® 處理,提高抗咬合性、耐磨性和抗黏附性的NW鍍膜處理的前端導引成形沖頭。有肩狀、止迴、附攻牙可選擇。材質可選用高速鋼和粉末高速鋼。
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

標準型下置式凸輪元件 -定位預孔/定位精加工孔- MEDC100・MEDCA100(θ=05-20)
MISUMI
帶定位預備孔與精準定位孔的下置式凸輪組件。凸輪寬度為 100,角度 = 05 至 20。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 21天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|

MISUMI
・抑制刃口磨損、降低維護工時和總成本的高耐用性產品。
・增加了模具鋼和刃口長度X型。
・還有一種頂料沖頭,其沖頭上設有排料銷,以防止廢料逆流。
[什麼是HX塗層]
・是透過對TiCN鍍膜的基底進行氮化,提高TiCN鍍膜的密合性的鍍膜。
由於塗膜不易剝落,沖頭的壽命可望比傳統的 TiCN 更長。
・透過重新選擇表面處理,可以減少維護工時和總成本。
| 標準出貨日: | 16天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 19天~ |
|---|

錐形頭頂料沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-
MISUMI
此沖頭將頭緣處設計成錐形增加頭緣強度。透過與錐形環配合使用,可與厚板用沖頭互換。沖頭內部有頂料裝置,刃口處結合TiCN鍍膜與WPCⓇ處理,提高了塗層附著力。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

異形孔頂料沖頭 -TiCN被覆處理・WPC®處理・HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)・RW COAT處理( Al-Cr COAT+WPC®處理)-
MISUMI
採用TiCN塗層、WPC®處理、HW塗層(TiCN塗層+WPC®處理)及RW塗層(Al-Cr塗層+WPC®處理)的異形沖頭。材質可選用模具鋼(部分高速鋼)和粉末高速鋼。
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策