(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
附七星化學研究所NJW連結器線束 是具備防水、對環境耐用性高的線束 最適合用於會潑到水或油的惡劣環境。備有直型、板裝型、中繼型的連結器。
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
耐電壓AC1500V、額定電壓AC250V以下【特色】・採用FA機器十分信賴的D3100系列尼龍連結器的電纜線・端子間距3.81mm・並備有單芯電線型(UL1007 AWG20)
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

插入型連接端子 110系列 母端(嵌合部露出型)【包裝數為100】
MISUMI
NICHIFU製。可靠性高,日本製造商製110系列插入型端子。CSA規格。每包100個販售。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
將香蕉插頭⇔BNC插座互相轉換的端子台。
・分類:轉換端子台
・顏色:黑色
・規格:BNC插座(母端)φ4mm香蕉插頭
・額定電流(A):6
・電鍍:鍍鎳
・使用溫度範圍(℃):-5~50
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
拉桿按壓式2連端子台。符合 RoHs 。
●前面為電線插入式,後面為焊接式結線。
●適合電線尺寸:絞線0.3~1.25mm2 或是AWG22~16;單線φ0.65~φ1.2mm
*請注意!
本製品為音訊裝置用,不建議使用於其他製品上。
請於15~40℃之間的室溫下使用。
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
【特色】最適合中繼用的端子台盒!●端子台與箱體合而為一的輕量端子台盒。●最適合作為應感器等輸入用或電磁閥等輸出用等電線粗度或種類會變更處的中繼。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
可選擇MIL彎角型外罩的電子配線。彎角型外罩的形狀在狹小空間內也能輕鬆配線,可廣泛用於可程式化邏輯控制器(PLC)和I/O卡,根據相容設備的訊號名稱列印標識軟管! (僅單側散線加工)
【特長】
・連結器:三住製MIL壓接連結器/廣瀨電機MIL壓接連結器
・電線:雙重屏蔽、小徑柔軟、耐油,4 種電線類型可選擇。電線為雙絞線
・全長:最短0.2m~最長50m,長度以0.1m為單位指定。 EE型僅0.5~5m
・兩側連結器、單側切斷、單側附Y端子等,可任意組合
・多種芯數(MIL連結器母端:6 , 10, 14 , 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64, 50W, 60W, 64W・MIL連結器公端:10, 16, 20, 26, 30, 34, 460, 506, 460 , 50W, 60W, 64W)
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|

MISUMI
單壓防水CM10專用連接器・CM10系列的直型/彎角型插頭使用。・亦提供焊接型的產品。