(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
Aluminum Knurled Handwheels / Stainless Steel Knurled Handwheels
【特色】
・壓紋手輪。
・手倫材質可選擇 鋁合金(A5056)、不鏽鋼(SUS304)。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
業界標準規格的寬軌標準滑塊型。Miniature Linear Guides - Wide Rails - Standard Blocks, Light Preload / Slight Clearance
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆374元-387元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
近接感應器是種開關型感測器(即無觸點開關),它既有行程開關、微動開關的特性,同時具有傳感性能,且動作可靠,性能穩定,頻率回應快,應用壽命長,抗干擾能力強等、並具有防水、防震、耐腐蝕等特點。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

【經濟型】 氮氣缸用安裝支撐架 E-TFGSS、E-TFGSSC、E-TFGSSD、E-TFRGSS適用
MISUMI
標準價格:◆◆30元-114元/個◆◆
選擇多樣化的氮氣缸用安裝支撐架。
適用氮氣缸E-TFGSS、E-TFGSSC、E-TFGSSD、E-TFRGSS。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
能選擇左螺牙・右螺牙尺寸以及長度的關節軸承用連結桿。Rod End Coupling Rods - Both Ends Threaded
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
可指定長度的滾輪輸送帶。Roller Conveyor Length Configurable - Roller Diameter 28, 38mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
最適合搬運用途的轉造滾珠螺桿Rolled Ball Screws - Shaft Ends Configurable - Accuracy Grade C10
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆170元-266元/個◆◆
此系列為MISUMI經濟型壓入式定位柱,中國製造,可廣泛應用在中低精密度的設備和工裝夾具中
定位柱,又稱作滾珠螺絲、定位珠、鋼珠緊定彈簧螺絲等,利用彈簧將前端滾珠頂出一定的行程,可用於工件的臨時定位、分度調整等
定位柱本體/滾珠皆有不鏽鋼和工程塑膠兩種材質可選擇,共有四種組合可供選擇
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆49元-102元/個◆◆
● MISUMI CP值超高的活動型腳輪!!大量使用時也可節省成本。
● 主體材質SPHC,表面處理鍍鋅,腳輪回轉部有軸承,車輪部僅優力膠與TPR有軸承,其餘材質車輪部無軸承。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆7521元-17088元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
經濟型模組是滾珠螺桿和直線導軌綜合起來的一體型傳動裝置,是生產加工中不可缺少的設備。整合驅動用的滾珠螺桿及導引用U型軌道,除提供精密直線運動,也能搭配多功能配件。在導入多用途的應用設計時非常方便,也能達成高精密線性傳動的需求。
■轉造滾珠螺桿的精度等級為C7。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆243元-4235元/個◆◆
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆1,080元-6,787元/個◆◆
※此為對應RoHS(10物質)的【經濟型】區域感應器商品。
外形小巧,適用於各種自動化設備防護使用,同時具備高精度,對射距離遠的優點。
輸出採用獨立雙回路輸出控制方式,具備安全自檢互檢功能。
抗光、抗電磁干擾強,低功耗設計反應時間更快。
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
以公尺為單位裁切的皮帶。無無縫環圈加工。Polyurethane Round Belts-Open End (Solid Type)/Standard Type/High Tensile Strength Type
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆555元-2965元/個◆◆
透明可視殘餘量,安全收納免割傷
涵蓋常用厚度規格,套裝較單品價格最大優惠33%,包裝盒便捷性全面升级
4種規格組合可涵蓋各種間隙尺寸
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆3,764元-5,464元/個◆◆
1. 本系列產品是軸徑8、導程2的C5精密滾珠螺桿。
2. 螺帽的背隙較小,所以相較於轉造滾珠螺桿精度更高、噪音更低,但是馬達的啟動扭矩會提高。
3. 較適用於FA自動化設備中的定位機構。
4. 螺桿的軸端預設以標準規格進行加工,若需要對軸端進行追加工,可按照產品目錄進行指定。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆ 245元 - 1324元/個◆◆
防滑型金屬萬向可調整腳墊,有鋼與不鏽鋼兩種材質。
腳墊直徑寬度有65.80.100mm三種選擇,比標準旋轉型多了65mm的選擇。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 52天~ |
|---|

MISUMI
不銹鋼製螺桿軸搭配滑動性樹脂螺帽,無需潤滑油即具有高耐蝕性,且能降低使用噪音。Miniature Slide Screws with Nuts-Straight
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
Indexing Plungers-Fine Thread and Coarse Thread Type/Return and Rest Position Type