(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
為孔形狀變長圓孔之檢查治具用襯套。可使用於有2軸公差相異的情況。Bushings for Inspection Components - Oval - Straight (Dowel Pin / D Cut)
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
5系列的20mm方形、1列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/20x20mm
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
5系列的40mm方形、2列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/40x40mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
5系列的上下面有做銑刀加工。請使用線性滑軌等。Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/20x40mm, Parallel Surfacing
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

6系列 長方形 平行倒角 100×50mm 50×100mm
MISUMI
在6系列的上下面進行銑刀加工。請使用線性滑軌等。Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/100x50mm, Parallel Surfacing
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
8系列的40mm・80mm方形、2列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8 Series/slot width 10/40x80mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
8系列的L形狀鋁擠型。Aluminum Extrusion 8 Series/slot width 10/80x80x40mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

8-45系列 正方形 45×45mm 1列溝 2面溝(對向型)
MISUMI
8-45系列的45mm方形、1列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8-45 Series/slot width 10/45x45mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
8-45系列的50mm方形、1列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8-50 Series/slot width 10/50x50mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|

平板/鋁壓延材 安裝板・支撐座-B尺寸選擇・B尺寸自由指定-HRMDA HUMDA
MISUMI
Flat Bars / Rolled Aluminum Mounting Plates, Brackets - B Dim. Selectable, B Dim. Configurable
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

平板/鋁壓延材 安裝板・支撐座-B尺寸選擇・B尺寸自由指定-HRJCB HUJCB
MISUMI
Flat Bars / Rolled Aluminum Mounting Plates, Brackets - B Dim. Selectable, B Dim. Configurable
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
6 Surface Milled Mounting Plates, Brackets - External Dimension Configurable
| 標準出貨日: | 14天~ |
|---|

MISUMI
6 Surface Milled Mounting Plates, Brackets - External Dimension Configurable
| 標準出貨日: | 14天~ |
|---|

MISUMI
6 Surface Milled Mounting Plates, Brackets - Side Hole Type
| 標準出貨日: | 14天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|

MISUMI
L Shape Finished Angle Mounting Plate, Bracket - Center Symmetrical Type
| 標準出貨日: | 14天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|

【經濟型】兩端探針 A030系列 (包裝數為50)【包裝數為50】
MISUMI
標準價格:◆◆5040元-5040元/個◆◆
概要
探針是電測試的接觸媒介,為高端精密型電子五金元器件。
可用於各種電子迴路的導通檢測。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

【經濟型】兩端探針 A038系列 (包裝數為50)【包裝數為50】
MISUMI
標準價格:◆◆2592元-2592元/個◆◆
概要
探針是電測試的接觸媒介,為高端精密型電子五金元器件。
可用於各種電子迴路的導通檢測。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

【經濟型】兩端探針 A058系列 (包裝數為50)【包裝數為50】
MISUMI
標準價格:◆◆1656元-1656元/個◆◆
概要
探針是電測試的接觸媒介,為高端精密型電子五金元器件。
可用於各種電子迴路的導通檢測。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|

MISUMI
彎曲半徑為世界最小的工件搬運用鏈條。不只能迴轉型搬運,也可水平搬運。One-Touch Flat Chains-Curved
| 標準出貨日: | 14天~ |
|---|

MISUMI
有價格優勢的隱藏式接合零件。附擠型架止迴機能。Blind Joint Parts - Screw Joints (Series8)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

8-45系列(溝槽寬度10mm 隱藏式接頭零件 後裝雙接合用螺帽組
MISUMI
可將兩處安定的緊固。Blind Joint Components - Post Assembly Insertion Double Joint Kits for 8-45 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
鋼製U型把手STEEL U-SHAPED HANDLE鍍亮鉻鋼製的U形傾斜式圓棒把手,附加墊圈造型穩重,價格實惠安裝部內螺牙,孔徑固定M5,螺牙深度固定12mm握柄寬度固定10mm,安裝孔間距88-120mm,高度50-57mm
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

MISUMI
標準價格:◆◆175元-175元/個◆◆● 肘節夾鉗是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
● 肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆643元-643元/個◆◆
♢肘節夾鉗是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
♢肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
♢肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘夾手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆179元-179元/個◆◆
♢肘節夾鉗是通過連杆機構固定工件的夾具產品,可在檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中使用。
♢肘節夾鉗其本身操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位元。
♢肘節夾鉗是手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆172元-172元/個◆◆● 肘節夾鉗是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
● 肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘夾手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆140元-680元/個◆◆
帶法蘭型線性襯套把滾珠襯套與襯套座一體化,結構緊湊,便於使用時準確而簡單的組裝到機構上。
全長約為標準型的1.5倍、容許力矩約為標準型的4.3倍、當空間無法滿足使用加長型時的最佳選擇。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆195元-339元/個◆◆
滑軌又稱抽屜滑軌、鋼珠滑軌,是指固定在設備或傢俱的櫃體上,供抽屜或櫃板出入活動的五金連接零件。滑軌適用於上下料機構、公文櫃、鋼制抽屜等連接。
滑軌基本上是二節、三節的金屬滑軌,較常見的是安裝在抽屜側面的結構(左右各一根為一組),安裝較為簡單,並且節省空間。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆2107元-13355元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
滾珠導桿是利用導桿螺帽內的鋼珠沿著球形槽滾動,即使單軸機構,也能在做直線運動的同時,保持螺帽在旋轉方向無偏移。
相較於導桿和線性襯套的組合使用,滾珠導桿可實現高靈敏性、高精度的直線運動,且可以承受更高的負載。
滾珠導桿即使在懸臂的情況下也可安全的傳遞扭矩,且具有較高耐用性。
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆104元-5481元/個◆◆
線性導桿是一種高精度軸類產品,可與線性襯套和其他襯套類產品進行配合使用,不僅擁有優異的耐磨損性,同時還能選擇多樣的追加工方案。
經濟型產品,請訂購2個以上。