(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

精密級前端加工單階成形銷 -軸徑(D)固定/軸徑公差0_-0.005/軸徑(P)0.005mm指定-
MISUMI
軸徑 (D) 固定・軸徑(P)0.005㎜指定精密級前端加工單階成形銷。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 16天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 13天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天 |
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
模具冷卻用簡易接頭 -管栓・插座一體型/一般用(耐熱60℃)/L形接頭-板手安裝用-
MISUMI
[特點]
・一鍵即可安裝和拆下管子。
[注意事項]
・M-PL、M-POL、M-PLL是一體成型產品。無法拔開,請注意。
・請在低於60℃水溫時使用。
・M-POL:請在300kPa(3kgf/cm2)常壓下使用。
・請將衝擊壓力(衝擊流等產生的瞬時壓力)控制在最大使用壓力(M-PL、M-PLL → 1MPa、M-POL → 300kPa)以下使用。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

模具冷卻用簡易接頭 -管栓・插座一體型/高溫用(耐熱120℃)/直柱接頭-板手安裝用-
MISUMI
[特點]
- 一鍵即可安裝和拆下管子。
[注意事項]
・M-120KC和M-120KOC是一體成形產品。無法拔開,請注意。
- 請在120℃以下的水溫下使用。
- 請將衝擊壓力(衝擊流等瞬間施加的壓力)控制在最高使用壓力(1MPa)以下使用。
C包產品
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

精密級二階射銷套筒 -SKH51/同軸度◎0.01/單邊管壁厚度0.6mm~/S尺寸加長型-
MISUMI
高速鋼SKH51・同軸度◎0.01・單側管壁厚0.6mm~・S尺寸長型二階射銷套筒。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
【用途】
樹脂輸送線中的異物去除
[使用效果/優點]
・導入樹脂輸送線中,可採用異物對策。
・本產品的最大磁通密度為10,000高斯,可牢固地去除磁性金屬。
・我們也有可耐受高達 140℃ 溫度的種類。
[使用對象]
・想要防止因金屬碎片混入而引起問題的人
・使用粉碎材/再生塑膠材的人
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
【特長】方便收藏整理配線,導桿內側為中空重量較輕的直線運動用導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 ) 一端軸頸・一端內螺牙管型Linear Shafts - One End Stepped / One End Tapped Hollow
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
由於是鑄造品,比同型的機械加工品價格更為低廉。Shaft Supports - L-Shaped (Cast Type) - Side Slit
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
附加自動給油功能,可大幅延長保養週期,降低維修成本。Linear Bushings with Lubrication Unit MX - Single / Double