(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
J.S.T.ELECTRONICS(JST)製。高度8.1mm・厚度3.8mm2.5mm間距型。每包50個販售。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
J.S.T.ELECTRONICS(JST)製。高度15mm・厚度6.4mm 2.5mm間距型。每包50個販售。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
【用途】感測器端子台 MIL20連結器/e-CON變換型 從MIL20芯連結器中繼至感測器【特色】・世界最小等級・寬45mm(MIL20芯連結器寬)、約可減少1/2空間!・MIL20芯連結器轉換為e-CON連結器4芯。・輸入與輸出為1對1的關係(請參考迴路圖)。・設置時,單壓即可安裝於35mmDIN軌道。・c-UL規格 E184879
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
於30A鱷魚夾上安裝電線的產品。1包裝有4個。
【特色】
・鱷魚夾支援30A
・可選擇單側附鱷魚夾、兩端附鱷魚夾
・全長備有0.5m、1m、2m、3m
・使用電線:UL1015 AWG12
・使用鱷魚夾:WTN1223-***
・產品額定:AC125V/30A
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
符合DVI規格的線束。【規格】・連結器:①DVI−D24pin・公接頭(兩側) ②DVI−I 29pin・公接頭/HD−15pin・公接頭・電纜線:UL20276、雙重屏蔽(編織+鋁)、外徑φ7mm。僅有2m的全長。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
對應CAT6A!
直型RJ45模組化插座。
可以直接安裝於面板上,透過RJ45連結器中繼和延長LAN電線。
也有附屏蔽型 (STP) 和彎角型。符合UL標準。
請注意,白色對應CAT6A,黑色對應CAT6。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
600V 符合海外UL/CSA規格的多重規格電源線 特色:優異的耐熱性與耐油性
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
頂料沖頭 -全長指定・B尺寸固定型 普通・WPC®處理・彈簧加強型-
MISUMI
・總長度任意指定(L 尺寸),刃口長度(B 尺寸)固定的頂料沖頭。
・如果想加強頂料力道,請使用「彈簧強化型」。
- 由於沖頭的柄上沒有側孔,因此可以透過拆下頂料銷後將其用作氣吹沖頭。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
帶表面處理的沖孔下模新登場!加強刃口和內側!
新的表面處理技術「α處理®」解決了例如“想讓沖孔下模也和沖頭一樣的使用壽命”和“正對沖孔下模的塗層進行反複測試”等問題。
[α處理®的特性]
・透過處理表面的奈米結晶化,在不影響韌性的情況下實現提高硬度!
・與傳統的表面處理相比,可以將現有尺寸・刃口形狀・廢料逆流對側的溝槽變化控制在最小幅度。
・透過在處理過的表面上形成微紋理,可以降低摩擦係數提高滑動性能!
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
帶表面處理的沖孔下模新登場!加強刃口和內側!
新的表面處理技術「α處理®」解決了例如“想讓沖孔下模也和沖頭一樣的使用壽命”和“正對沖孔下模的塗層進行反複測試”等問題。
[α處理®的特性]
・透過處理表面的奈米結晶化,在不影響韌性的情況下實現提高硬度!
・與傳統的表面處理相比,可以將現有尺寸・刃口形狀・廢料逆流對側的溝槽變化控制在最小幅度。
・透過在處理過的表面上形成微紋理,可以降低摩擦係數提高滑動性能!
*什麼是防止廢料逆流的沖孔下模?
防止廢料逆流的沖孔下模是利用加工的傾斜槽抑制廢料突起在沖孔下模的內側表面上。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
帶表面處理的沖孔下模新登場!加強刃口和內側!
新的表面處理技術「α處理®」解決了例如“想讓沖孔下模也和沖頭一樣的使用壽命”和“正對沖孔下模的塗層進行反複測試”等問題。
[α處理®的特性]
・透過處理表面的奈米結晶化,在不影響韌性的情況下實現提高硬度!
・與傳統的表面處理相比,可以將現有尺寸・刃口形狀・廢料逆流對側的溝槽變化控制在最小幅度。
・透過在處理過的表面上形成微紋理,可以降低摩擦係數提高滑動性能!
*什麼是防止廢料逆流的沖孔下模?
防止廢料逆流的沖孔下模是利用加工的傾斜槽抑制廢料突起在沖孔下模的內側表面上。
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

自由指定尺寸型沖孔下模 全長・刃長・逃料孔指定型 -直柱型-
MISUMI
帶表面處理的沖孔下模新登場!加強刃口和內側!
新的表面處理技術「α處理®」解決了例如“想讓沖孔下模也和沖頭一樣的使用壽命”和“正對沖孔下模的塗層進行反複測試”等問題。
[α處理®的特性]
・透過處理表面的奈米結晶化,在不影響韌性的情況下實現提高硬度!
・與傳統的表面處理相比,可以將現有尺寸・刃口形狀・廢料逆流對側的溝槽變化控制在最小幅度。
・透過在處理過的表面上形成微紋理,可以降低摩擦係數提高滑動性能!