(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
泛用性高,安裝孔Φ22的中型LED非發光型。關於開關電路各使用條件的額定請參閱下述詳細規格。備有具備IP65防油保護構造的商品。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【用途】通用端子台、省空間、1對9(包裝數為5台)【特色】・寬25mm區塊內的端子板上有10顆M3螺絲・可節省組裝端子台零件的麻煩及耗費的工時・單壓即可安裝於DIN軌道上・安全設計:獨立的專用絕緣上蓋・只要一支專用的短路棒即可達到電氣上的連結・額定:AC・DC250V10A・實用新專利案
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
J.S.T.ELECTRONICS(JST)製。內建公端連接器,2.0mm間距垂直安裝用。每包50個販售。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
600V MTW/AWM2501/PSE規格 可動電源線。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【特色】●可在高溫化環境下使用的耐熱扣合式軟管。●為扣合式,無需使用工具即可輕鬆裝卸。●可由扣合處的間隙自由將電線取出、分支。●追加內徑φ100mm規格。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
安裝於板裝插座或中繼轉接器,預防未連接連結器時有灰塵或異物混入嵌合部,可防止未連接的連結器接觸通電部而導致事故並維持防水性能的防水蓋。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【用途】・主機板用機殼【特色】・時尚造型!・前側5英吋硬碟槽×3、3.5英吋×1;內部3.5英吋硬碟槽×1・把手可拆卸・直放、橫放兩適用
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

對應三菱電機PLC iQ-R系列電纜線(使用富士通製連結器)
MISUMI
使用FCN40芯(三住製連結器)的電子配線。商品陣容共有5種類型:➀ 單側切斷、② 兩側附連結器(兩側均為 FCN40 芯)、③端子台套組(CN1側 FCN40 芯 - CN2側 MIL40 芯) , ④單側附Y端子,⑤ 單側附標識軟管。
④⑤根據相容設備的信號名印字標識軟管。
長度可在0.2~50m範圍內自由指定,無需盤繞即可以適當長度接線。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆320元-943元/個◆◆
●外層材料為柔軟聚烯烴
●收縮速度快,可印字,白色款式。材質不易褪色。
●產品主要功能:訊號與動力系統的電纜線介面標識
●不提供印字服務,需客戶自行列印
●規格齊全,共有6款規格可供選擇。
※註:每卷熱收縮套管可能會有1~3個接頭,符合業界標準,不影響品質,請安心使用。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆5077元-10644元/個◆◆
●外層材料為氟橡膠
●耐高溫200℃
●可長期在高溫下使用,耐柴油,航空燃油,耐高溫流體。
●可用於軍工車輛,高鐵,艦船設備或者商用電線電纜終端,分離結合處等防護。
※註:每卷熱收縮套管可能會有1~3個接頭,符合業界標準,不影響品質,請安心使用。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
使用廣瀨電機/三住製 MIL連結器和沖電線扁平線的電子配線。扁平線非常適合在狹窄空間內佈線。可廣泛用於可程式控制器和I/O卡。
【特長】
・連結器:廣瀨電機MIL 連結器・三住製 MIL連結器(符合C-83503)
・電線:沖電線扁平線連體式(標準色)・部分連體式(標準色・彩色)3種類型。
・全長:最短0.1m~最長50m,長度以0.1m為單位指定。
・兩側連結器、單側切斷等可自由組合。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
【特色】廣瀨電機製造的拉桿型基板實裝MIL公端連結器。用於歐姆龍、基恩斯PLC的連結器,可於基板水平安裝的90°度連結器。最適合空間不足的基板。有各種泛用性的基板用連結器,基板安裝孔為2.54mm間距,也可安裝於市售的Universal基板等。有結合時的鎖緊機構,可確實固定連結器。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

附HDRA・HDR連結器電源線 EMI對策型(使用本多通訊工業製連結器)
MISUMI
對應I/O卡等FA設備的電子配線,並使用本多通信工業原創開發的HDRA/HDR系列0.8mm間距連結器!
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
HARTING D型連結器【用途】
・根據連接對象不同,有2種用途。連接外罩:電纜線對電纜線;連接底座:基板對電纜線。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【特色】七星科學研究所製造的防水型螺絲式中繼轉接器。嵌合時具有防水功能的設計。連接直型插頭。嵌合時可發揮防水功能。【用途】最適合用於電纜線的延長或機器的中繼。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
拆裝時不需旋轉,適合在狹窄場所進行作業。
使用日本社團法人日本非破壞檢查規格品(NDIS 4102-69)連結器。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

Commercial MATE-N-LOK 插頭外殼【包裝數為20】
MISUMI
TE Connectivity(現:TE)製。利用結合後的鎖定機構實現耐振動之外殼。每包20個裝。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

Mini-Universal・MATE-N-LOK 插座外殼【包裝數為20】
MISUMI
TE Connectivity(現:TE)製。具備防誤嵌合機構的小型・高密度外殼。每包20個裝。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策