(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
利用磁力的傳導零件,因為是非接觸式,使用時能維持超低發塵量與靜音。Non-Contact Magnetic Transmission Drives-Standard Type/Perpendicular Type/Parallel Type
| 標準出貨日: | 14天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
φ3以下的小型工件定位銷。耐蝕性佳且具硬度,適合基盤等的重複定位。Small Diameter Locating Pins - High Hardness Stainless Steel - Solid
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
Bushings for Locating Pins - Shouldered, Standard / Thin Wall
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
6系列的60mm方形的2列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/60x60mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆84元- 187,440元/個◆◆
開放型皮帶是傳遞馬達所產生的旋轉動力的部件,
通過時規皮帶輪和時規皮帶齒間的咬合,來實現傳動和傳送的作用。
開放型皮帶適用於往復運動,並備有豐富的連接金屬件。
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆43元-124元/個◆◆
使用鋼,不鏽鋼材質的軸承和不鏽鋼外螺紋螺栓接合在一起,無需防脫落零件,便於安裝。
特點1:軸承上安裝螺栓,無需防脫落零件,可直接安裝使用。
特點2:外螺牙螺栓根據需求可選擇標準外螺牙型或者加長外螺牙型。
特點3:軸承有鋼以及不鏽鋼材質選擇,軸部為不鏽鋼材質,經濟性更高。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
熱傳導率‧比重皆低的斷熱板,不但輕巧,且具有極佳的保溫‧斷熱性。Heat Insulating Plates/Standard/Heat Resistant Grade
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
【特長】一端內螺牙附鑽孔型・附扳手槽型的導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 )。L尺寸規格擴大!達成一系列更加充實的產品線。Linear Shafts-Both Ends Tapped with Wrench Flats / Both Ends Tapped with Cross-Drilled Hole
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆434元~488元/袋◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
搭配【經濟型】鋁擠型安裝使用之專用配件,為台灣市場流通規格。
以100入袋裝品形式販售。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
精巧型的導桿徑和標準型相同,但襯套外徑較標準型小1~2mm,較為節省空間。Bushings for Miniature Ball Guides - Standard / Compact
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
無給油襯套和g6公差導桿的間隙非常小,能較標準型做更高精密度的直線運動以及旋轉運動。Oil Free Bushings - Copper Alloy Straight, Standard / Thin Wall, I.D. G6 O.D. m6 / Standard I.D. G6 O.D. h6
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
業界標準規格的長滑塊型。相較於標準滑塊額定荷重、容許力矩較高。Miniature Linear Guides - Long Blocks, Light Preload
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
For 6 Series (Slot Width 8mm) - Post-Assembly Insertion - Stopper Nuts
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
由於頭部為球面,因此可防止對應側的損傷。公差可指定選擇・各部尺寸可任意指定。Locating Pins - High Hardness Stainless Steel, Straight (Tapped)
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

肩狀沖頭 -小徑一般型・拋光加工・TiCN被覆處理・HW被覆處理-
MISUMI
用於打小孔的肩狀沖頭。當軸徑在D1.6-2.5,頭緣厚度有3mm和5mm兩種可供選擇。另有各種表面處理,例如研磨拋光和 TiCN。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策