(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
將定位銷等與浮動接頭T溝槽型連接的接頭。Floating Joints - T Slots Tip Connection Joints - Tapped
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

平板/鋁壓延材 安裝板・支撐座-B尺寸選擇・B尺寸自由指定-HRFDA HUFDA
MISUMI
Flat Bars / Rolled Aluminum Mounting Plates, Brackets - B Dim. Selectable, B Dim. Configurable
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

平板/鋁壓延材 安裝板・支撐座-B尺寸選擇・B尺寸自由指定-HRMDB HUMDB
MISUMI
Flat Bars / Rolled Aluminum Mounting Plates, Brackets - B Dim. Selectable, B Dim. Configurable
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
比起既有商品,需指定的尺寸較少,易於選定型號。L Shape Finished Angle Mounting Plate, Bracket - Center Symmetrical Type
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
比起既有商品,需指定的尺寸較少,易於選定型號。L Shape Finished Angle Mounting Plate, Bracket - Center Symmetrical Type
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
L Shape Finished Angle Mounting Plate, Bracket - Center Symmetrical Type
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
L Shape Finished Angle Mounting Plate, Bracket - Center Symmetrical Type
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

MISUMI
附內六角旋轉握柄ROTATING HANDLES泛用的標準旋轉把手,把柄有電木與塑膠2種材質,固定之後可自轉安裝部螺牙尺寸M6.M10,把柄長度H28-90mm
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|

MISUMI
◆特色
具備LEDN的高照度與耐油性能的類型,是MISUMI產品系列中照度最高的一款LED條。最適合用於會噴射切削油或切削液的加工中心機內部照明,以及會暴露於高溫環境中的機械內部照明。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
高硬度不銹鋼小頭平面,可選擇的尺寸及追加工大幅增加。Locating Pins-High Hardness Stainless Steel/Small Flat Head/Press Fit
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
因可組合,搬送的寬度可以更寬。組合品為二列,也可組裝為三列以上。One-Touch Table Top Chains-Thin
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

8系列(溝槽寬度10mm) 隱藏式接頭零件 已安裝螺絲接合組擠型架
MISUMI
不需要指定追加工,可使用螺栓接合。對應側的擠型架必需指定扳手孔追加工。Blind Joint Components - Aluminum Extrusions with Built-in Screw Joints for 8 Series (Side Slot 10mm)
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

8系列(溝槽寬度10mm) 隱藏式接頭零件 已安裝中心接合組零件擠型架
MISUMI
不用追加工也可使用的中央接頭。Blind Joint Components - Q Aluminum Extrusions with Built-in Center Joints for 8 Series (Slot Width 10mm)
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆219元-219元/個◆◆
♢肘節夾鉗是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
♢肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
♢肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆91元-114元/個◆◆
● 可以根據需要選擇旋鈕頭部直徑尺寸
● 標準型安裝後旋鈕頭部可以緊貼被安裝物體
● 握持部滾花加工,使用更方便
● 髮絲紋表面處理,外觀精美
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
・噴射方向與固定方向成一夾角,固定方式為緊密配合鑲入,
適用於各種工作母機。
・耐壓30kg/cm2。
・調整角度容易。
・定位精確穩固,不會反彈。
・集中「水」力,準確噴射銑刀或鑽頭,
確保加工過程中銑刀或鑽頭的充份冷卻,延長其使用壽命。
・適用各種機械的噴水冷卻、噴氣。
| 標準出貨日: | 5天 |
|---|

【經濟型】探針 C-NP84 安裝間距3.0mm【包裝數為50】
MISUMI
標準價格:◆◆945元-1010元/個◆◆
概要
探針是電測試的接觸媒介,為高端精密型電子五金元器件。
可用於印刷電路板或安裝電路板等各種電子迴路的導通檢測。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

【經濟型】滑軌 三段抽拉型 輕荷重型 20mm寬 鋼型 抽牙型
MISUMI
標準價格:◆◆300元-540元/個◆◆
滑軌又稱抽屜滑軌、鋼珠滑軌,是指固定在設備或傢俱的櫃體上,供抽屜或櫃板出入活動的五金連接零件。滑軌適用於上下料機構、公文櫃、鋼制抽屜等連接。
鋼珠滑軌基本上是二節、三節的金屬滑軌,較常見的是安裝在抽屜側面的結構(左右各一根為一組),安裝較為簡單,並且節省空間。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆403元-3371元/個◆◆
※經濟型商品部分對應RoHS,實際對應狀況請參考型號表中RoHS欄位標示。
梯型螺桿是一款符合30 度梯形螺紋標準的滑動進給螺桿,主要用於傳動(進給和升降)和位置調整裝置中,具有一定的自鎖性。
經濟型梯形螺桿採用高品質滾輪軋製,保證7e級精度,材料為SUS303和S45C兩種。兩端部有7種追加工可供選擇,基本滿足所有形狀,購買後無需進行二次加工。
與經濟型梯形螺桿用螺帽配合使用,可保證螺紋間隙的一致性。
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

【經濟型】滾珠導桿 實心軸 直筒螺帽 一端軸頸外螺牙 一端內螺牙型
MISUMI
標準價格:◆◆1668元-10393元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
滾珠導桿是利用導桿螺帽內的鋼珠沿著球形槽滾動,即使單軸機構,也能在做直線運動的同時,保持螺帽在旋轉方向無偏移。
相較於導桿和線性襯套的組合使用,滾珠導桿可實現高靈敏性、高精度的直線運動,且可以承受更高的負載。
滾珠導桿即使在懸臂的情況下也可安全的傳遞扭矩,且具有較高耐用性。
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆ 218元- 347元/個◆◆
♢ 分度定位柱又稱分度銷,分度柱塞等可通過操作旋鈕拔出或插入銷,輕鬆快速的定位,固定工件的機械要素零件。 適用於治具的分度、 定位以及擋塊等各式各樣的情況。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【用途】・壁面・軌道固定 DPAM-PA03用軸臂【特色】●DPAM-LA19P・耐荷重5kg・可利用軸臂上端旋鈕簡單調整顯示器角度・關節部位為球體構造・可調整顯示器角度至左右160°、上下-25〜10° ●DPAM-LA37P・耐荷重14kg・關節部位為鋁壓鑄製造,可承受反覆動作,擁有高耐久性・關節部位為雙重關節構造・利用螺絲可調整顯示器角度至左右180°、上下-90〜90°
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【特色】保護用抗紫外線濾鏡・可防止鏡頭刮傷、髒污・可遮斷400nm以下紫外線・M25.5、M27.0、M30.5三種尺寸偏光濾鏡・去除光表面反射・色彩效果更鮮豔,可加強對比效果・有M25.5、M27.0、M30.5三種尺寸