(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
類似商品比較重點:商品的額定荷重・軸向間隙・螺帽尺寸與類似商品不同。Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 8; Lead 2 - Accuracy Grade C5
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
類似商品比較重點:商品的額定荷重・軸向間隙・螺帽尺寸與類似商品不同。Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 15; Lead 5, 10, 20 - Accuracy Grade C5
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
Casters - Light Load - Wheel Material: Polypropylene - Fixed
【特色】
・底板式固定型的腳輪。
・輕荷重用。
・車輪材質為聚丙烯。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
Screw-In Casters - Light Load - Wheel Material: TPE - Swivel
【特色】
・活動型的輕荷重用栓入式腳輪。
・車輪材質為合成橡膠。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
擠型角撐架不等邊型。需要強度且擠型架間隔狹窄處可有效運用。Extruded Brackets - For 1 Slot - For 8 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions - Scalene Brackets
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

8系列(槽寬10mm)鋁擠型用 預裝彈簧螺帽【包裝數為100】
MISUMI
Pre-Assembly Insertion Spring Nuts for Aluminum Extrusions - Bulk Packages - For 8 Series (Slot Width 10mm)
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
螺栓一體型螺帽。Post-Assembly Insertion Screw - For 8 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
具美觀與耐腐蝕性的粉體塗裝附換氣孔面板。可用1mm單位來自由指定尺寸。Painted Panels - Ventilation Hole
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|

MISUMI
具有多樣的尺寸與工作距離的測角滑台。 旋轉中心(單軸:50/68/70/86/96/122、2軸:50/68/70/96)
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
導桿徑和標準型相同,但襯套外徑較標準型小1~2mm,較為節省空間。Miniature Ball Guide Set - One End Tapped Hollow
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
利用鋼珠的滾動,既可直線移動亦可旋轉。Miniature Ball Guide Sets QOne End Machined - With Retaining Rings - Straight Type
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
單端面作內螺牙加工的導桿Shafts for Miniature Ball Guides - One End Machined - One End Tapped
| 標準出貨日: | 6天 |
|---|

導軌 自由指定型 -無給油銅合金型/全長・螺栓孔間距指定型-
MISUMI
導軌中最普遍的規格。備有S45C・高張力黄銅合金・樹脂型等各種材質。L-Gibs - Configurable Type/Brass Alloy/Lubrication
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
Flat Bar Mounting Plate, Bracket - Center Symmetrical Type
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
支撐座與與凸輪軸承隨動器為一體成形的商品。可節省零件的訂購時間。Cam Followers with Brackets-L-Shaped
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
為分離外輪・內輪・保持器的滾輪軸承隨動器。因構造簡単而低價。Roller Followers-Separate/Crowned Type/With Seal/No Seal
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
優力膠熔接於滾輪軸承隨動器外輪。具有分離型與非分離型。Roller Followers Urethane-Separate/Flat Type/With Seal/No Seal
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
可使用於時規皮帶的張力調整或被動側皮帶輪上。Flanged Idlers with Teeth - T5, T10 - Center Bearing
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
可使用於時規皮帶的張力調整或被動側皮帶輪上。Flanged Idlers with Teeth - AT5, AT10 - Center Bearing
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
軸頸型的支柱銷各部尺寸可任意指定。Support Pins - Stepped, Configurable, Shouldered - Tapped
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
軸頸型的支柱銷各部尺寸可任意指定。Support Pins - Stepped, Configurable, Shouldered - Threaded
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
附扳手槽,能藉由調整前端平面或在前端安裝銷來進行定位。Height Adjusting Pins - Flat, Tip Set Screw - Tapped
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
5系列的上下面有做銑刀加工。請使用線性滑軌等。Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/ 40x80mm, Parallel Surfacing
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
在6系列的上下面進行銑刀加工。請使用線性滑軌等。Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/60x60x30mm, Parallel Surfacing
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|

MISUMI
8-45系列的45mm方形、1列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8-45 Series/slot width 10/45x45mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
8-45系列的45mm方形、4列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8-45 Series/slot width 10/45x180mm
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
8-45系列的100mm方形、4列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8-100 Series/slot width 10/100x200mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

8-45系列 長方形 平行倒角 45×90mm 50×100mm
MISUMI
8-45系列上下面有做銑刀加工。可用來做線性滑軌等。Aluminum Extrusion 8-45 Series/slot width 10/45x90mm, Parallel Surfacing,
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策