(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
銑削整個平面,並保證外側直角度的精密加工角座。L-Shaped Angles - Milled Surfaces, Outside Corner Perpendicular, Dimension Configurable
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
高度和寬度能選擇不等邊・長度的材料切斷型角座。L-Shaped Angles - With Inside Radius, Unequal Sides
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
適用於無塵環境的快速接頭。One-Touch Couplings for Clean Applications - Panel Mount
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
最大可輸送質量:水平50kg/垂直16kg、行程:150~1050mm、最高速度:1800mm/secSingle Axis Robot RSH2 - Straight
| 標準出貨日: | 12天~ |
|---|

MISUMI
Casters with Adjustment Pads/Large Diameter Wheel
【特色】由於車輪徑較大,即使在鋼製格子狀溝槽蓋上也可順暢前進。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 12天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・橫向型把手(法蘭底座)-前端螺栓固定型-夾持力196N
MISUMI
是高度較低的下壓固定法蘭底座型。Toggle Clamps - Hold Down, Horizontal Handle (Flange Base)
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
以開縫固定具增強固定效果的鳩尾槽進給螺絲式精密滑台。[High Precision] Dovetail Slide, Feed Screw - X-Axis, Reinforced Clamp
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
以開縫固定具增強固定效果的鳩尾槽式齒條&小齒輪式精密滑台。[High Precision] X-Axis Dovetail Slide, Rack & Pinion - X-Axis, Reinforced Clamp
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
因為鑄造品,比起同樣型式的機械加工品,購入價格較為低廉。Shaft Supports - T-Shaped Split (Cast Type) - Wide Split
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
使用不銹鋼材質,耐腐蝕性良好,由於有加上預壓,滑動時較不易搖晃。High-Precision Simplified Slide Rails - Preloaded Load Rating: 80N/pc - Stainless Steel, With Ball Bearing, With Lock
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

【高精密度】 XY軸 鳩尾槽 進給螺絲式 把手延長 (附定位孔・導程4.2mm)
MISUMI
若想調整的工件從滑台面突出,不易轉動把手時,或是把手在裝置內部不易施力之時適合使用。[High Precision] XY-Axis Dovetail Slide, Feed Screw - Extended Knob (Lead 4.2mm)
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

【高精密度】XY軸 鳩尾槽 進給螺絲式 長方形 (導程4.2mm)
MISUMI
導程4.2mm且可流暢運轉的進給螺絲型XY軸精密滑台。[High Precision] XY-Axis Dovetail Slide, Feed Screw - Rectangular
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・橫向型把手(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力3400N
MISUMI
是高度較低的下壓固定法蘭底座型。Toggle Clamps - Hold Down, Horizontal Standard Handle (Flange Base)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・橫向型把手(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力900N
MISUMI
壓把高度超過既有商品,可在不墊高的情況下有限度地調整高度。Toggle Clamps - High Arm Type (Flange Base)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・橫向型把手(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力5000N
MISUMI
是高度較低的下壓固定法蘭底座型。Toggle Clamps - Hold Down, Horizontal Handle (Flange Base)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【特色】・適合油壓配管的插入式接頭。・配管作業空間不足、無法焊接等情況下,只要鎖緊螺帽即能連接配管的接頭。・將鋼管或軟管插入螺帽,並進行鎖緊作業,即可完成配管作業的優異商品。・暫時緊固後,將其安裝至本體並鎖緊袋帽時,先用手轉到緊,再旋轉鎖緊3/4~1圈,即完成鎖緊作業。・鎖附力道超過時,會損壞商品,安裝時候請小心。
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
能夠以任意角度連接擠型架。Free Angle Sheet Metal Brackets - For 8-45 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策