(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
【特色】七星科學研究所製造的防水型螺絲式直型插頭。在NCS上追加防水性的NWPC連結器。嵌合時可發揮防水功能的泛用金屬連結器
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
PHOENIX CONTACT製。採用螺絲式結線的Device Net標準連結器
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
於4mm香蕉插頭上安裝電線的產品。1包裝有相同顏色5個。
【特色】
・可選擇單側附插頭、兩端附插頭
・全長備有0.5m、1m、2m、3m
・可連接4mm香蕉插座
・使用電線:UL1007 AWG20
・使用插頭:TJ-560-**
・產品額定:AC30V/3A
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
於20A鱷魚夾上安裝電線的產品。1包裝有4個。
【特色】
・鱷魚夾支援20A
・可選擇單側附鱷魚夾、兩端附鱷魚夾
・全長備有0.5m、1m、2m、3m
・使用電線:UL1015 AWG14
・使用鱷魚夾:WTN1224-XXX
・產品額定:AC125V/20A
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
300V 符合ULAWM2464規格,抗雜訊性優異的電纜線。鋁箔膠帶+編織屏蔽、各對屏蔽的3重屏蔽電纜線,具有優異的抗雜訊效果。由於使用了各對屏蔽(屏蔽線),使接地端子連接等發生於末端的加工作業更容易。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 19天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
帶表面處理的沖孔下模新登場!加強刃口和內側!
新的表面處理技術「α處理®」解決了例如“想讓沖孔下模也和沖頭一樣的使用壽命”和“正對沖孔下模的塗層進行反複測試”等問題。
[α處理®的特性]
・透過處理表面的奈米結晶化,在不影響韌性的情況下實現提高硬度!
・與傳統的表面處理相比,可以將現有尺寸・刃口形狀・廢料逆流對側的溝槽變化控制在最小幅度。
・透過在處理過的表面上形成微紋理,可以降低摩擦係數提高滑動性能!
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

倒角沖頭 -C尺寸指定・前端直柱・前端導引・一般・TiCN被覆處理-
MISUMI
可於1次工程中成形的C吋指定、前端導引成形沖頭。有肩狀、止迴和附攻牙可供挑選。材質可選模具鋼、高速鋼、粉末高速鋼。