(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
標準價格:◆◆290元-290元/個◆◆● 肘節夾鉗是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
● 肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
附鎖芯的提轉型壓縮式把手鎖安裝容易的壓縮式把手鎖三種檔片形狀可選用,適用多樣安裝間距鋁合金材質,兩種表面處理可依使用環境選用此系列皆附鑰匙,且同系列鑰匙可共用
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|
| 標準出貨日: | 8天 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆31元-35元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS
● 經濟型八爪旋鈕,外表美觀,經濟實用。被廣泛使用在工業自動化各類設備中
● 旋鈕握持部本體材質為酚醛樹脂,可耐高溫至80℃
● 適合用於中小型設備中,與螺牙零件搭配鎖緊固定
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆331元-373元/個◆◆
本商品與經濟型30度梯形螺桿配套使用,適用於手動場合擰動把手鎖緊可防止螺桿轉動,起到定位的作用,也可防止螺桿無需運動時的誤操作。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆667元-855元/個◆◆
彈筒式加熱器是一款耐用且功能強大的商品,從塑膠和包裝等重工業到飛機、列車車廂和卡車的急救護理醫療設備、分析測試儀器等,應用非常廣泛。
可作為加熱固體金屬板、模組和模具的熱導電源,也可作為各類液體和氣體的對流熱源。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

【經濟型】滑軌 兩段抽拉型 輕荷重型 20mm寬 鋼型 抽牙型
MISUMI
標準價格:◆◆207元-351元/個◆◆
滑軌又稱抽屜滑軌、鋼珠滑軌,是指固定在設備或傢俱的櫃體上,供抽屜或櫃板出入活動的五金連接零件。滑軌適用於上下料機構、公文櫃、鋼制抽屜等連接。
鋼珠滑軌基本上是二節、三節的金屬滑軌,較常見的是安裝在抽屜側面的結構(左右各一根為一組),安裝較為簡單,並且節省空間。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

【經濟型】滑軌 兩段抽拉型 輕荷重型 20mm寬 不鏽鋼型 抽牙型
MISUMI
標準價格:◆◆387元-788元/個◆◆
滑軌又稱抽屜滑軌、鋼珠滑軌,是指固定在設備或傢俱的櫃體上,供抽屜或櫃板出入活動的五金連接零件。滑軌適用於上下料機構、公文櫃、鋼制抽屜等連接。
鋼珠滑軌基本上是二節、三節的金屬滑軌,較常見的是安裝在抽屜側面的結構(左右各一根為一組),安裝較為簡單,並且節省空間。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆2044元-12935元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
滾珠導桿是利用導桿螺帽內的鋼珠沿著球形槽滾動,即使單軸機構,也能在做直線運動的同時,保持螺帽在旋轉方向無偏移。
相較於導桿和線性襯套的組合使用,滾珠導桿可實現高靈敏性、高精度的直線運動,且可以承受更高的負載。
滾珠導桿即使在懸臂的情況下也可安全的傳遞扭矩,且具有較高耐用性。
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

【經濟型】精密滾珠螺桿 -軸徑32 導程5/10/32 精度C5-
MISUMI
標準價格:◆◆4,327元-19,292元/個◆◆
1、本系列產品是軸徑32、導程5/10/32的C5精密滾珠螺桿。
2、較適用於FA自動化設備中的定位機構。
3、螺桿軸的軸端預設以標準規格進行加工,若需要對軸端進行追加工,可按照產品目錄進行指定。
4、告別圖紙加工,節省畫圖時間。
5、螺桿軸總長度可以按照1mm為單位指定,另外備有豐富的軸端規格,可指定追加工以滿足各種使用場合。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆482元-2322元/個◆◆
作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用時規皮帶輪和時規皮帶進行設計。
通過時規皮帶輪和時規皮帶齒間的咬合,來實現傳動和傳送的作用。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
【特色】第一電子工業(DDK)製卡扣式MS連結器、防水直型插頭。接合為簡單的單壓上鎖式。本商品為於第一電子工業商品加裝背殼的MISUMI型號商品。嵌合方式為逆卡扣式,裝卸容易。可由聲音與標識確認是否完全嵌合。連接器為焊接型。耐振動・衝擊。
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【特色】經濟型、高品質且牢固的板裝連結器。連接直型插頭或彎角型插頭。為IP67等級的防水構造,適用於水或粉塵飛濺的場所。擁有高防水性能,且實現驚人的低價格。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
LEMO製造的一觸式推拉式圓形連結器,可在高達250℃的環境下使用。
[用途]
測量
醫療
半導體製造設備
研究所
機器人
AUDIO/VIDEO等
【特長】
・5000個插入/移除次數
・緊湊且高密度
・EMC措施
・耐高溫
・溫度範圍-55℃, +250°
・推拉式自鎖
・多種引導鍵與顏色代碼
・超過60 種外殼類型
・UL 認證
・IP50
防護指數IP68,符合IEC60529。
使用按鍵系統,可實現更密集的接點放置,同時防止錯誤插配。
有多種尺寸可供選擇,從插頭直徑為 6.4mm 的 00 尺寸到插頭直徑為 35.0mm 的 5B 尺寸。
也可以組合同軸、光學、氣密、流體和高壓等觸點。
EMC措施
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
附銅箔發揮高屏蔽性能的扣合式軟管●銅箔屏蔽發揮高屏蔽性能的扣合式軟管●容易焊接於屏蔽部,減少處理接地時間●為扣合式,無需使用工具即可輕鬆裝卸●可由扣合處的間隙自由將電線取出、分支
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

對應歐姆龍PLC NX系列電纜線(使用富士通/廣瀨電機製連結器)
MISUMI
印刷對應機器信號名的標示套管,隨貨出貨(僅限單側散線加工時)。本商品使用三住FCN連結器和三住MIL連結器。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

直插式連接(Push-In Design)COM端子台 1對18 x2極
MISUMI
・左右2組獨立的COM端子台(左側紅色、右側黑色)。
・輸入電源兩局各有18分支。
・此通用端子台可以同時支援PLC信號的電源供給。
・省工時設計:將棒端子插入Push-In端子台即完成結線。
・可安裝於35㎜DIN軌道上。
■直插式端子台系列■
直插式連接(Push-In Design)端子台台
直插式連接(Push-In Design)PLC端子台
直插式連接(Push-In Design)3線式端子台(NPN、PNP)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【特長】
・對應三菱電機FX系列PLC的端子台與接續電纜的組合品。
・Push-In端子台(20芯)與螺絲端子台(20芯)兩者皆有。
・接續電纜的長度有0.5m、1m、2m、3m 4種規格。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
PHOENIX CONTACT製SUBCON系列。外罩內部裝有螺絲式端子台,用一支螺絲起子就能重複結線。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【特色】歐姆龍製造的BOX型基板安裝用MIL直型公端連結器。可用於各種FA機器的基板。較附拉桿的基板安裝用公端連結器的拉桿更小型,對小型機器內的基板配線非常便利。使用一般廣泛使用的2.54mm間距排列,也可支援市售的Universal基板等。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

附FCN連結器電源線 扁平線型(使用FUJITSU COMPONENT製連結器)
MISUMI
便於與附連結器端子台組合使用。
此外由於線材使用扁平線,更容易於狹窄部配線。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線 EMI對策型(使用3M製連結器)
MISUMI
最泛用的半線間距連結器電子配線。
採用IEEE1284連結器,可對應伺服驅動器等各種控制設備!