(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
防鬆脫產品已預先進行防鬆動處理(環氧樹脂黏合劑)。 無需螺絲鎖固劑,作業性提高!減少了螺絲鎖固劑的塗抹工作,並穩定了防鬆品質。 [防鬆脫的特徵] - 旋入時,微膠囊被破壞並開始硬化。 ・優異的耐化學性和耐熱性。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
業界標準規格。選擇時請參考此處的型號。Linear Guides for Medium Load - Normal Clearance
| 標準出貨日: | 5天 |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
軸承熔接優力膠.矽膠為MISUMI原創商品。Silicon Rubber / Urethane Molded Bearings - Flat
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆46元-73元/個◆◆
♢此系列為MiSUMi經濟型彈簧定位柱不鏽鋼型,粗螺牙,底部內六角安裝,中國製造大幅降低成本,比現有MiSUMi同類商品最大79%OFF。
♢彈簧定位柱,又稱作彈簧螺絲,按壓前端的銷子至銷子沉到本體內部,依靠內置彈簧將前端銷子頂出,屬於上下行程的產品,可用於模具脫模,工件的升降,
定位等可廣泛應用在中低精度的機械裝置,夾治具,模具,自動化機械等。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆ 193元- 1998元/個◆◆
■特徵
・齒隙為0
・具有完全集成結構的金屬彈簧連軸器,在圓柱形材料中带有狹縫。
・極高的扭轉剛度和低轉動慣量。
・由狹縫形成的板簧允許偏心、偏角和端部間隙。
・用於執行器/精密XY平臺/分度台等。
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
由於有無給油襯套,所以能順暢地運作。Toggle Clamps - Smooth Stroke (Flange Base)
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆624元-1080元/個◆◆
滑軌又稱抽屜導軌、滑道、是指固定在設備或傢俱的櫃體上,供抽屜或櫃板出入活動的五金連接部件。滑軌適用於上下料機構、公文櫃、鋼制抽屜等連接。鋼珠滑軌基本上是二節、三節的金屬滑軌,較常見的是安裝在抽屜側面的結構(左右各一根為一組),安裝較為簡單,並且節省空間。
商品特徵
結構中的鋼珠可以使作用力向四周擴散,確保了抽屜水平和垂直方向的穩定性,並且可以承載較大的重量。
Misumi新經濟品滑軌採用了高品質高精度鋼珠,及優質模具成型、組裝,運行平滑阻力小、壽命長,承重能力優秀。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆678元-1636元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
MiSUMi經濟型步進馬達20系列
※經濟型步進馬達無原點復歸功能。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
最便宜與通用的類型。Shaft Supports - T-Shaped Slit (Cast Type) - Standard
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
為防止從板上脫落的附頭緣規格。最適合高荷重、低速動作。
【規格追加】2020年11月 追加內徑 45、70、80、90、100!
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
固定軸承內徑用。和軸承專用螺帽相比,不需專用工具且價格低廉。Shaft Collar - For Bearing Mounting / For Bearing Mounting (Space-Saving Design) - Clamp Type / Compact, Clamp
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆161元-161元/個◆◆<
● 肘節夾鉗又稱作快速夾鉗,快速夾,是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
● 肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆106元-394元/個◆◆
作為傳遞馬達所產生之旋轉動力的機構,通常廣泛採用平皮帶輪和平皮帶進行設計。
透過平皮帶輪和平皮帶的摩擦配合,達到傳動和傳送的作用。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆6008元-9324元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
經濟型模組是滾珠螺桿和直線導軌綜合起來的一體型傳動裝置,是生產加工中不可缺少的設備。整合驅動用的滾珠螺桿及導引用U型軌道,除提供精密直線運動,也能搭配多功能配件。在導入多用途的應用設計時非常方便,也能達成高精密線性傳動的需求。
■轉造滾珠螺桿的精度等級為C7。