(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
與鐵‧不銹鋼相比,鋁製品較為輕巧。由於有嵌入螺牙,提升了螺牙部的機械強度。Shaft Collar Threaded Inserts (Lightweight) - Aluminum, Split
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
可使用於時規皮帶的張力調整或被動側皮帶輪上。Flanged Idlers with Teeth - L, H - Both Sides Bearing
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
大幅增加了高硬度不鏽鋼大頭錐型的選擇尺寸・追加工。Locating Pins - High Hardness Stainless Steel Large Head, Tapered (Press Fit)
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
大幅增加了高硬度不鏽鋼小頭錐型的選擇尺寸・追加工。Locating Pins - High Hardness Stainless Steel, Small Head, Tapered (Press Fit)
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
備有變更研磨逃溝形狀,並使用不易折損材質製造的定位銷,以因應荷重從側邊施力的狀態。Locating Pins - Large Flat Head - Side Locating - Threaded
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
印刷電路板規格的定位銷。針對基板的厚度,將B尺寸設為較短的固定尺寸,價格也更為低廉。Locating Pins for Height Adjusting - Small Head Press Fit
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
為大頭・小頭的止迴螺絲型。可從全周溝槽・切角・平面加工形狀選擇。Locating Pins - Large/Small Head, Tapered (Set Screw-Set Screw Flat Shape)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
可指定附頭緣型的頭緣厚度、頭緣徑。Locating Pins - Shouldered (Tapered - Shoulder Thickness Configurable-Press Fit)
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
軸頸型的支柱銷各部尺寸可任意指定。Support Pins - Stepped, Configurable, Straight - Tapped
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
可安裝於底部型(L型除了原本形狀以外,亦有縱向安裝型・橫向安裝型。)Threaded Stopper Blocks-L-Shaped Type/Bottom Mounting/Fine Thread/Coarse Thread
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
為孔形狀變長圓孔之檢查治具用襯套。可使用於有2軸公差相異的情況。Bushings for Inspection Components - Oval - Shouldered (Dowel Pin / D Cut)
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
L尺寸可以0.1mm為單位進行選擇。Circular Posts - Both Ends Tapped/Pilot Selectable/Configurable
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
設置面積比側面安裝型平均少了36%Device Stands - Side Mounting, Compact (Solid)
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
5系列的20mm方形、1列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/20x20mm
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

5系列 平行銑面擠型架 長方形 20×60mm 60×20mm
MISUMI
5系列的上下面有做銑刀加工。請使用線性滑軌等。Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/20x60mm, Parallel Surfacing
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 13天~ |
|---|

MISUMI
8系列上下面有做銑刀加工。可用來做線性滑軌等。Aluminum Extrusion 8 Series/slot width 10/80x80x40mm, Parallel Surfacing
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|

MISUMI
比起低價的h尺寸固定型,h尺寸指定型可以指定高度。另外也備有頂端安裝型。Holder - Bottom Mount, Flange Type
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|

MISUMI
氣壓缸與被作動體之間沒有間距也可以使用的浮動接頭。Floating Joints Integrated Type - Lateral Misalignment / Lateral, Angular Misalignment - Tapped
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

平板/鋁壓延材 安裝板・支撐座-B尺寸選擇・B尺寸自由指定-HRMPA HUMPA
MISUMI
Flat Bars / Rolled Aluminum Mounting Plates, Brackets - B Dim. Selectable, B Dim. Configurable
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
6 Surface Milled Mounting Plates, Brackets - External Dimension Configurable
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
6 Surface Milled Mounting Plates, Brackets - External Dimension Configurable
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
6 Surface Milled Mounting Plates, Brackets - Side Hole Type
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
L Shape Finished Angle Mounting Plate, Bracket - Center Symmetrical Type
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
鋁管把手ALUMINUM TUBE HANDLE選用鋁合金材質質量輕巧,表面經原色陽極處理,安裝部為內螺牙設計握柄徑固定30mm,高度固定80mm,安裝孔距從180至700 mm可選擇
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
比鋁製滑台耐荷重更高。有定位銷,安裝作業性更為提升。另外,強化固定具為標準配備。Standard Precision X-Axis Crossed Roller - High Allowable Load
| 標準出貨日: | 1天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
管形把手ALUMINUM TUBE HANDLE選用鋁合金材質與尼龍支座質量輕巧,表面經原色陽極處理,安裝部為內螺牙設計握柄徑固定30mm,高度固定61mm,安裝孔距200-600 mm