(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
這是帶有焊接交叉點的柵欄網。
以1mm為指定單位,A尺寸可在100~2000mm,B尺寸可在100~1100mm之間選擇。
追加SUS304材質。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
連小型・細長型・大型之尺寸・公差・加工方法都可自由選定!Configurable Plates - ANP79-A7000 (Aℓ-Zn-Mg-Cu Aluminum Alloy)
| 標準出貨日: | 12天~ |
|---|

MISUMI
為可在大頭球球面型的背面用螺栓安裝之形狀。比起壓入型可維護性較高。Locating Pins - Sphere Large Head (Tapped)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
用螺栓固定銷本體的型式。由於是在導入部上方用螺栓鎖緊,也可以用於無法使用螺絲之處。Locating Pins - Large Screw Mounted
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
P尺寸公差 -0.01~0或 -0.02~0(一般級為-0.05~0)、同軸度0.01或0.02(一般級為0.03或0.05)的高精密度商品。Locating Pins for Fixtures - Precision Grade, No Shoulder - Set Screw
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
Threaded Stopper Blocks-Counterbored and Tapped Hole/Fine Thread/Coarse Thread
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
正方形的鳩尾槽齒條&小齒輪式精密滑台。[High Precision] X-Axis Dovetail Slide, Rack & Pinion - Square
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
Magnets with Holders - V Grooved Through Hole Type
【特色】
・V溝槽穿孔型的附固定座磁鐵。
・按壓被吸附的工件即可與磁鐵分離。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 52天~ |
|---|

MISUMI
由於計數器很大,即使安裝在把手上也便於觀看,並且附歸零機能。Digital Position Indicators Large - Vertical Spindle Large
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
組裝於板等物上,不限定順序。Shaft Collar (Wedge) - 2-Hole / 2-Tapped (Coarse)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
與標準法蘭型襯套座組標準型相比,外筒部分採用薄壁設計,且法蘭部的安裝孔採用切口設計。此規格可將P.C.D縮小最多5mm。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
將附溝槽的商品標準化。改變指定溝槽位置的方法,較以往更為容易選擇。Rotary Shafts D Tolerance h9 (Cold-drawn) / h7 (Ground) / g6 (Ground) - Both Ends Stepped and Tapped
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
具有良好耐腐蝕性的低壓栓入接頭。Brass Fittings for Steel Pipe/Socket/Threaded/Tapped
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
可指定內徑、深度和容量的密閉桶槽,桶槽底高度能以10mm單位作指定,出口形狀也有4種選擇。Sanitary Items - Open Lid Kettle with Spigot and Locking Latches
| 標準出貨日: | 14天~ |
|---|

MISUMI
不用追加工也可使用中央接頭Aluminum Extrusions with Built-in Joints - Center Joint
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
由於接觸面是線狀,比圓棒型更適合在需要耐磨耗的狀態下使用。Basic Guides for Welding Fixtures / Guide Plates - Plate Type
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・長握柄橫向型把手(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力264.6N
MISUMI
因為把手較長,較不會夾到手指,並且更容易操作。Toggle Clamps - Hold Down, Horizontal Long Handle (Flange Base)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・直立型把手長臂型(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力392N
MISUMI
便於從遠處夾住工件,並可確保鬆開時有足夠空間。Toggle Clamps-Vertical Handle/Long Arm Type/Flange Base/Arm 95°/Handle 60°