Universal・MATE-N-LOK 插頭外殼【包裝數為20】
MISUMI
TE Connectivity(現:TE)製。具有防誤嵌合機構、對應高電壓的外殼。每包20個販售。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
PHOENIX CONTACT製。螺絲完全固定的Device Net標準連結器。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
【規格】・組裝型彈簧上浮式2段座式端子台・採用即使將壓著端子的鎖附螺絲從導通板上拆下,依然能保持向上狀態的螺絲朝上式,最適合與圓形壓著端子的連接。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
利用旋鈕裝卸可連接圓端子的香蕉插座。紅黑2色可供選擇。
●附額定6A的φ4mm香蕉插座的端子。結線為焊接或是JIS的R2-4、RBV2-4之壓著端子。
●旋鈕可拆卸。
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

IEC規格 附雜訊過濾器公端插頭(3A~10A/螺絲固定/C14)
MISUMI
【規格】・雜訊對策C14型附雜訊過濾器公端插頭・3A〜10A皆裝有雜訊濾波器。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
300V PSE/UL AWM2517規格 耐震電源線(電纜線架測試超過1000萬次)
| 標準出貨日: | 11天 |
|---|

MISUMI
阻燃性、防水性優異的SUMITUBE W3F2熱收縮剪裁軟管。對金屬、聚苯醚、PVC具有黏著性。此外因柔軟性優異,對於高低差大的覆蓋物也能達到防水效果。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
FAG/FSV/FTUB/FSN系列專用金屬製連結器(彎角型)。管用平行螺絲(PF螺絲)規格。連結器彎曲成90度,因此可以進行省空間配線。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
・抑制刃口磨損、降低維護工時和總成本的高耐用性產品。
・增加了模具鋼和刃口長度X型。
・如果想加強頂料力道,請使用「彈簧強化型」。
[什麼是TiCN塗層]
・TiCN是廣泛用於沖壓模具的表面處理。透過提高刃口的耐磨性,達到提升沖頭的使用壽命。
・重新評估表面處理,可以降低維護工時和總成本。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
當您擔心沖頭邊緣損壞時建議使用,例如沖高強度鋼材時。
・的對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是TiCN塗層]
・TiCN是廣泛用於沖壓模具的表面處理。透過提高刃口的耐磨性,達到提升沖頭的使用壽命。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
帶表面處理的沖孔下模新登場!加強刃口和內側!
新的表面處理技術「α處理®」解決了例如“想讓沖孔下模也和沖頭一樣的使用壽命”和“正對沖孔下模的塗層進行反複測試”等問題。
[α處理®的特性]
・透過處理表面的奈米結晶化,在不影響韌性的情況下實現提高硬度!
・與傳統的表面處理相比,可以將現有尺寸・刃口形狀・廢料逆流對側的溝槽變化控制在最小幅度。
・透過在處理過的表面上形成微紋理,可以降低摩擦係數提高滑動性能!
*什麼是防止廢料逆流的沖孔下模?
防止廢料逆流的沖孔下模是利用加工的傾斜槽抑制廢料突起在沖孔下模的內側表面上。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

成形沖頭 -DICOAT處理・TiCN被覆處理・HW被覆處理-
MISUMI
適用於涉及拉伸工藝的成形沖頭。有耐磨耗、耐咬合、高韌性的DICOAT® 處理、提升耐磨性的TiCN鍍層處理、透過WPC處理強化沖頭的原材料來提高TiCN模的密合性、耐磨性、疲勞強度和抗咬合性的HW鍍膜3種處理可選擇。柄部形狀可以選擇一般型、附定位孔型、附攻牙型。材質可選用模具鋼、高速鋼、粉末高速鋼。