(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
MISUMI
標準價格:◆◆ 67元 - 242元/個◆◆
● 經濟型圓棒把手被廣泛使用在工業自動化設備的各種門上,不同型號對應表面有相應拋光及鍍鉻工藝,外觀美觀。
● 把手本體部有M5&M8的內螺牙,配合螺絲,安裝簡單方便。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆72元- 72元/個◆◆
選用品質優異的矽膠材料,成形在軸承,保證連接強度的同時,實現了更高的經濟性。
特點1:選用品質優異的矽膠材料,適用於高溫等特殊工況。
特點2:矽膠部分成形在軸承上,不易脫落,適用於各種接觸方式。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆475元-1186元/個◆◆
滑軌又稱抽屜滑軌、鋼珠滑軌,是指固定在設備或傢俱的櫃體上,供抽屜或櫃板出入活動的五金連接部件。滑軌適用於上下料機構、公文櫃、鋼制抽屜等連接。
鋼珠滑軌基本上是二節、三節的金屬滑軌,較常見的是安裝在抽屜側面的結構(左右各一根為一組),安裝較為簡單,並且節省空間。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆ 862元- 3315元/個◆◆
作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用時規皮帶輪,惰輪和時規皮帶進行設計。
透過時規皮帶輪,惰輪與時規皮帶齒間的咬合,實現傳動和輸送的作用。
| 標準出貨日: | 14天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆1668元-10393元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
滾珠導桿是利用導桿螺帽內的鋼珠沿著球形槽滾動,即使單軸機構,也能在做直線運動的同時,保持螺帽在旋轉方向無偏移。
相較於導桿和線性襯套的組合使用,滾珠導桿可實現高靈敏性、高精度的直線運動,且可以承受更高的負載。
滾珠導桿即使在懸臂的情況下也可安全的傳遞扭矩,且具有較高耐用性。
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆234元-2,570元/個◆◆
線性襯套有進行直線和旋轉的複合式運動的功能,相比線性襯套和旋轉用襯套的傳統搭配方法,可實現大幅度小型化。
採用滾珠式襯套,可進行直線運動與旋轉運動。由於滾珠與滾動面之間為點接觸方式,因此可進行低摩擦的滾動運動。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆ 296元- 471元/個◆◆
圓盤聯軸器是由幾組圓盤(不鏽鋼薄板)用螺栓交錯地與兩半聯軸器聯接,每組圓盤由數片疊集而成。
圓盤聯軸器靠膜片的彈性變形來補償所聯兩軸的相對位移,是一種高性能的金屬強元件撓性聯軸器。
其特點為結構較緊湊,零背隙,強度高,使用壽命長,無旋轉間隙,不受溫度和油污影響,耐酸、耐鹼防腐蝕。
適用馬達類型:推薦用於伺服馬達,步進馬達和通用馬達。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

【經濟型】精密滾珠螺桿 -軸徑40 導程5/10/20/40 精度C5-
MISUMI
標準價格:◆◆5,451元-26,610元/個◆◆
1、本系列產品是軸徑40、導程5/10/20/40的C5精密滾珠螺桿。
2、較適用於FA自動化設備中的定位機構。
3、螺桿軸的軸端預設以標準規格進行加工,若需要對軸端進行追加工,可按照產品目錄進行指定。
4、告別圖紙加工,節省畫圖時間。
5、螺桿軸總長度可以按照1mm為單位指定,另外備有豐富的軸端規格,可指定追加工以滿足各種使用場合。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆397元-5225元/個◆◆
作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用平面皮帶輪和平面皮帶進行設計。
通過平面皮帶輪和平面皮帶的摩擦配合,來實現傳動和傳送的作用。
特點1:適用於輸送設計,也可以起到皮帶的張緊作用。
特點2:有普通的直柱型、法蘭型、有效抑制跑偏的圓弧型、有效防止跑偏的附榫槽型,適用用於各種設計需求。
特點3:擁有聚甲醛產品,適合各種應用環境。
特點4:使用標準0級軸承,符合行業標準。
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
【特色】無需工具,簡單可保護電線的扣合式軟管。●阻燃性氯乙烯製的扣合式軟管。●為扣合式,無需使用工具即可輕鬆裝卸。●有黑、灰2色可選擇。●可由扣合處的間隙自由將電線取出、分支。
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
【特色】SOURIAU製兼具高防水性與耐氣候性的直型插頭。是連結器本體與端子插針組合好的MISUMI型號商品。可維持防水性能最高等級(IP69K)。(在水中必須是已固定狀態)使用可承受強烈氣候條件的材質,因此可實現耐氣候性能。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
PLC用電線。可搭配端子台套組購入!
【特長】
・PLC用端子台和連結器線可成組購買
●三菱電機Sequencer Q系列、A系列、FX系列、L系列
> ●KEYENCE PLC KV系列、KVNano系列
●歐姆龍(OMRON) Sequencer CS系列、CJ系列
・小型、省空間的三菱Q/A輸出、輸入用客製化端子台及電線,可成套簡單購入。
・對應KEYENCE KV KVnano 34芯連結器搭載品的電線及端子台,可成套簡單購入。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆127元-1039元/個◆◆
●材料:環保熱塑管,由輻射交聯聚烯烴材料構成
●性能:超薄單壁熱收縮套管黑色款
●用途:為電線、電纜和電線端子提供絕緣保護具有高溫收縮、柔軟阻燃、絕緣防蝕等, 廣泛用於各種線束、焊點、電感的絕緣保護和金屬管、優秀的防鏽、防蝕等。
※註:每卷熱收縮套管可能會有1~3個接頭,符合業界標準,不影響品質,請安心使用。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【特色】與1.27mm間距扁平電纜線一併壓接的母端連結器。為考量地球環境的無鉛型。符合MIL規格(MIL-C-83503)並取得UL的標準型MIL連結器。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
此系列採用HARTING耐環境Han連結器(IP67級防水/防塵性能)及VCTF及耐環境電線。 HARTING連結器具有IP67級防水防塵性能。外罩可選擇直式或彎角式。裝有固定夾,組裝時可節省作業時間。
【特長】
・HARTING製耐環境Han連結器
・電線:VCTF (-)、UL2464SSB(立井電線)、KVC43BX(倉茂電線)。
・全長:最短0.2m~最長10m,以0.1m為單位指定。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
第一電子工業(DDK)製、日本航空電子工業(JAE)製。對應歐洲規格附接地端子IP67防水連結器。