(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|

MISUMI
DH7(5-12)各有2種T尺寸(厚度)、H尺寸(高度)可供選擇的鉸鏈座。Hinge Bases - Fixed - U Shaped
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 21天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
可進行高度方向和水平方向的工件定位。Locating Pins for Fixtures Height Adjusting Pins - Threaded
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
Casters - Light Load - Wheel Material: Polypropylene - Swivel
【特色】
・活動型的腳輪。
・輕荷重用。
・車輪材質為聚丙烯。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
與鐵‧不銹鋼相比,鋁製品較為輕巧。由於有嵌入螺牙,提升了螺牙部的機械強度。Shaft Collar Threaded Inserts (Lightweight) - Aluminum, Clamp
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
攻牙孔型適合直立使用於面板時。Nuts for Lead Screws-Tapped Holes/Round Flanged
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
優力膠熔接於滾輪軸承隨動器外輪。具有分離型與非分離型。Roller Followers Urethane-Separate/R Type/With Seal/No Seal
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
可使用於時規皮帶的張力調整或被動側皮帶輪上。Flanged Idlers with Teeth - P2M, P3M, P5M, P8M - Center Bearing
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
可指定附頭緣型的頭緣厚度、頭緣徑。Locating Pins - Shouldered (Tapered - Shoulder Thickness Configurable-Tapped)
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
可用於四點定位的菱形治具用定位銷。工件為傾斜插拔時也可以使用。Locating Pins for Fixtures - Square Head Locating Pins - Tip Shape Selectable - Shouldered / No Shoulder - Threaded
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
設置面積比側面安裝型平均少了36%Device Stands - Side Mounting, Compact (Hollow)
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
5系列的上下面有做銑刀加工。請使用線性滑軌等。Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/20x80mm, Parallel Surfacing
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|

MISUMI
6系列的60mm方形的2列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/60x60mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

平板/鋁壓延材 安裝板・支撐座-B尺寸選擇・B尺寸自由指定-HRZZA HUZZA
MISUMI
Flat Bars / Rolled Aluminum Mounting Plates, Brackets - B Dim. Selectable, B Dim. Configurable
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
6 Surface Milled Mounting Plates, Brackets - External Dimension Configurable
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
6 Surface Milled Mounting Plates, Brackets - External Dimension Configurable
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
比起既有商品,需指定的尺寸較少,易於選定型號。L Shape Finished Angle Mounting Plate, Bracket - Center Symmetrical Type
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
L Shape Finished Angle Mounting Plate, Bracket - Center Symmetrical Type
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆201元-201元/個◆◆● 肘節夾鉗是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
● 肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘夾手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
■特長:具備高動態額定荷重以支撐徑向荷重,可用於支撐低速旋轉體。
附護蓋型由於附有防塵蓋,可防止污垢侵入或潤滑劑洩漏。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆247元-329元/個◆◆
商品概要
●作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用時規皮帶輪,惰輪和時規皮帶進行設計。
●透過時規皮帶輪,惰輪與時規皮帶齒間的咬合,實現傳動和輸送的作用。