(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆46元-68元/個◆◆
線性襯套是與導桿配套使用的直線運動導向機構。鋼珠沿著外殼與保持器所形成的軌道槽迴圈滾動,線性襯套相對於導桿作直線往復運動。
通過鋼珠的滾動,可實現低摩擦阻力的較高效運動。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

【經濟型】電纜線保護鏈架 低發塵低噪音型 內高40mm(可附分隔片)
MISUMI
標準價格:◆◆1412元-8985元/個◆◆
可防止連接在設備活動部位的電纜,或者氣管等,在扭轉,拉伸中發生纏繞的電纜線保護鏈架。
適合直線運動部位處連接多根電纜的支撐導向。
特殊鏈節結構,具備低發塵,低噪音的功能。更適合靜音設備中使用。
適用內高40mm場合
*E-MXA系列預設每隔一節配置連接橫桿。
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆490元-2,232元/個◆◆
商品說明
・中心高全檢,使用更安心。
・基準面有標示,安裝更省心。
商品特徵
1、C7~C10無預壓的轉造滾珠螺桿專用螺桿支撐座。
2、本系列產品連接滾珠螺桿的固定側(連接馬達側)。
3、產品由軸承固定座、軸承、軸承蓋、油封、內六角螺栓、軸環、緊固螺帽(附鎖緊螺絲)組合而成。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

MISUMI
標準價格:◆◆4699元-9958元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
經濟型模組是滾珠螺桿和直線導軌綜合起來的一體型傳動裝置,是生產加工中不可缺少的設備。整合驅動用的滾珠螺桿及導引用U型軌道,除提供精密直線運動,也能搭配多功能配件。在導入多用途的應用設計時非常方便,也能達成高精密線性傳動的需求。
■轉造滾珠螺桿的精度等級為C7。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆40元-40元/個◆◆
● MiSUMi經濟型橫壓型肘節夾鉗,又稱推拉式快速夾鉗,採用連體模具生產,大幅降低成本。
● 肘節夾鉗又稱作快速夾鉗,快速夾,是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
● 肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆259元-673元/個◆◆
※經濟型商品
因1.最高轉速較低 2.材質和生產均為中國,所以比現有Misumi同類商品最多便宜10%
概要
■特長:品質、性能與以往產品相同,實現低價供貨。可以替換CPOC,CPO。
【關連商品介紹】
●聯軸器 十字型用間隔環
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
5系列的20mm・40mm方形、2列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/20x40mm
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆119元-159元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
近接感應器是種開關型感測器(即無觸點開關),它既有行程開關、微動開關的特性,同時具有傳感性能,且動作可靠,性能穩定,頻率回應快,應用壽命長,抗干擾能力強等、並具有防水、防震、耐腐蝕等特點。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆152元-576元/個◆◆
此系列為MISUMI經濟型定位柱 黑色鍍鋅型,內六角粗螺紋,中國製造,可廣泛應用在中低精密度的設備和工裝夾具中
定位柱,又稱作滾珠螺絲、定位珠、鋼珠緊定彈簧螺絲等,利用彈簧將前端滾珠頂出一定的行程,可用於工件的臨時定位、分度調整等
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
耐荷重性高、三段抽拉式的長行程型。Slide Rail - Heavy Load/Sytainless Steel
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆1602元-2795元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
MiSUMi經濟型步進馬達57系列附減速機
減速比規格齊全:3、7.5、10、15
※經濟型步進馬達無原點復歸功能。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆221元-83364元/個◆◆
斷熱板是由骨骼狀玻璃纖維和高耐熱性的複合材料合成的耐熱層壓板,不含石棉具有良好的隔熱效果,同時具有低導熱率和低比重、是一種輕質、保溫隔熱性能優異的板材。
它在防止熱量擴散,提高能效,使熱量分佈均勻,保護周邊元件如軸承、感測器等,防止產生熱變形等起到良好的作用。
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
頭部為標準錐形,且為壓入使用。不但種類豐富,還可壓低成本。Locating Pins - Large Head, Tapered (Press Fit)