可用於PLC的線束系列。【特色】・與連結器組合後共有4種類。 單側FCN-單側MIL連結器 40芯 兩端MIL連結器 40芯 兩端MIL連結器 34芯 兩端MIL連結器 20芯・上述規格皆備有長度0.5m、1m、2m、3m・請由下方的規格表確認製造商的相對應機種後選擇。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

對應EtherNet/IP・EtherCAT CAT5e STP(雙重屏蔽) LAN電纜
MISUMI
採用歐姆龍株式會社EtherCAT推薦電纜線!阻燃性、耐油性、抗雜訊!
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

CAT6、CAT5e AWG28細口徑 附防卡榫扳斷接頭 自由長度網路線
MISUMI
採用Panduit Corp.製細口徑乙太網路線。CABLE外徑為3.8mm,外形非常纖細,因此可在狹窄空間中使用。此電線的其他特性包括CABLE絕緣層採用CM(阻燃性)/LowSmokeZeroHarogen(配合低煙無鹵樹脂)、業界首個可對應POE++(IEEE802.3bt)、連結器採用防卡榫扳斷插頭。所有商品均經過FLUKE測試,並有7種不同的電線顏色可供選擇。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

直插式連接(Push-In Design)3線式端子台(NPN、PNP)
MISUMI
・省空間3線式8點端子台。
・I/O端為10芯MIL連結器、3芯感測端為PID端子台(訊號端子台附LED)
・訊號用端子台有PNP型(黑色端子台、綠色LED)、PNP型(綠色端子台、紅色LED)。
・電源用端子台分別使用、+24V(紅)、0V(藍)進行顏色識別。
・於直插式端子台插入棒型端子即完成結線的省工時設計。
・端子台本體可簡單固定於DIN導軌。
■直插式端子台系列■
直插式連接(Push-In Design)端子台
直插式連接(Push-In Design)PLC端子台
直插式連接(Push-In Design)COM端子台 1對18 x2極
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

【經濟型】IP65面板安裝型USB3.0(USB2.0相容)轉換接頭附線 開孔尺寸22mm
MISUMI
標準價格:◆◆223元-321元/個◆◆
【特長】
・IP65防滴設計適合潮濕環境使用。
・備有0.5m、1m、3m長度庫存可供選擇。
·USB3.0規格產品,可相容USB2.0產品
·面板兩端均為AM公端
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
【特色】低價格的EMI(電磁障礙)對策泛用樹脂外罩。緊固螺絲有以螺絲起子固定的短螺絲型與可徒手固定的長螺絲型兩種,簡單即可固定。分別有為M2.6〈公制螺絲〉、#4-40〈英制螺絲〉,可根據用途選擇。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

附FCN連結器電源線 泛用外罩型(使用FUJITSU COMPONENT製連結器)
MISUMI
【特長】
・是PLC中最常用的電子配線。
・與舊型比較,使用更細35%線徑電纜線,配線將更容易作業。
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
Mini-Universal・MATE-N-LOK 板裝用插座外殼【包裝數為20】
MISUMI
TE Connectivity(現:TE)製。具備防誤嵌合機構的小型・高密度外殼。每包20個裝。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
2mm間距高密度安裝附尼龍連結器的電纜線【特色】・採用日本壓著端子製造(JST)製PH系列尼龍連結器的機器內配線用電纜線・端子間距2mm・並備有單芯電線型(UL1007 AWG24)
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
J.S.T.ELECTRONICS(JST)製。高度16.5mm・厚度10.5mm・間距3.96mm。每包50個販售。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
DAIDO SOLDERLESS TERMINAL製。可使用於插入型端子台的日本製造商製棒狀端子。UL、CSA規格。每包100個販售。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
最大適用至10A的香蕉插座。
備有紅黑兩色。
【特色】
・系列商品廣泛,適用於方便量測用或測試用的探針或端子台
・備有附絕緣的測試用端子台
・備用取得EN規格的CE標誌適用商品
・分類:香蕉插座
・額定電流(A):10
・電鍍:鍍鎳
・使用溫度範圍(℃):-5~50
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
實現250MHz的傳輸頻寬。適合於有雜訊環境使用的附屏蔽CAT6 Gigabit乙太網路纜線(1000BASE-T)。【特色】・適合長距離傳輸的單線型。・長度自選,最短1m~最長100m,可以0.1m為單位指定長度。・插頭採用防止爪部折斷的插頭,並有護蓋保護的安心設計。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
600V UL AWM2501/CSA規格 可動電源線。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
帶表面處理的沖孔下模新登場!加強刃口和內側!
新的表面處理技術「α處理®」解決了例如“想讓沖孔下模也和沖頭一樣的使用壽命”和“正對沖孔下模的塗層進行反複測試”等問題。
[α處理®的特性]
・透過處理表面的奈米結晶化,在不影響韌性的情況下實現提高硬度!
・與傳統的表面處理相比,可以將現有尺寸・刃口形狀・廢料逆流對側的溝槽變化控制在最小幅度。
・透過在處理過的表面上形成微紋理,可以降低摩擦係數提高滑動性能!
*什麼是防止廢料逆流的沖孔下模?
防止廢料逆流的沖孔下模是利用加工的傾斜槽抑制廢料突起在沖孔下模的內側表面上。