(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|

MISUMI
T溝槽的支撐架,連接部分可選擇外螺牙/內螺牙。Floating Joints - T Slots Mounted Holder - Pilot Type - Threaded
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
6 Surface Milled Mounting Plates, Brackets - External Dimension Configurable
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
L Shape Finished Angle Mounting Plate, Bracket - Center Symmetrical Type
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
栓部的頭部與軸部為偏心,可簡單的旋轉栓部來調整位置。Solid Eccentric Cam Followers-With Hexagon Socket/Crowned Type/With Seal/No Seal
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

【經濟型】兩端探針 A085系列 (包裝數為50)【包裝數為50】
MISUMI
標準價格:◆◆1332元-1332元/個◆◆
概要
探針是電測試的接觸媒介,為高端精密型電子五金元器件。
可用於各種電子迴路的導通檢測。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|

平面皮帶輸送帶 GV系列 全皮帶式 中央驅動兩列溝槽(皮帶輪徑30mm)
MISUMI
將驅動部最大限度的精巧化,皮帶更換上更簡單快速,及整個表面皆可拿來輸送使用中央驅動型全皮帶輸送帶.皮帶寬度和機械長度可分別依照10mm,5mm為單位進行指定!
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆207元-207元/個◆◆
♢肘節夾鉗是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
♢肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
♢肘肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
材質‧主體:高強度鋅合金‧活動柄:碳鋼, 表面鍍鋅(Cr3+)‧防塵套:特殊合成橡膠,NBR■ 間隙(mm)徑向間隙值:0.02~0.06軸向間隙值:小於0.3
| 標準出貨日: | 3天 |
|---|

MISUMI
特長相較於平齒輪,螺旋齒輪的嚙合率提高,所以具有更優異的傳動精度與靜音性。
右旋型螺旋齒輪可與左旋型螺旋齒輪嚙合。
可選擇軸孔為圓孔、圓孔+攻牙、鍵槽孔、鍵槽+攻牙等4種型式。
對應追加工可進行止迴螺絲孔追加、攻牙孔尺寸變更,以及軸頸孔、兩端軸頸孔、軸轂切割、軸轂徑切割、側面長孔、側面貫穿孔、側面攻牙孔、側面沉頭孔等追加工。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆173元-801元/個◆◆
※經濟型商品部分對應RoHS,實際對應狀況請參考型號表中RoHS欄位標示。
帶法蘭型線性襯套把滾珠襯套與襯套座一體化,結構緊湊,便於使用時準確而簡單的組裝到機構上。
中間型帶法蘭線性襯套可在滾珠襯套主體的中心附近安裝工件,法蘭兩側平衡性好,載荷空間比較分散。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆170元-2934元/個◆◆
作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用時規皮帶輪和時規皮帶進行設計。
通過時規皮帶輪和時規皮帶齒間的咬合,來實現傳動和傳送的作用。
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
AC伺服 編碼器線 Panasonic MINAS A6/A5系列
MISUMI
電線長度自由指定,可讓您指定長度(0.2 ~ 20m)!可對應中大容量馬達!
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
低價格、高可靠度的壓著用連接器・可用於大型連結器製造商與MISUMI原創連結器壓著型的連接器。・E請使用E連接器,DD請使用D連接器。・請根據電線尺寸選定連接器・與大型連結器製造商製品可完全互換。成本更降低20%
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【特色】・水平可動軸臂(DPAM-HMS系列)個別零件・利用個別零件的組合,可根據用途製作軸臂・用於商品頁面上基本款式的零件可能會增加・變更
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
9芯⇔9芯!有豐富的結線類型!
使用於電腦之間及控制設備之間、或電腦與控制設備等彼此連接,附有RS232C通訊專用連結器的電纜線。
由於只以所需的芯數進行結線,電線可以做得更細。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
彎角型插頭搭配附屏蔽Gigabit乙太網路線 (1000BASE-T)。
在控制盤內部等有限空間內進行配線時不會對電纜線強加負荷,有助於節省空間。
為防止卡榫扳斷,卡榫部有保護蓋安心設計。