(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

MISUMI
可指定高度的形鋼型焊接骨架。Welded Steel Stands - Shaped Steel, Height Configurable
| 標準出貨日: | 13天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 14天~ |
|---|

MISUMI
P尺寸公差 0-0.01或 0-0.02、同軸度0.01或0.02的高精密度商品。Locating Pins for Fixtures - Precision Grade, Shouldered - Threaded
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
此調整螺絲定位塊無多餘壁厚,尺寸精簡。由於設計上為沉頭孔,六角部不會突出Threaded Stopper Blocks-Counterbore and Tapped Hole Type/Fine Thread/Coarse Thread
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
Economy Idlers for Flat Belts-Straight Type/Crosspiece Groove Straight Type/Crowned Type/Width L110-500
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
Magnets with Holders - Tolerance h7 Type
【特色】h7公差型的附固定座磁鐵。耐熱溫度為80℃。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
在安裝面的空間不足,而需縮小安裝間距時可選擇此商品。Bearings with Housings - Slide Mount, Retained
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
將液體加壓傳送的加壓罐。入口寬,為容易清洗的構造。出口位於下方,容器內部的殘液量少,液體排出性能優越。Sanitary Pipe Fittings - Pressure Tanks with Base - Specified Male Thread Holes
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
可指定內徑×深度單位容量的密閉桶槽。桶槽底高度能以10mm單位作指定。可選擇4種出口形狀。Sanitary Items/Open Lid Kettle with Selectable Spigot Shape
| 標準出貨日: | 14天~ |
|---|

6系列(溝槽寬度8mm) -1列溝槽用- 厚型角撐架(直角加工型)
MISUMI
擠型角撐架的底面附有能嵌入溝的突起Extruded Brackets - For 1 Slot - For 6 Series (Slot Width 8mm) Aluminum Extrusions - Thick Brackets (Perpendicularly Machined)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
由於比鐵柔軟,可以用來防止銷的損耗與防止生銹。Bushings for Locating Pins - Copper Alloy, Flanged
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|

MISUMI
可於組合鳩尾槽支柱安裝式精密滑台時使用。Accessories for Dovetail Slide Stages - Shaft for Stages (with Lever)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
因為有對向固定具,可在無工具狀態下,維持能耐震的固定效果![High Precision] XY-Axis Linear Ball Slide - Opposed Clamp with Knob
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・直立型(法蘭底座)-無夾鉗螺栓-夾持力2270N
MISUMI
為下壓固定法蘭底座型的肘節夾鉗,鬆開時請確認有足夠空間。Toggle Clamps-Vertical Handle/Welded Tip/Flange Base/Arm 100°/Handle 56°
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

肘節夾鉗-橫壓固定(法蘭底座)-夾鉗螺栓尺寸M10-夾持力3640N
MISUMI
以橫壓方式運作的夾鉗,能用來橫向固定工件。Toggle Clamps - Side Push (Flange Base)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

肘節夾鉗-橫壓固定(法蘭底座)-夾鉗螺栓尺寸M12-夾持力3000N
MISUMI
以橫壓方式運作的夾鉗,能用來橫向固定工件。Toggle Clamps - Side Push (Flange Base)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
具有良好耐腐蝕性的低壓栓入接頭。Brass Fittings for Steel Pipe/Reducer Socket
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
5系列(槽寬6mm)鋁擠型用 預裝方形螺帽【包裝數為100】
MISUMI
價格低廉的鈑金型鐵製螺帽。請配合HNKKST固定座使用。Pre-Assembly Insertion Square Nuts - For 5 Series (Slot Width 6mm)
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
可指定長度(L尺寸)的長螺帽。可從50mm起指定Long Nuts for Aluminum Extrusions - For 5 Series (Slot Width 6mm) - Long Nuts L Dimension Configurable Type
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
可以嵌入擠型架與嵌板間的縫隙中。也可用於補強之用途。Panel Brackets Length - Configurable Aluminum Long
| 標準出貨日: | 32天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策