(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
D尺寸.P尺寸.B尺寸.L尺寸.T尺寸的選擇幅度大的精級型銷。Locating Pins for Fixtures - Precision Grade, Configurable - Shouldered - Threaded
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
最高使用溫度可達200度的耐熱規格開關Contact Switches/Heat Resistant/Ball Plunger/IP40
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
可用來定位工件,鑽石形狀的檢查銷。Slot Pins for Inspection Components - Stepped Diamond, Straight - Diamond Fixed
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
可用於測定有深度的工件。Slot Pins for Inspection Components - Stepped Straight Long
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
請與軸頸直柱銷配合使用。Bushings for Inspection Components - Stepped Straight (Standard)
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|

MISUMI
轉一圈的移動量約18mm的正方型鳩尾槽式XZ軸精密滑台。[High Precision] Dovetail Slide, XZ-Axis, Rack & Pinion
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|

MISUMI
XY軸一體成型的構造,進一步地減少產品厚度。[High Precision] Linear Ball - Low Profile
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|

MISUMI
使用輕巧的鋁合金交叉滾子的XZ軸組合精密滑台。[High Precision] Cross Roller - Micrometer Head - XZ-Axis
| 標準出貨日: | 7天 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
可追加G(PF)螺牙。Terminal Blocks - Hydraulic / Pneumatic - L Shaped Hole
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|

MISUMI
【特色】・適合油壓配管的插入式接頭。・配管作業空間不足、無法焊接等情況下,只要鎖緊螺帽即能連接配管的接頭。・將鋼管或軟管插入螺帽,並進行鎖緊作業,即可完成配管作業的優異商品。・暫時緊固後,將其安裝至本體並鎖緊袋帽時,先用手轉到緊,再旋轉鎖緊3/4~1圈,即完成鎖緊作業。・鎖附力道超過時,會損壞商品,安裝時候請小心。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
扭矩低、開閉順暢的小型球閥。Compact Ball Valves - Rotary Elbow - PT Male / PF Female
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
可將數個5埠電磁閥組合後使用。Solenoid Valves - 5 Port Base Plumbing Solenoid Valve (Base for M5 Type/Base for Rc1/8 Type)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
Cartridge Heaters-Flexible Hose/No Flange/Flange Shape A/Flange Shape C
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
適用於高扭矩傳動的時規皮帶輪。適用TSUBAKIMOTO CHAIN(株)的皮帶規格。High Torque Timing Pulleys P8M Type
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

6系列(溝槽寬度8mm)30・60方型鋁擠型用相異尺寸連接隱藏式角撐架
MISUMI
可連接30方形與20方形的隱藏式角撐架。Brackets Mixed Serie6,5 (Slot width8,6mm)/Blind Brackets
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

6系列(溝槽寬度8mm) 30・50・60方形鋁擠型用後裝簡單角撐架
MISUMI
只要鎖緊一個螺栓便可輕鬆地連接兩個鋁擠型For 6 Series (Slot Width 8mm) Aluminum Extrusions - Post-Assembly Insertion Easy Brackets
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
十分美観的上板。板側面黏貼上保護材以保護斷面。可以1mm為單位自由指定尺寸。Laminated Plywood with Edge Moldings - Soft Edge / Adhesive
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|

MISUMI
Screw-In Casters - Light / Medium Load - Swivel, Swivel with Stopper【特色】輕中荷重用螺牙栓入腳輪。
【車輪材質】可選擇 合成橡膠(標準)、尼龍、優力膠。