(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
帶表面處理的沖孔下模新登場!加強刃口和內側!
新的表面處理技術「α處理®」解決了例如“想讓沖孔下模也和沖頭一樣的使用壽命”和“正對沖孔下模的塗層進行反複測試”等問題。
[α處理®的特性]
・透過處理表面的奈米結晶化,在不影響韌性的情況下實現提高硬度!
・與傳統的表面處理相比,可以將現有尺寸・刃口形狀・廢料逆流對側的溝槽變化控制在最小幅度。
・透過在處理過的表面上形成微紋理,可以降低摩擦係數提高滑動性能!
*廢料逆流對策反錐是什麼?
廢料逆流對策反錐是指在沖孔下模的刃口往內作微小的傾斜度,進而達到防止廢料逆流的效果。
對於沖切高張力材料時廢料容易收縮的情況有效。
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
冷卻用SP規格管接頭 -雙閥/不鏽鋼插座・管栓/外螺絲安裝用-
MISUMI
【用途】
模具配管用插座。
【特徴】
插座和插頭均設有自動開關閥,防止分離過程中流體流出。也很容易拆卸。由不銹鋼製成,具有優異的耐腐蝕性。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

模具冷卻用簡易接頭 -管栓・插座一體型/一般用(耐熱60℃)/直柱接頭-六角板手安裝用/長型-
MISUMI
[特點]
・一鍵即可安裝和拆下管子。
[注意事項]
・M-POC和M-POCL是一體產品。無法拔開,請注意。
・請在低於60℃水溫時使用。
・請將衝擊壓力(衝擊流等產生的瞬時壓力)控制在最大使用壓力(1MPa)以下。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【用途】
射出成形機螺桿清潔和保養。
[使用效果/優點]
・可以快速去除黏附在螺桿上的碳化物(燒付樹脂)。
・一塊蠟可用來清潔Φ20螺桿約20次。
・無需大型機械或設備。
・預計工作時間會縮短(減半)。
[使用對象]
- 適用於維護和清潔成型機螺桿的人員。
・非常適合不習慣維護和清潔工作的初學者。
[建議使用溫度]
・請在螺桿溫度60~80℃之間使用。如果溫度太低,蠟就不會融化。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【用途】
清洗螺桿、,黏在螺桿谷部的樹脂和碳化物剝離時使用的不銹鋼紗布。
[使用效果/優點]
- 由於可以纏繞在螺桿上使用,此起刷子,接觸面積大,因此可提高效率並減少工作時間。
・去除附著在螺桿上的樹脂和碳化物,防止異物進入產品,有助於維持品質。
・可重複使用,直到不鏽鋼絲網損壞。
・非常適合那些難以從螺桿螺紋部分清除樹脂碎片的人。
・對於不習慣清潔工作的初學者來說,它是理想的選擇,因為它不易損壞螺桿和氣缸。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
與標準型相比,厚壁型的導引部份較長,維持定位能力較佳。若需減輕重量,建議使用鋁製材質。Shaft Supports T-Shaped Set Screw (Machined) - Wide
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
Cantilever Shafts - Piloted Thread with Tapped End - Standard