【特色】MISUMI原創、低價格、對環境耐用性高的D型連結器。壓著式接線型。高可靠度且能縮短作業時間的壓著接線。與大型連結器製造商製品可完全互換。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

對應PROFINET・EtherCAT CAT5 STP(絞線・雙重屏蔽) LAN電纜
MISUMI
【特長】
・附 RJ45 連結器的乙太網路電線4芯型 (CAT5)
・對應EtherCAT/PROFINET通訊。插頭防卡榫折斷型狀,可安心使用。
・電線具有阻燃、耐油、抗雜訊功能,適合 FA 環境。
・B CABLE為歐姆龍推薦的EtherCAT CABLE。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

附Dsub連結器電源線 EMI對策・薄外罩型(使用第一電子工業製連結器)
MISUMI
使用DDK連結器的電子配線。薄型外罩不易與機器機構形成干擾。
【特長】
・連結器、外罩:第一電子工業 (DDK) 製
・電線:雙重屏蔽、小徑柔軟型、耐油,有6種電線類型可選擇 。
・全長:最短0.2m~最長50m,長度以0.1m為單位指定。
・兩側附連結器、單側附Y端子、單側融接等可自由組合
・EMI對策外罩
・可選擇M2.6短螺絲或#4-40短螺絲
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

附FCN連結器電源線 薄型壓接連結器型(使用FUJITSU COMPONENT製連結器)
MISUMI
使用三住製FCN壓接連結器和電線的電子配線。僅24芯及40芯另安裝有壓接部保護套管。
[特性]
・連結器:三住製FCN壓接連結器
・電線:雙重屏蔽、雙絞線、小徑柔軟、耐油、有5種電線類型可供選擇。
・全長:最短0.2m~最長50m,長度以0.1m為單位指定。 FF型 最短0.5m~最長5m。
・兩側連結器、單側切斷、單側附Y端子等,可自由搭配組合。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
J.S.T.ELECTRONICS(JST)製。高度7.5mm・厚度4.5mm 2.0mm間距型。每包50個販售。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

LAN電纜延長 無屏蔽 CAT5e 板裝(JJ中繼轉換接頭)
MISUMI
可對應CAT5e。直型RJ45模組化插座。
可以直接安裝於面板上,透過RJ45連結器中繼和延長LAN電線。
可選擇一包10個或一包50個裝。批量採購便利。
符合UL標準。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
150V UL AWM2576規格 附屏蔽可動訊號線(高耐彎曲性電纜線架測試超過 1000 萬次)。
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
使用JL05連結器・三住製原創電線的電子配線。可使用於安川電機製MOTOMAN系列的機器人,也可對應UL LISTED電線。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
帶表面處理的沖孔下模新登場!加強刃口和內側!
新的表面處理技術「α處理®」解決了例如“想讓沖孔下模也和沖頭一樣的使用壽命”和“正對沖孔下模的塗層進行反複測試”等問題。
[α處理®的特性]
・透過處理表面的奈米結晶化,在不影響韌性的情況下實現提高硬度!
・與傳統的表面處理相比,可以將現有尺寸・刃口形狀・廢料逆流對側的溝槽變化控制在最小幅度。
・透過在處理過的表面上形成微紋理,可以降低摩擦係數提高滑動性能!
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
剝料板導引襯套 -無給油・FC250・LOCTITE接著型・直柱型-
MISUMI
給油・FC250・LOCTITE黏著・直柱型的剝料板導引襯套。材質為FC250。滑動部的尺寸精密度、壓入部與滑動部的公差範圍為5μm。用途為一般級、中量生產。
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

剝料板導引襯套 -無給油 銅合金 LOCTITE接著型・附頭緣-
MISUMI
無給油・銅合金・LOCTITE黏著・附頭緣的剝料板導引襯套。材質為SUJ2+銅合金。滑動部的尺寸精密度、壓入部與滑動部的公差範圍為5μm。用途為一般級、中量生產。
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

剝料板導引襯套 -鋼球襯套一體型・LOCTITE接著型・附頭緣-
MISUMI
鋼珠襯套一體型・LOCTITE黏著・附頭緣的剝料板導引襯套。材質為SUJ2、鋁。滑動部的尺寸精密度、壓入部與滑動部的公差範圍為5μm。用途為一般級、中量生產。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

剝料板導引襯套 -精密級・給油型・LOCTITE接著型・附頭緣-
MISUMI
精密級・給油・LOCTITE黏著・附頭緣的剝料板導引襯套。公差為2μm。材質為SUJ2。適用於高速、高精度、多量生產的精密級或超精密級連續模。與TG/SG系列相比,襯套的表面粗糙度、同軸度皆獲得改善。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

剝料板導引襯套 -精密級・給油型・LOCTITE接著型・直柱型-
MISUMI
精密級・給油・LOCTITE黏著・直柱型的剝料板導引襯套。公差為2μm。材質為SUJ2。適用於高速、高精度、多量生產的精密級或超精密級連續模。與TG/SG系列相比,襯套的表面粗糙度、同軸度皆獲得改善。
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策