(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
高硬度不銹鋼前端R.錐形R角新登場。Locating Pins-High Hardness Stainless Steel/R/Taper R/Threaded
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
Spur Gears, Pressure Angle 20° , Module 0.5【特長】軸孔共有圓孔、圓孔+攻牙孔2種可選擇。新追加軸轂切割。【精度】相當於新JIS B 1702-1 8級 (舊JIS B1702 4級) 【材質】相當於S45C(鋼、鐵)、快削黄銅棒(黄銅)、SUS304(不鏽鋼) 【表面處理】四氧化三鐵(染黑)、鍍無電解鎳 【對應模數】模數0.5【追加工對應】止迴螺絲追加工、攻牙孔尺寸變更、側面貫穿孔。"
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
8系列的80mm方形、2列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8 Series/slot width 10/80x80mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
MISUMI
標準價格:◆◆16元-104元/個◆◆
六角支柱的長度和螺紋都可以進行自由指定,以滿足不同的使用環境。主要功能有連接、緊固、支撐、分隔,常被用於各種框架的機構中,作為連接及支撐部件來進行使用。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆124元-5827元/個◆◆
線性導桿是一種高精度軸類產品,可與線性襯套和其他襯套類產品進行配合使用,不僅擁有優異的耐磨損性,同時還能選擇多樣的追加工方案。
經濟型產品,請訂購2個以上。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
可進行微小的運動,且耐淬火性優異。可利用追加工變更全長。Oil Free Bushings - Bronze, Straight, I.D. F7 O.D. m6
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

肘節夾鉗-橫壓固定(法蘭底座)-夾鉗螺栓尺寸M10-夾持力3860N
MISUMI
以橫壓方式運作的夾鉗,能用來橫向固定工件。Toggle Clamps - Side Push (Flange Base)
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
軸環熔接型可避免優力膠與軸環公差間的「誤差」,可輕鬆安裝。Urethane / Rubber Baked Bumpers - Collar Baked Type
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆484元-1,250元/個◆◆
● 全行程緩衝且任何方向均可使用
● 氮氣缸為液壓氣壓調節元件,其定義的速度曲線與出色的減震性能,皆優於機械彈簧,即使沉重的蓋門也能輕易搬運
● 氮氣缸外管使用德國STABILUS,品質有保證
| 標準出貨日: | 6天 |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

【經濟型】轉造滾珠螺桿 -軸徑15/16 導程5/10/16/20-精度C7-搬送用螺桿
MISUMI
標準價格:◆◆1,428元-3,411元/個◆◆
1. 本系列商品為經濟型C7級轉造無預壓滾珠螺桿,較適合用於搬送用途機構。
2. 採用標準螺帽,滿足節省空間的要求。
3. 螺桿軸的軸端默認以標準規格加工,無需再加工可直接與支撐座配合使用。若需要對軸端追加工,可依照產品型錄指定。
4. 與三住經濟型支撐座配合使用,效果更佳。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆9,378元-32,471元/個◆◆
※對應RoHS和CE認證。
1.精度高—驅動器和模組之間是閉環控制,即使長時間連續運行,精度變化比傳統螺桿模組小。
2.速度快—直接驅動負載,可實現高速運行,最高速度:2.0m/s。
3.壽命比傳統螺桿模組最高提升2.5倍。
4.MISUMI線性馬達模組標配單動子,可根據使用者需求變更動子數量。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
【特色】・油壓軟管的轉接頭。・使用流體為油、水。・最高使用壓力為20.6MPa(210kgf/cm2以下)。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
Casters with Adjustment Pads/Heavy Load/Integrated Type
【特色】因本產品為一體成型,較既有的CLAN型剛性更高。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

內六角孔紐扣頭螺栓 -盒裝販售-【200~1,000入裝】【包裝數為200~1,000】
MISUMI
需有廠內庫存或使用數量較多時,選用盒裝販售品更為划算。Button Head Cap Screws (Box)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【特長】一端外螺牙・一端內螺牙型的導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 )。L尺寸規格擴大!達成一系列更加充實的產品線。Linear Shafts-One End Threaded One End Tapped
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
可使用於時規皮帶的張力調整。Idler - Belt Backside Tensioning - Both Sides Bearing
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
最適合用在使用伺服馬達的裝置上。Disc Couplings Servo-Fine - For Servo Motors (High Rigidity)
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
Configurable Length Screws with Hex Sockets - Fully Threaded Screw: Length Configurable
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆68元-68元/個◆◆
● 肘節夾鉗又稱作快速夾鉗,快速夾,是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
● 肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆55元-135元/個◆◆
・聚氨酯部分採用進口熱塑型原料,耐磨性優良,且更經濟實惠。・軸承端蓋使用樹脂材質,對環境敏感性更低。・聚胺脂部分鑄模在軸承上,不易脫落,適用於各種接觸方式。