(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
薄型滑台(高度21~35mm)、重量輕、重複定位精度±0.3μm的高精度滑台。X axis cross roller
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
六角孔輪軸承隨動器的外輪壓入MC尼龍樹脂。Resin Cam Followers-Standard/R Type/Screwdriver Slot/Hexagon Socket Head/Hexagon Socket Head Screw
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
採用樹脂鏈條,故不易損傷、保養容易。Plastic Chain Conveyors - Single Track, Head Drive, 3-Slot Frame
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
更換參考次數20萬次。Contact Probes and Receptacles-NPT1 Series/NRT1 Series
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【特長】一端軸頸・一端外螺牙型的導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 )。L尺寸規格擴大!達成一系列更加充實的產品線。Linear Shafts-One End Stepped and Tapped, One End Threaded / One End Stepped, One End Threaded
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
可避免金屬零件互相碰撞時發出的金屬聲。Shaft Collar - Compact with Urethane, Clamp Type / Compact with Urethane, Split Type
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
長孔型於裝置組裝時可位置微調。Nuts for Lead Screws-Slotted Holes/Round Flanged
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
大幅增加了高硬度不鏽鋼大頭錐型的選擇尺寸・追加工。Locating Pins - High Hardness Stainless Steel Large Head, Tapered (Threaded)
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
大幅增加了高硬度不鏽鋼大頭球面的選擇尺寸・追加工。Locating Pins - High Hardness Stainless Steel Sphere Large Head (Press Fit)
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
大幅增加了高硬度不鏽鋼大頭球面的選擇尺寸・追加工。Locating Pins - High Hardness Stainless Steel Sphere Large Head (Threaded)
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
可微調底部的支撐座組。Device Stands - Square Flanged Set, Slotted Holes (Hollow)
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
6系列的30mm方形、1列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/30x30mm
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
8系列的80mm方形、2列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8 Series/slot width 10/80x80mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
氣壓缸與被作動體之間沒有間距也可以使用的浮動接頭。Floating Joints Integrated Type - Lateral Misalignment / Lateral, Angular Misalignment - Threaded
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
初登場!直徑可以0.01mm單位作選擇的直柱形。Locating Pins - Sphere Small Head - D and P Selectable Tolerance
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆286元-286元/個◆◆
♢肘節夾鉗是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
♢肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
♢肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
材質‧主體:高強度鋅合金‧活動柄:碳鋼, 表面鍍鋅(Cr3+)‧防塵套:特殊合成橡膠,NBR■ 間隙(mm)徑向間隙值:0.02~0.06軸向間隙值:小於0.3
| 標準出貨日: | 3天 |
|---|
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

【經濟型】探針 C-NP45 安裝間距1.7mm【包裝數為50】
MISUMI
標準價格:◆◆571元-636元/個◆◆
概要
探針是電測試的接觸媒介,為高端精密型電子五金元器件。
可用於印刷電路板或安裝電路板等各種電子迴路的導通檢測。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

【經濟型】探針 C-NP88 安裝間距1.5mm【包裝數為50】
MISUMI
標準價格:◆◆511元-565元/個◆◆
概要
探針是電測試的接觸媒介,為高端精密型電子五金元器件。
可用於印刷電路板或安裝電路板等各種電子迴路的導通檢測。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆91元-91元/個◆◆
選用品質優異的矽膠材料,成形在軸承,保證連接強度的同時,實現了更高的經濟性。
將外螺紋螺栓組合在一起,便於安裝
特點1:選用品質優異的矽膠材料,適用於高溫等特殊工況。
特點2:矽膠部分成形在軸承上,不易脫落,適用於各種接觸方式。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

8-45系列用(溝槽寬度10mm)補強用擠型角撐架 直角45度型
MISUMI
以鋁擠型加工製成的補強用角撐架。可用於以一般角撐架連接後,需要更高強度的情況。
相較於既有商品(HFBL系列),擴充規格形狀,可對應的鋁擠型系列也增加。
追加安裝用的墊圈,既有品相比更不容易鬆脫。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

【經濟型】轉造滾珠螺桿 -軸徑4 導程1/2-精度C7-搬送用螺桿
MISUMI
標準價格:◆◆2,802元-3,199元/個◆◆
1、本系列產品是軸徑4、導程1/2的C7轉造滾珠螺桿。
2、較適用於FA自動化設備中的送料機構。
3、軸的軸端預設以標準規格進行加工,若需要對軸端進行追加工,可按照產品目錄進行指定。
| 標準出貨日: | 13天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆4,618元-5,493元/個◆◆
1、本系列產品是軸徑4、導程1/2的C5精密滾珠螺桿。
2、較適用於FA自動化設備中的定位機構。
3、軸的軸端預設以標準規格進行加工,若需要對軸端進行追加工,可按照產品目錄進行指定。
| 標準出貨日: | 16天~ |
|---|

【經濟型】精密滾珠螺桿 -軸徑50 導程10/20/50 精度C5-
MISUMI
標準價格:◆◆9,750元-38,958元/個◆◆
1、本系列產品是軸徑50、導程10/20/50的C5精密滾珠螺桿。
2、較適用於FA自動化設備中的定位機構。
3、螺桿軸的軸端預設以標準規格進行加工,若需要對軸端進行追加工,可按照產品目錄進行指定。
4、告別圖紙加工,節省畫圖時間。
5、螺桿軸總長度可以按照1mm為單位指定,另外備有豐富的軸端規格,可指定追加工以滿足各種使用場合。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆261元-1785元/個◆◆
※經濟型商品部分對應RoHS,實際對應狀況請參考型號表中RoHS欄位標示。
作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用平面皮帶輪和平面皮帶進行設計。
通過平面皮帶輪和平面皮帶的摩擦配合,來實現傳動和傳送的作用。
特點1:適用於輸送設計,也可以起到皮帶的張緊作用。
特點2:有普通的直柱型、法蘭型、有效抑制跑偏的圓弧型、有效防止跑偏的附榫槽型,適用用於各種設計需求。
特點3:擁有聚甲醛產品,適合各種應用環境。
特點4:使用標準0級軸承,符合行業標準。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

【經濟型】 線性導桿 一端軸頸型 兩端內螺牙型/一端內螺牙型
MISUMI
標準價格:◆◆111元-5305元/個◆◆
線性導桿是一種高精度軸類產品,可與線性襯套和其他襯套類產品進行配合使用,不僅擁有優異的耐磨損性,同時還能選擇多樣的追加工方案。
經濟型產品,請訂購2個以上。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策