(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
能進行熱電冷卻組件加熱冷卻控制的溫度調節器。強化控制功能的精巧設計,不僅能離線使用,也可搭配安裝在小型冷卻機和測試機台等不同裝置上。(電源需由顧客自行準備。)
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
可用做工件導引。因為是點接觸,可輕鬆取放。Basic Guides for Welding Fixtures / Guide Plates - Round Pole Type
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
外螺牙部位有做密封塗層的栓入接頭。Low Pressure Screw Fittings - Thread Coated Type - Steel Pipe Fittings - Bushings
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
因前端為平面,所以此浮動接頭軸方向的晃動較少。Floating Joints, Flange Mounting - Flat Connector Sets
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
能夠以任意角度連接擠型架。Free Angle Sheet Metal Brackets - For 8 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
【特長】這是一款高剛性・寬度精巧,可對應移動行程範圍為20~30mm,採用線性鋼珠式導引的Z軸自動滑台。[MOTORIZED] STAGES Z-AXIS LINEAR BALL CAVE-X POSITIONER。