(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

PLC電纜線端子台組合 (MIL-MIL 40, 34, 20芯)
MISUMI
【特長】
・對應PLC的端子台與接續電線的組合品。
・直插型端子台(極數40、34、20)與螺絲型端子台(極數40、34、20)2種皆有。
・接續電線的長度有0.5m、1m、2m、3m 4種尺寸。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆611元-2276元/個◆◆
●外層材料為聚烯烴,內層為熱熔膠
●優異的熱熔膠、優異的密封性和防水性。
●能長期耐120℃高溫,熱熔膠不流失
●廣泛使用於需要長期在高溫下作動的電子線束等產品
●主要功能是密封防水,防腐蝕,防漏氣,多股線束和絕緣
※註:每卷熱縮管可能會有1~3個接頭,符合業界標準,不影響品質,請放心使用。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

【經濟型】IP65面板安裝型CAT5e/CAT6通用網路轉換接頭 母端開孔尺寸20.65mm
MISUMI
標準價格:◆◆101元-166元/個◆◆
【特長】
・IP65防滴設計適合潮濕環境使用。
・需結合公端使用:鏈接
·公母產品對接可達到防水效果
·公端用於網路線跳線穿插,本身不含LAN接頭
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
附屏蔽(F/UTP)CAT5e Gigabit傳輸用乙太網路纜線。以鋁箔作為屏蔽的構造,具有抗雜訊性。除了有8種豐富的纜線顏色,也備有長距離傳輸用的單線、容易配線的絞線等系列商品。最適合CAT5(100BASE-TX)、CAT3(10BASE-T)。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
300V耐熱、耐寒氟樹脂製單芯電線。以多孔質PTFE為絕緣體,與PTFE的各種特性(電氣特性、耐候性、耐藥品性、耐熱性)同等。
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
剝料板導引襯套 -3μ公差型・給油型・銅合金・LOCTITE接著型・直柱型-
MISUMI
給油・銅合金・LOCTITE黏著・直柱型的剝料板導引襯套。公差為3μm。材質為SUJ2+銅合金。適用於高精度、中批量生產。與SG系列相比,真圓度、表面粗糙度、同軸度皆獲得改善。外徑公差精度為 0/-0.005。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
・為了防止螺栓斷裂,追加了大口徑,並同時增加了特大徑的規格!
・用螺栓固定保持的附攻牙沖頭。更換沖頭或刃口研磨後的高度調整變得更簡單。由於沒有頭緣,因此也適用於窄間距的沖孔。
・如果有沖裁厚板或高強度鋼材時螺栓斷裂的煩惱,請嘗試大口徑型或特大口徑型。
| 標準出貨日: | 14天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

厚板用附定位孔頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工·RX被覆處理·彈簧&銷加強型-
MISUMI
・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
- 沖高強度鋼材時,擔心頭緣處損壞時適用。
・對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是RX塗層]
・是比TiCN更硬、更耐熱的塗層。底層經過氮化處理,以增強塗膜的附著力。
・與 TiCN・HX 相比,沖頭壽命顯著延長,有助於降低模具維護成本。
| 標準出貨日: | 18天~ |