(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
5系列的上下面有做銑刀加工。請使用線性滑軌等。Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/40x60mm, Parallel Surfacing
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|

MISUMI
6系列的30mm方形、1列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/30x30mm
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
6系列的L字形狀的鋁擠型。Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/60x60x30mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
在6系列的上下面進行銑刀加工。請使用線性滑軌等。6 Series Aluminum Extrusions - Aluminum Extrusions with Parallel Surfacing / Bent Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
8系列的40mm・80mm方形、2列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8 Series/slot width 10/40x80mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

平板/鋁壓延材 安裝板・支撐座-B尺寸選擇・B尺寸自由指定-HRNRA HUNRA
MISUMI
Flat Bars / Rolled Aluminum Mounting Plates, Brackets - B Dim. Selectable, B Dim. Configurable
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

平板/鋁壓延材 安裝板・支撐座-B尺寸選擇・B尺寸自由指定-HRMCA HUMCA
MISUMI
Flat Bars / Rolled Aluminum Mounting Plates, Brackets - B Dim. Selectable, B Dim. Configurable
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
6 Surface Milled Mounting Plates, Brackets - External Dimension Configurable
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
在裝上墊圈的狀態下,長度剛好適合連接鋁擠型角撐架的螺栓(HCBST)之袋裝販售。當成庫存備料或使用數量多時,袋裝購買最划算。Screws with Captured Spring Washer Bulk Packages (500 pcs. per Package) Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
不鏽鋼齒輪桿把手STANLESS GEAR LEVER HANDLE桿身使用不鏽鋼材質,經久耐用易握球形設計,球徑D22-40mm,長度H63-250mm安裝部外螺牙尺寸M6-14,安裝部外螺牙長度L1 9-18mm
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

MISUMI
標準價格:◆◆481元-481元/個◆◆● 肘節夾鉗是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
● 肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 5天 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天 |
|---|
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆79元-119元/個◆◆
治具襯套是一個與定位銷配合使用,實現導向作用的機械定位零件,其中附頭緣粘接型,肩部接觸工件,可調整餘量大,可有效控制安裝位置,並且可以有效防止工件快速磨損
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆23元/個◆◆
● 經濟實惠的樹脂磁力門扣小型嵌入型。卡扣設計,安裝容易
● 本系列商品外殼僅有白色,如需要其他顏色,請參考標準嵌入型商品
● 以卡扣固定,方便安裝,可快速鎖緊
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

【經濟型】轉造滾珠螺桿 -軸徑8 導程2-精度C7-搬送用螺桿
MISUMI
標準價格:◆◆2,351元-3,098元/個◆◆
1. 本系列商品為經濟型C7級轉造無預壓滾珠螺桿,較適合用於搬送用途機構。
2. 採用標準螺帽,滿足節省空間的要求。
3. 螺桿軸的軸端默認以標準規格加工,無需再加工可直接與支撐座配合使用。若需要對軸端追加工,可依照產品型錄指定。
4. 與三住經濟型支撐座配合使用,效果更佳。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆403元-596元/個◆◆
商品概要
●作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用時規皮帶輪,惰輪和時規皮帶進行設計。
●透過時規皮帶輪,惰輪與時規皮帶齒間的咬合,實現傳動和輸送的作用
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆196元-406元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
熱電偶由兩種不同材質的金屬線組成,末端焊接在一起,透過測出不加熱部位的環境溫度,可以準確知道加熱點的溫度。MiSUMi經濟型熱電偶商品,線徑大,溫度回應快,有多種安裝頭型可以選擇
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

MISUMI
標準價格:◆◆72元-325元/個◆◆
線性襯套是與導桿配套使用的直線運動導向機構。鋼珠沿著外殼與保持器所形成的軌道槽迴圈滾動,線性襯套相對於導桿作直線往復運動。
通過鋼珠的滾動,可實現低摩擦阻力的較高效運動。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

【經濟型】滑軌 三段抽拉型 輕荷重型 20mm寬 不鏽鋼型 抽牙型
MISUMI
標準價格:◆◆487元-1198元/個◆◆
滑軌又稱抽屜滑軌、鋼珠滑軌,是指固定在設備或傢俱的櫃體上,供抽屜或櫃板出入活動的五金連接零件。滑軌適用於上下料機構、公文櫃、鋼制抽屜等連接。
鋼珠滑軌基本上是二節、三節的金屬滑軌,較常見的是安裝在抽屜側面的結構(左右各一根為一組),安裝較為簡單,並且節省空間。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

【經濟型】 線性襯套座組 加寬滑塊方型 長型/中長型/加長型
MISUMI
標準價格:◆◆160元-3327元/個◆◆
襯套座組為鋁合金外殼中內置線性襯套,與線性導桿配套使用的直線運動機構。
・安裝面設有定位孔,無需以襯套座側面為基準進行定位。可減少上部安裝板的加工工時。
・互換性佳。由於內置線性襯套可以與軸隨機組合使用,因此具有良好的互換性。
・可以結合使用條件選擇適當的規格。如標準型、長型、加長型可選。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

【經濟型】線性襯套座組 箱式滑塊 加高方型 加長型 標準/有定位孔
MISUMI
標準價格:◆◆387元-985元/個◆◆
固定座元件型為鋁合金外殼中內置線性襯套,與線性導向軸配套使用的直線運動導向機構。
由於內置線性襯套可以與軸隨機組合使用,因此具有良好的互換性。
可以結合使用條件選擇適當的規格。減少零件數量和加工工時。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

【經濟型】精密滾珠螺桿 -軸徑6 導程1/2/6/10 精度C5-
MISUMI
標準價格:◆◆4,310元-6,518元/個◆◆
1、本系列產品是軸徑6、導程1/2/6/10的C5精密滾珠螺桿。
2、較適用於FA自動化設備中的定位機構。
3、軸的軸端預設以標準規格進行加工,若需要對軸端進行追加工,可按照產品目錄進行指定。
| 標準出貨日: | 16天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆240元-278,920元/個◆◆
接合型皮帶是可自由指定齒數的時規皮帶,適用於長距離的同步傳送。
接合型皮帶種類有標準型、齒面貼布、背面貼布、兩面貼布型。
兩面貼布和背面貼布型,適用於蓄積輸送。
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
兩端為USB2.0 TypeA公接頭與母接頭的線束。USB延長電纜線。額定電壓30V、附屏蔽 U02-AM-AF-長:使用溫度範圍:-10℃~70℃、保存溫度範圍:-20℃~70℃