(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
由於內部埋設無給油襯套,可用在會承載力矩荷重的用途。Rotary Connectors - Moment Load Allowable - Single Flanged, Double Flanged
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・橫向型把手(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力294N
MISUMI
是高度較低的下壓固定法蘭底座型。Toggle Clamps - Hold Down, Horizontal Handle (Flange Base)
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
組裝鋁擠型時使用,可以使鋁擠型調整成任何角度。無法單獨使用,須以2個一組搭配組合,使用方式請參考概要・規格中的使用範例
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

平面皮帶輸送帶 SV系列 附防止蛇行榫頭部驅動 2溝槽擠型架(皮帶輪徑30mm)
MISUMI
因結構簡化,能以低價格出售。Flat Belt Conveyor SV Series - With Meandering Prevention Crosspiece, Head Drive, 2-Groove Frame (Pulley Dia. 30mm)
| 標準出貨日: | 18天~ |
|---|

MISUMI
Casters for Aluminum Extrusions - with Leveling Mounts Light Load Type
【特色】附調整座、輕荷重型的鋁擠型用腳輪。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 18天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
平面輸送帶的驅動部位置也能調整。可由中央的驅動部內調整張力、張力調整後全長不會改變。因皮帶輪支撐架的攻牙追加,選項安裝較CVSN來的容易。Flat Belt Conveyors - Center Drive, 2-Groove Frame (Pulley Dia. 30mm)
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|

無給油耐磨板(STRL/STRLU/STRLUP/STRLT)銅合金(上下面研磨品)型
MISUMI
免保養就能使用、價格低廉的滑板。Oil Free Slide Plates - Copper Alloy (Upper-Lower Surface Ground)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
由可安裝於線性滑軌的皮帶驅動組件簡單地組成。附防止過壓機,無須擔心皮帶過緊。Timing Belt Clamp Plates - Linear Guide Mounting Plate Set
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
請與檢查治具用直柱型銷等一同使用。Bushings for Inspection Components - Straight - Standard Type
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
【特長】直線運動用導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 ) 一端內螺牙 / 一端內螺牙附扳手槽型。軸端直角精密度高(⊥0.03)、適用於需要高精密度之零件組合。High Precision Linear Shafts-One End Tapped / One End Tapped with Wrench Flats
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
類似商品比較重點:經濟型商品的額定荷重・螺帽尺寸與類似商品不同。Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 12, Lead 2, 4, 5, 10 - Accuracy Grade C3, C5, C7
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
類似商品比較重點:與螺桿支撐座低床型併用可達到驅動裝置的低床化。Rolled Ball Screws Compact Nut - Shaft Dia. 12; Lead 4 - Accuracy Grade C10
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
Casters - Medium Load - Wheel Material: Rubber - Fixed
【特色】
・底板式固定型的腳輪。
・中荷重用。
・車輪材質為橡膠。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
吸進周圍的空氣來噴射的擴大型空氣噴嘴。Spray Nozzles, Circular Spray Pattern - Air Amplified Type
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

5系列(槽寬6mm)鋁擠型用 預裝彈簧螺帽【包裝數為100】
MISUMI
Pre-Assembly Insertion Nuts for Aluminum Extrusions with Temporary Holding Function - For 5 Series (Slot Width 6mm)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
導軌中最普遍的規格。備有S45C・高張力黃銅合金・樹脂型等各種材質。L-Gibs - Configurable Type/Copper Alloy/Lubrication
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
大幅增加了高硬度不鏽鋼小頭錐型的選擇尺寸・追加工。Locating Pins - High Hardness Stainless Steel, Small Head, Tapered (Tapped)
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
L尺寸可以0.1mm為單位指定。可選擇螺牙徑、嵌入部的尺寸。Hex Posts - One End Threaded One End Tapped/Pilot Selectable/Configurable
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
L尺寸可以0.1mm為單位指定。可選擇螺牙徑、嵌入部的尺寸。Hex Posts - Both Ends Threaded/Pilot Selectable/Configurable
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
L尺寸可以0.1mm為單位進行選擇。Circular Posts - Both Ends Threaded/Thread Length and Dia. Configurable, Wrench Flats