(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
・為了防止螺栓斷裂,追加了大口徑,並同時增加了特大徑的規格!
・用螺栓固定保持附攻牙沖頭。更換沖頭或刃口研磨後的高度調整變得更簡單。由於沒有頭緣,因此也適用於窄間距的沖孔。
・與刃口不同導引處的沖頭。當需要維持刃口P徑且確保導引所需的刃長度時,請使用此件。
・如果有沖裁厚板或高強度鋼材時螺栓斷裂的煩惱,請嘗試大口徑型或特大口徑型。
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 詢價 |
|---|
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
- 沖高強度鋼材時,擔心頭緣處損壞時適用。
・對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是HX塗層]
・是透過對TiCN鍍膜的基底進行氮化,提高TiCN鍍膜的密合性的鍍膜。
由於塗膜不易剝落,沖頭的壽命可望比傳統的 TiCN 更長。
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|

厚板用附定位孔沖頭 -已做配合沖頭固定座加工·RX被覆處理-
MISUMI
・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
- 沖高強度鋼材時,擔心頭緣處損壞時適用。
・對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是RX塗層]
・是比TiCN更硬、更耐熱的塗層。底層經過氮化處理,以增強塗膜的附著力。
・與 TiCN・HX 相比,沖頭壽命顯著延長,有助於降低模具維護成本。
| 標準出貨日: | 18天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
【用途】
模具配管用插座。
【特徴】
主體材質採用特殊鋼製成,具有抗振動、抗衝擊能力。壓力損失小,適用於油壓設備。
插座和接頭均設有自動開關閥,防止分離時流體流出。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【用途】
去除料筒內的金屬異物
[使用效果/優點]
·回收粉碎機上的刀片碎片,防止損壞成型機螺桿、氣缸等。
・還能捕捉鐵粉,有助於防止污染。
・料筒之外,透過將其安裝在使用各種粉末和顆粒的材料輸入口和管道上,也可以期待除鐵效果。
使用擋板,可以更可靠地回收金屬異物。
[使用對象]
・想要防止因金屬碎片混入而引起問題的人
・使用粉碎材/再生塑膠材的人
*別名:(圓形/方形)格子磁鐵/格子形磁鐵
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
商品有附加孔位以便安裝在安裝板或安裝座上.Shaft Collar (Set Screw) - 2-Hole / 4-Hole / 2-Tapped (Coarse) / 4-Tapped (Coarse)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
MISUMI原創規格。與標準型相比,附定位孔型縮短了裝置的安裝時間、提升了定位能力。Linear Bushing Housing Units with Dowel Holes - Wide Blocks - Single / Double
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
適用於水平方向的作動,減少了製作襯套座與組裝的手續。與滑塊型襯套座組標準型相比,襯套座規格較為精巧。Oil Free Bushing Housing Units - Blocks - Compact - Built-In Copper Alloy Bushings
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
因樹脂保持器的滾珠不會相互碰撞,所以較無噪音並且聲音不刺耳。Linear Guides for Heavy Load - Stainless Steel - With Plastic Retainers, Interchangeable, Light Preload
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
因樹脂保持器的滾珠不會相互碰撞,所以較無噪音並且聲音不刺耳。Linear Guides for Extra Super Heavy Load - With Plastic Retainers, Interchangeable, Light Preload
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
Cantilever Shafts - Piloted Thread with Retaining Ring Groove - Hex
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
Cantilever Shafts - Screw Mount with Retaining Ring Groove - Stepped
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
可用於定位。Bearings with Housings - Double Bearings with Long Pilot, Non-Retained, Configurable
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
D尺寸.P尺寸.B尺寸.L尺寸.T尺寸的選擇範圍增大的精密型銷。Locating Pins for Fixtures - Precision Grade, Configurable - Shouldered - Set Screw
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
可利用M6攻牙延長把手的鳩尾槽齒條&小齒輪式精密滑台。[High Precision] X-Axis Dovetail Slide, Rack & Pinion - Extended Knob
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
高耐荷重的線性滑軌式的長滑台。[High Precision] Linear Guide / [Simplified Adjustments] X-Axis, Heavy Load Adjustment Unit
| 標準出貨日: | 7天 |
|---|

MISUMI
以鋁合金製造,輕巧且高精密度的交叉滾子式附貫穿孔精密滑台。[High Precision] Cross Roller - Through Hole
| 標準出貨日: | 7天 |
|---|
| 標準出貨日: | 6天 |
|---|

MISUMI
可用來安裝支柱的定位精密滑台。[High Precision] Dovetail Slide, Post Mounted - 3 Axis Slide with a Shaft