(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
標準價格:◆◆601元-980元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
產品系列豐富齊全,有3種安裝類型,採用經濟型黃色外殼,螺距可對應經濟型梯形螺桿。
數字滾動顯示,可輕鬆讀取。
便於進給螺絲的定位以及分度。
在製造現場更換螺桿裝置時,可防止因刻度等讀取失誤所造成之設定錯誤。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆784元-1952元/個◆◆
● 本產品為固定側低床型螺桿支撐座,適合有限空間處使用。
● 中心高全檢,使用更安心。
● 本系列產品在側邊基準面的上方有做記號,便於識別與安裝。
● 本產品由軸承固定座、軸承、軸承蓋、油封、內六角螺栓、軸環、緊固螺帽(附鎖緊螺絲)組合而成,拆封時請留意。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆144元-5913元/個◆◆
線性導桿是一種高精度軸類產品,可與線性襯套和其他襯套類產品進行配合使用,不僅擁有優異的耐磨損性,同時還能選擇多樣的追加工方案。
經濟型產品,請訂購2個以上。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

CC-Link IE, EtherCAT對應 産業用乙太網路電線 CAT5e 雙重屏蔽
MISUMI
●低單價的產業用乙太網路線。
●配合用途可選擇外被材料。
●UL對應(AWM20276)。
●耐環境性:符合RoHS・耐油・耐熱。
●耐雜訊性:雙重屏蔽構造,耐雜訊性優異,訊號傳送品質穩定。
●CAT5E可動線:可使用於電纜線保護架配線。電纜線保護架測試1,000萬次以上。
※測試結果非保證值。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆362元-1033元/個◆◆
●材料:環保熱塑管,由輻射交聯聚烯烴材料構成
●顏色:黃綠相間
●收縮:收縮速度快,方便
●用途:商品外觀為黃綠相間,可廣泛用於線束或電纜中接地線的標識,特殊電線電纜和母線或管線的標識等。
※註:每卷熱收縮套管可能會有1~3個接頭,符合業界標準,不影響品質,請安心使用。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
【特色】防水型直型插頭。備有無需工具的焊接式與作業效率高的壓著式共2種商品可供選擇。轉半圈即可鎖住。支援IP67等級的防水、防塵。可連接板裝插座或中繼轉接器的直型插頭。半圈旋轉式卡扣鎖使用特殊彈簧構造,可輕鬆確認是否確實嵌合。【用途】嵌合時為IP67等級的防水構造,適用於油水飛濺的場所。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

Mini-Universal・MATE-N-LOK 插頭外殼【包裝數為20】
MISUMI
TE Connectivity(現:TE)製。具備防誤嵌合機構的小型・高密度外殼。每包20個裝。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
4.5mm間距尼龍連結器線束【特色】・採用日本壓著端子製造(JST)製EL系列尼龍連結器的中繼連結電纜線・從訊號用到電源用可廣泛被使用・連結間距4.5mm
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
有EMI對策的附Dsub連結器線束 9芯對25芯的交叉接線型・使用高耐久性的DDK製機器接頭(切削)連結器・高EMI對策的雙重屏蔽深藍色電纜線(UL2935)、EMI對策 可選擇1重屏蔽(UL2464)電纜線型
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
・由於排料銷的直徑比普通頂料沖頭的直徑大,因此可以期待更穩定的排料效果。
・透過增加排料銷的直徑,也提高了銷的強度和剛性。當普通款頂料沖頭銷部出現折損問題時,也請嘗試此方法。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

剝料板導引襯套 -3μ公差型・給油型・LOCTITE接著型・附頭緣-
MISUMI
給油・LOCTITE黏著・附頭緣的剝料板導引襯套。公差為3μm。材質為SUJ2。適用於高精度、中批量生產。與SG系列相比,真圓度、表面粗糙度、同軸度皆獲得改善。外徑公差精度為 0/-0.005。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|
| 標準出貨日: | 17天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
*擴充外徑規格尺寸(Φ32~56)
帶表面處理的沖孔下模新登場!加強刃口和內側!
新的表面處理技術「α處理®」解決了例如“想讓沖孔下模也和沖頭一樣的使用壽命”和“正對沖孔下模的塗層進行反複測試”等問題。
[α處理®的特性]
・透過處理表面的奈米結晶化,在不影響韌性的情況下實現提高硬度!
・與傳統的表面處理相比,可以將現有尺寸・刃口形狀・廢料逆流對側的溝槽變化控制在最小幅度。
・透過在處理過的表面上形成微紋理,可以降低摩擦係數提高滑動性能!
*廢料逆流對策反錐是什麼?
廢料逆流對策反錐是指在沖孔下模的刃口往內作微小的傾斜度,進而達到防止廢料逆流的效果。
對於沖切高張力材料時廢料容易收縮的情況有效。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
- 推薦使用於高張力鋼板,擔心頭緣損壞時,例如沖孔高強度材質時。
・透過對厚板沖裁沖頭進行雙塗層處理(TD處理),提高了沖頭邊緣的耐磨性。
[什麼是RW塗層]
它是比TiCN更硬、更耐熱的塗層。此外,基材也經過WPC處理,增強塗膜的附著力。
與 TiCN/HW 相比,預計沖頭壽命將顯著延長,並有助於降低模具維護成本。
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策