(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆138元-1905元/個◆◆
作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用時規皮帶輪和時規皮帶進行設計。
通過時規皮帶輪和時規皮帶齒間的咬合,來實現傳動和傳送的作用。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

肘節夾鉗-水平型(法蘭底座)-夾鉗螺栓尺寸M4-夾持力450N
MISUMI
是輕作業用的小型夾鉗,把手為水平方向移動,適合上方有障礙物時使用。Toggle Clamps - Horizontal (Flange Base)
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆99元-1,377元/個◆◆
商品概要
1、維護頻率低。
2、比滾動軸承更能承受重載。
3、在“高溫”、“低溫”的嚴苛溫度條件下也可使用。
4、和滾動軸承相比,襯套厚度薄、節省空間。
5、可用於直線運動和旋轉運動。
產品特點
1、以高強度黃銅為基礎,鑲嵌了固體潤滑劑的複合產品。
2、最適合在重載、低速運行的條件下使用。
3、可在往復運動、頻繁起動停止等難以形成油膜的部位發揮優良的耐磨性。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆181元-704元/個◆◆
※經濟型商品部分對應RoHS,實際對應狀況請參考型號表中RoHS欄位標示。
梯型螺桿是一款符合 30 度梯形螺紋標準的滑動進給螺桿,主要用於傳動(進給和升降)和位置調整裝置中,具有一定的自鎖性。
經濟型梯形螺桿用螺帽內孔螺紋採用高精度螺牙加工,保證7H級精度,材料為銅合金;多種規格形狀可供選擇,內螺紋規格可根據經濟型梯形螺桿選擇。
與經濟型梯形螺桿配合使用,螺紋間隙的一致性有保證,後期更換螺帽也無需擔心互配問題。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆94元-230元/個◆◆
商品特點特點1:將固定環固定在旋轉類零件一側,用於旋轉類零件的軸向固定。特點2:將固定環固定在導桿的一端,作為引導導桿的直線運動裝置之擋塊使用。特點3:由於是透過兩側螺絲鎖緊來實現軸的保持力,可避免使用後軸部損傷。特點4:分離型相較於開縫型的固定環,組裝更自由,維修更方便。特點5:採用鋁合金材質,滿足輕量化需求。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆268元-918元/個◆◆
※經濟型商品
結構較緊湊,零背隙,強度高,使用壽命長,無旋轉間隙,不受溫度和油污影響,耐酸、耐鹼防腐蝕。柔軟性優良的通用型。在適合伺服馬達的MISUMI圓盤式聯軸器中、價格最低。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
試試強大的防鬆脫效果吧!
・發揮安穩的鎖定功能。即使軸向力減少,也能盡早防止脫落,使鎖附和作業管理更容易。
・由於是全金屬產品,因此具有優異的耐熱性和耐寒性。可以重複使用。
・零件管理變得更加容易,並且可以防止安裝錯誤。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
Magnet - Countersunk with Holder - Round Type
【特色】結合磁鐵與固定座使磁鐵得到保護。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
※經濟型商品部分對應RoHS,實際對應狀況請參考型號表中RoHS欄位標示。
可搭配【經濟型】鋁擠型使用的板材,有標準型及制電型兩種,可自行指定裁切尺寸。請根據需求選擇適合的商品。
塑膠類製品,每批生產品略有色差為正常現象。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆186元-293元/個◆◆
此系列為MISUMI經濟型定位柱,不鏽鋼短型內六角粗螺紋,中國製造,可廣泛應用在中低精密度的設備和工裝夾具中
定位柱,又稱作滾珠螺絲、定位珠、鋼珠緊定彈簧螺絲等,利用彈簧將前端滾珠頂出一定的行程,可用於工件的臨時定位、分度調整等
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
Air Blow Nozzles/Threaded/Tapped/Knurling Crisscross/Terminal Block
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆298元-578元/個◆◆
※經濟型商品
【特長/特性】一體成型的金屬彈性聯軸器,零回轉間隙。彈性作用補償徑向、角向、軸向偏差。順時針與逆時針回轉特性完全相同。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
Manifold Blocks - Pneumatic - Lateral and Vertical Through Hole / Lateral Through Hole, Upper Hole
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
價格低廉的普通型。和標準型相比,可縮減寬度最大達25%、外徑達15%。Shaft Collar (Set Screw) - Standard / Wide / Compact