(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆9元-21元/個◆◆
●經濟型壓縮彈簧採用日本進口材料,透過海外製造大幅降低成本,MISUMI品質管控性能優於一般彈簧,價格更實惠。
●本彈簧為外徑基準型彈簧。請注意,此產品以外徑公差為優先進行製作。
●不鏽鋼彈簧亦具有磁性。請特別注意。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
將相同直徑者的彈簧常數進行統一,使其成為標準化規格系列。
UV・UY型・・・容許最大壓縮量75%
UR型・・・容許最大壓縮量60%
UF型・・・容許最大壓縮量40%Round Wire Coil Springs/Deflection 45%/O.D. Referenced
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆223元-1,511元/個◆◆
直線導軌又稱滑軌、線性導軌、線性滑軌,用於直線往復運動場合,在相同運動組件體積下,擁有比直線軸承更高的表定荷重,
以及直線運動精度。同時可以承擔一定的扭矩荷重,可在高荷重的情況下實現高精度的直線運動。
直線導軌是用來支撐和引導運動部件,按給定的方向做往復直線運動。主要是用在精度要求比較高的機械結構上。
直線導軌的移動元件和固定元件之間不用中間介質,而用滾動鋼球。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆20元-36元/個◆◆
●經濟型壓縮彈簧採用日本進口材料,透過海外製造大幅降低成本,MISUMI品質管控性能優於一般彈簧,價格更實惠。
●本彈簧為內徑基準型彈簧。請注意,此產品以內徑公差為優先進行製作。
●不鏽鋼彈簧亦具有磁性。請特別注意。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
6系列的30mm方形、1列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/30x30mm
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
將相同直徑者的最大荷重進行統一,成為標準化規格系列。Extra Light Load/Light Load/Light to Medium Load/Medium Load
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
8系列的40mm方形、1列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8 Series/slot width 10/40x40mm
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
適用Mitsuboshi皮帶(株)與BANDO化學(株)的皮帶規格。High Torque Timing Pulleys S5M Type
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
業界標準中最基本的類型。
Miniature Linear Guides - Wide Rails - Standard Blocks, Light Preload / Slight Clearance
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
Metal Washers - T Dimension Configurable, Precision Class【商品降價通知】
降價對象:WSSB・WSSM・WSSS折扣幅度:10pcs起折扣25%off・200pcs起折扣45%off・500pcs起折扣50%※折扣數是針對1pcs單價的降幅,實際價格請以網頁顯示價格為準
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆12元-49元/個◆◆
●經濟型壓縮彈簧採用日本進口材料,透過海外製造大幅降低成本,MISUMI品質管控性能優於一般彈簧,價格更實惠。
●本彈簧為外徑基準型彈簧。請注意,此產品以外徑公差為優先進行製作。
●不鏽鋼彈簧亦具有磁性。請特別注意。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆75元-3,414元/個◆◆
商品概要
可防止連接在設備活動部位的電纜,電線管因運動而發生扭轉,拉伸及纏繞。
適合直線運動部位處連接多根電纜的支撐導向。
商品特徵
1.兩片式結構,低成本
2.尺寸小且重量輕,適合窄小空間
3.橫杆易於打開,拆裝方便
4.低噪音:內部特殊降噪結構
5.規格豐富
6.沿彎曲半徑內外側打開
7. 選用進口PA材料
如果是全新設計,則拖鏈的鏈節可能不夠。建議多選1,2鏈節為備用,安裝裝置時進行調整(拆卸)。
請確認在整個行程範圍內,電纜是否與電纜保護鏈的內周側及外周側接觸過多。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
將相同直徑者的彈簧常數進行統一,使其成為標準化規格系列。Round Wire Coil Springs/Deflection 45%/I.D. Referenced
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

定位銷 正公差 端部形狀 : 一端錐形、一端球型 嵌合公差 : 0.01/+0.005
MISUMI
正公差的定位銷。
※此產品作為機械零件和模具用零件販售,
此頁面內容以機械零件型錄刊載內容為準。
關於沖壓模具用標準零件型錄,請見此處。
由於產品相同,無論從以上任何管道估價或下單,價格及交期皆不變。
部分產品的尺寸範圍種類可能不同。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

【經濟型】 線性襯套 二面法蘭 標準型/加長型/反向沉頭孔型
MISUMI
標準價格:◆◆82元-2019元/個◆◆
附法蘭線性襯套把線性襯套與支座一體化,結構緊湊,便於使用時準確而簡單地組裝到機構上。
中國製作,嚴格管控成本,適合中精度簡易導向用途的最優選擇。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
【特徵】公差為g6,可作為鉸鏈機構使用。Shoulder Bolts - Dimension Selectable - Shaft Dia. Tolerance g6/h7
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
標準價格:◆◆16元-113元/個◆◆
六角支柱的長度和螺紋都可以進行自由指定,以滿足不同的使用環境。主要功能有連接、緊固、支撐、分隔,常被用於各種框架的機構中,作為連接及支撐部件來進行使用。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
安裝用法蘭可藉由螺絲固定以方便安裝,另備有逆向沉頭孔型。Flanged Linear Bushings - Single, Opposite Counterbored Hole