(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
6系列的30mm方形、1列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/30x30mm
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
8系列的40mm方形、1列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8 Series/slot width 10/40x40mm
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
MISUMI
5系列的20mm方形、1列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/20x20mm
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
8系列的40mm・80mm方形、2列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8 Series/slot width 10/40x80mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
6系列的30mm・60mm方形、2列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/30x60mm
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
8系列的80mm方形、2列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8 Series/slot width 10/80x80mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
5系列的20mm・40mm方形、2列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/20x40mm
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
6系列的60mm方形的2列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/60x60mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

5系列 正方形 平行倒角 20×20mm 25×25mm 40×40mm
MISUMI
5系列的上下面有做銑刀加工。請使用線性滑軌等。Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/20x20mm, Parallel Surfacing
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

5系列 長方形 20×60mm 20×80mm 3列溝以上 4面溝
MISUMI
5系列的20×60mm 20×80mm、3列以上溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/20x60,20x80mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
混合HFS6系列・HFS8系列溝槽寬度的擠型架Aluminum Extrusion (6 and 8) Series/Mixed Base/(Y Style)
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
8-45系列的60mm方形、1列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8-60 Series/slot width 10/60x60mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
8-45系列的45mm方形、1列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8-45 Series/slot width 10/45x45mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

6系列 正方形 平行倒角 30×30 50×50 60×60 100×100
MISUMI
在6系列的上下面進行銑刀加工。請使用線性滑軌等。Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/30x30mm, Parallel Surfacing
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
8-45系列的50mm方形、1列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8-50 Series/slot width 10/50x50mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
8-45系列的50mm方形、2列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8-50 Series/slot width 10/50x100mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
8系列的40mm・120mm方形、3列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8 Series/slot width 10/40x120mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
8-45系列的100mm方形、2列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8-100 Series/slot width 10/100x100mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
5系列的25mm方形、1列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/25x25mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
6系列的30×90mm、3列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/30x90mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
HFS5系列‧HFS6系列溝槽寬度混合的擠型架Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/Mixed Series (5 and 6)/Base 30/H Style
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
6系列的30×120mm、4列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/30x120mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
5系列的40mm方形、2列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/40x40mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
8-45系列的45mm方形、2列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8-45 Series/slot width 10/45x90mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
6系列的30mm・60mm方形、2列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/30x60mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

8系列 正方形 平行銑面擠型架 40×40mm 80×80mm
MISUMI
8系列上下面有做銑刀加工。可用來做線性滑軌等。Aluminum Extrusion 8 Series/slot width 10/40x40mm, Parallel Surfacing
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

5系列 長方形 40×60mm 40×80mm 3列溝以上 4面溝
MISUMI
5系列的20×60mm 20×80mm、3列以上溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/40x60, 40x80mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
6系列的50mm方形、2列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/50x50mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

8-45系列 正方形 平行倒角 45×45 50×50 60×60 90×90
MISUMI
8-45系列上下面有做銑刀加工。可用來做線性滑軌等。Aluminum Extrusion 8-45 Series/slot width 10/45x45mm, Parallel Surfacing
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
8系列的40mm方形、1列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8 Series/slot width 10/40x40mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
5系列的25mm・50mm方形、2列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/25x50mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
將HFS5-2020、HFSF5-2020折邊加工的鋁擠型。Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/Curved Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
8系列的80mm・160mm方形、4列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8 Series/slot width 10/80x160mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
將HFS6-3030、HFSF6-3030做彎曲加工的鋁擠型。Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/Curved Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
5系列的20mm方形、1列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/20x20mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
5系列的L字形狀的鋁擠型。Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/40x40x20mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

5系列 長方形 平行銑面擠型架 25×50mm 50×25mm
MISUMI
5系列的上下面有做銑刀加工。請使用線性滑軌等。Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/25x50mm, Parallel Surfacing
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
6系列的30mm方形、1列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/30x30mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
8系列的40mm・160mm方形、4列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8 Series/slot width 10/40x160mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
5系列其它形狀的鋁擠型。Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/30, 45, 60-Degree
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策