(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
6系列的30mm方形、1列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/30x30mm
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
8系列的40mm方形、1列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8 Series/slot width 10/40x40mm
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
MISUMI
標準價格:◆◆16元-113元/個◆◆
六角支柱的長度和螺紋都可以進行自由指定,以滿足不同的使用環境。主要功能有連接、緊固、支撐、分隔,常被用於各種框架的機構中,作為連接及支撐部件來進行使用。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
MISUMI
5系列的20mm方形、1列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/20x20mm
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
L尺寸可以0.1mm為單位選擇。Circular Posts - One End Threaded One End Tapped, Wrench Flats
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
8系列的40mm・80mm方形、2列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8 Series/slot width 10/40x80mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
可在狹窄處或想節省空間時使用。Small Dia. Hex Posts - One End Threaded One End Tapped
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆20元-167元/個◆◆
圓形支柱的長度和螺紋都可以進行自由指定,以滿足不同的使用環境。主要功能有連接、緊固、支撐、分隔,常被用於各種框架的機構中,作為連接及支撐部件來進行使用。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
6系列的30mm・60mm方形、2列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/30x60mm
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆20元-123元/個◆◆圓形支柱的長度和螺紋都可以進行自由指定,以滿足不同的使用環境。主要功能有連接、緊固、支撐、分隔,常被用於各種框架的機構中,作為連接及支撐部件來進行使用。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
可用鋁擠型組成拉門。Aluminum Extrusions for Slide Doors / Slide Rails / Mounting Plates / Slide Spacers
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆7元~14元/個◆◆
搭配【經濟型】鋁擠型安裝使用之專用配件,為台灣市場流通規格。
用於保護鋁擠型斷面,避免粉塵進入。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
8系列的80mm方形、2列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8 Series/slot width 10/80x80mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
MISUMI
標準價格:◆◆16元-104元/個◆◆
六角支柱的長度和螺紋都可以進行自由指定,以滿足不同的使用環境。主要功能有連接、緊固、支撐、分隔,常被用於各種框架的機構中,作為連接及支撐部件來進行使用。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
5系列的20mm・40mm方形、2列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/20x40mm
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
鋁擠型端面的保護蓋。Extrusion End Caps - For 6 Series (Slot Width 8mm) Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆117元-675元/個◆◆
用於連接2根同一直徑的支柱,透過調整高度、寬度、角度,將其固定於一定位置的工件。同徑的支柱垂直為最普遍使用的型式。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
6系列的60mm方形的2列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/60x60mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
For 6 Series (Slot Width 8mm) - Post-Assembly Insertion - Stopper Nuts
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
能以省空間方式設置的支撐座組。Device Stands - Compact, Through Holes Type (Solid)
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆768元-2565元/個◆◆
鑄鋁材質,垂直度0.05,底面定位孔+腰孔,達到輕量化,且通過FEA強度分析,可滿足中輕荷重的使用狀況角板座主要用於支撐或加固被固定件,經濟型角板座應用於中精度要求的自動化設備行業。適合機構部品支架用途的新商品具有【輕量化】【高剛性】【低價格】【易安裝】四大特點!特點1:側面頂部R角圓滑過渡,防止碰傷。特點2:兩安裝面的垂直度保證在0.05/100以下。特點3:兩安裝面設有定位孔,保證公差H7,且底面為“定位孔+橢圓孔”組合,方便安裝。特點4:鋁鑄造工藝實現輕量化和超低價格。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
L尺寸可以0.1mm為單位進行選擇。Hex Posts - One End Threaded One End Tapped, Thread Length & Dia. Configurable
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

內六角皿頭螺絲 / 十字孔大扁頭小螺絲 盒裝販售 (500pcs)【包裝數為500】
MISUMI
成袋包裝販售之內六角孔沉頭螺絲.十字孔大扁頭小螺絲。當成庫存備料或使用數量多時,袋裝購買最划算。Hex Socket Flat Head Cap Screws/ Phillips Truss Machine Screws Small Screw Bulk Packages (500 pcs. per package)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
安裝鋁擠型時請使用罩布固定條HRLCS。Non-PVC Sheets - Standard/ Anti-Static/ High-Grade Anti-Static/ Light-Shielding/ UV Protection
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

8系列(溝槽寬度10mm)-1列溝槽用-單面附突起反轉角撐架
MISUMI
單側有附突起可安裝嵌板。Brackets with Single Side Tab - For 1 Slot - For 8 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
Torque Hinges - Fixed Torque Type
省空間型的調整腳墊。
【特色】直接安裝於鋁擠型,底座不會從擠型架的外型尺寸突出。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

5系列 正方形 平行倒角 20×20mm 25×25mm 40×40mm
MISUMI
5系列的上下面有做銑刀加工。請使用線性滑軌等。Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/20x20mm, Parallel Surfacing
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策