(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
圓盤式彈性聯軸器。
【特長】
・高扭轉剛性、高扭力、0背隙、短型。
・設計緊湊,全長短。 -不鏽鋼圓盤允許偏心、偏角和端隙。
【應用】
・ 用於單軸致動器及XY滑台等。
| 標準出貨日: | 66天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆ 234元- 16326元/個◆◆
爪型聯軸器,又稱梅花聯軸器,是由2個聯軸部金屬爪盤和1個彈性體樹脂調整環組成。
樹脂調整環可緩和啟停時的慣性負載衝擊。
便於拆裝。適用馬達類型:推薦用於步進馬達和通用馬達。
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆385元-1073元/個◆◆
※經濟型商品
結構較緊湊,零背隙,強度高,使用壽命長,無旋轉間隙,不受溫度和油污影響,耐酸、耐鹼防腐蝕。
柔軟性佳、高剛性的萬用模型。MISUMI的伺服馬達對應盤耦合中價格最低廉。
Couplings-High Torque/Disc Clamping
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆787元-1644元/個◆◆
※經濟型商品
剛性相當於既有商品的高剛性SCPW,
圓盤聯軸器是由幾組圓盤(不銹鋼薄板)用螺栓交錯地與兩半聯軸器聯接,每組圓盤由數片疊集而成。
圓盤聯軸器靠圓盤的彈性變形來補償所聯兩軸的相對位移,是一種高性能的金屬強元件撓性聯軸器。
其特點為結構較緊湊,零背隙,強度高,使用壽命長,無旋轉間隙,不受溫度和油污影響,耐酸、耐鹼防腐蝕。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆268元-918元/個◆◆
※經濟型商品
結構較緊湊,零背隙,強度高,使用壽命長,無旋轉間隙,不受溫度和油污影響,耐酸、耐鹼防腐蝕。柔軟性優良的通用型。在適合伺服馬達的MISUMI圓盤式聯軸器中、價格最低。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆298元-578元/個◆◆
※經濟型商品
【特長/特性】一體成型的金屬彈性聯軸器,零回轉間隙。彈性作用補償徑向、角向、軸向偏差。順時針與逆時針回轉特性完全相同。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

MISUMI
最適合用在使用伺服馬達的裝置上。Disc Couplings Servo-Fine - For Servo Motors (High Rigidity)
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆259元-673元/個◆◆
※經濟型商品
因1.最高轉速較低 2.材質和生產均為中國,所以比現有Misumi同類商品最多便宜10%
概要
■特長:品質、性能與以往產品相同,實現低價供貨。可以替換CPOC,CPO。
【關連商品介紹】
●聯軸器 十字型用間隔環
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆ 193元- 1998元/個◆◆
■特徵
・齒隙為0
・具有完全集成結構的金屬彈簧連軸器,在圓柱形材料中带有狹縫。
・極高的扭轉剛度和低轉動慣量。
・由狹縫形成的板簧允許偏心、偏角和端部間隙。
・用於執行器/精密XY平臺/分度台等。
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
軸不需銷孔加工,只需鍵槽加工即可緊固。Universal Joints/Rubber Cover-Single Type/Double Type
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆635元-1347元/個◆◆
※經濟型商品
因為無表面處理,原材料和生產:中國,所以比現有Misumi同類商品最多便宜25%
圓盤聯軸器是由幾組圓盤(不銹鋼薄板)用螺栓交錯地與兩半聯軸器聯接,每組圓盤由數片疊集而成。
圓盤聯軸器靠圓盤的彈性變形來補償所聯兩軸的相對位移,是一種高性能的金屬強元件撓性聯軸器。
其特點為結構較緊湊,零背隙,強度高,使用壽命長,無旋轉間隙,不受溫度和油污影響,耐酸、耐鹼防腐蝕。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆ 200元- 15986元/個◆◆
爪型聯軸器,又稱梅花聯軸器,是由2個聯軸部金屬爪盤和1個彈性體樹脂調整環組成。
樹脂調整環可緩和啟停時的慣性負載衝擊。便於拆裝。
適用馬達類型:推薦用於步進馬達和通用馬達。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆317元-672元/個◆◆
※經濟型商品
品質・性能同既有商品的低價格。商品因出貨地不同,會有散裝到貨型態,可置換型號為CPOC,CPO。Couplings/Oldham/Clamping/Set Screw
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆ 304 元- 2989 元/個◆◆
圓盤聯軸器是由幾組圓盤(不鏽鋼薄板)用螺栓交錯地與兩半聯軸器聯接,每組圓盤由數片疊集而成。
圓盤聯軸器靠圓盤的彈性變形來補償所聯兩軸的相對位移,是一種高性能的金屬強元件撓性聯軸器。
其特點為結構較緊湊,零背隙,強度高,使用壽命長,無旋轉間隙,不受溫度和油污影響,耐酸、耐鹼防腐蝕。
適用馬達類型:推薦用於伺服馬達,步進馬達和通用馬達。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆ 317元- 3117元/個◆◆
聯軸器是連接2個不同的旋轉體(馬達軸·滾珠螺桿等),並以傳遞扭矩為目的的零件。
通過吸收旋轉體間發生的軸心偏差(偏心·偏角·軸向振幅)減輕組裝調整的難度。
若承受了無法預期的過量負荷時,會以讓本體斷裂的方式,解除旋轉體之間的連結,藉以保護高價的動力部及全體裝置。
聯軸器中間用十字滑塊連接,可自由拆裝。
調整環採用進口PA66,具有良好的耐磨,耐腐蝕性和電氣絕緣性。
滑動設計更有效的補償徑向和角度偏差,容許大的徑向和角向偏差。
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆ 158元- 1927元/個◆◆
■特徵
・齒隙為0
・具有完全集成結構的金屬彈簧連軸器,在圓柱形材料中带有狹縫。
・由狹縫形成的板簧允許偏心、偏角和端部間隙。
・適用於運輸設備/XY平臺/零件供料器等。
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
Disc Couplings (For Servo Motors) - Ultra High Torque Clamping (Double Disc)
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
特別適用於半導體業中精密滑台等高精度定位裝置!創新槽口形狀,獨特內側固定方式。將組裝時的偏心減低到最小,抑制震動。相較於三住既有商品,軸同心度精度提高25%。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆ 398元- 3231元/個◆◆
圓盤聯軸器是由幾組圓盤(不鏽鋼薄板)用螺栓交錯地與兩半聯軸器聯接,每組圓盤由數片疊集而成。圓盤聯軸器靠圓盤的彈性變形來補償所聯兩軸的相對位移,是一種高性能的金屬強元件撓性聯軸器。其特點為結構較緊湊,零背隙,強度高,使用壽命長,無旋轉間隙,不受溫度和油污影響,耐酸、耐鹼防腐蝕。適用馬達類型:推薦用於伺服馬達,步進馬達和通用馬達。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

MISUMI
間隔環的突起構造可容許大幅偏角和偏心、減輕軸的負擔。Oldham Couplings - Clamping / Set Screw
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
使用聚亞醯胺製圓盤,為偏心・偏角的容許值高的聯軸器。Disc Couplings - Standard Torque, Set Screw
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
【特長】‧減震、高扭轉剛性、高扭矩、0間隙、完全一體化結構設計,通過優化阻尼與剛性的最適設計,實現伺服馬達的高扭轉剛性,縮短了穩定時間。‧驅動步進馬達時,可有效抑制速度不均的現象。‧可抑制定位時的殘留震動,有助於提高生產效率與質量。【應用】致動器、表面貼裝機、精密XY滑台、轉位工作台等。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
使用碳纖維圓盤,扭矩比聚亞醯胺更高,對偏角・偏心的容許範圍比不銹鋼更佳。Disc Couplings - High Torque, Clamping
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
間隔環使用鋁青銅,容許扭矩約為樹脂型的2倍。Oldham Couplings - High Rigidity, Clamping
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
Couplings/High Torque Disc Clamping (Single Disc) ・容許度高可對應偏差調整的萬能型・多種材質應用廣泛・不鏽鋼板簧(SUS)-雖然柔性較差,但具有較高的傳遞扭矩和扭轉剛度,非常適合高響應性的伺服系統。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

聯軸器 高剛性圓盤形(外徑40) 面壓型/鍵槽孔型/對應伺服馬達
MISUMI
小型、高剛性。可選擇面壓‧鍵槽孔。Disc Couplings - High Rigidity (O.D. 40) / Keyless Clamping, Keywayed Bore - For Servo Motors
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
因使用超超杜拉鋁而提高了扭轉剛性,適用於伺服馬達。Slit Couplings - Extra Super Duralumin - Clamping, Set Screw, Short
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
使用聚亞醯胺製圓盤,為偏心・偏角的容許值高的聯軸器。Disc Couplings - Standard Torque, Clamping
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
即使在軸線偏心的狀況下也會等速旋轉,因此最適於編碼器使用。Bellows Couplings - Set Screw / Clamping
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆424元-1372元/個◆◆
※經濟型商品
聯軸器 爪形夾鉗型,是由2個聯軸部金屬爪盤和1個彈性體樹脂調整環組成。優力膠製的間隔環可吸收振動。。便於拆裝。Couplings-Clamping Type/Jaw
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
標準型間隙"0"的剛性型和全不鏽鋼型也標準化。
[特點]
・剛性型聯軸器。
・重量輕,轉動慣量極小。高反應。
・有鋁合金和全不鏽鋼兩種。
[應用範圍]
・用於精密XY滑台/工具機/清潔設備等。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆260元-576元/個◆◆
※經濟型商品
開縫型聯軸器在不減弱承受修正偏差能力的情況下使切槽變短,短的切槽可以使聯軸器的扭矩剛性增強並交疊在一起,使它能夠承受相當大的扭矩。
開縫型聯軸器通常有3-5個切槽,以此來應付低扭矩剛性問題。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策