(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
縮小尺寸與公差且實現了短交期、低價格的直柱壓入型。Locating Pins Straight Round Type - Standard Type -
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
高硬度不鏽鋼中追加全螺牙型。Locating Pins - Sphere Small Head - Press Fit
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
初登場!直徑可以0.01mm單位作選擇的直柱形。Locating Pins - Sphere Small Head - D and P Selectable Tolerance
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
【特徴】平行的基座板可輕易輸出。Leveling Screws-Standard Type/Thick Wrench Flats Type
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆146元-717元/個◆◆
此系列為MISUMI經濟型定位柱,不鏽鋼標準型內六角粗螺紋,中國製造,可廣泛應用在中低精密度的設備和工裝夾具中
定位柱,又稱作滾珠螺絲、定位珠、鋼珠緊定彈簧螺絲等,利用彈簧將前端滾珠頂出一定的行程,可用於工件的臨時定位、分度調整等
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆135元-319元/個◆◆
分度定位柱又稱分度銷,分度柱塞等可通過操作旋鈕拔出或插入銷,輕鬆快速的定位,固定工件的機械要素零件。
適用於治具的分度、 定位以及擋塊等各式各樣的情況。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
有3種前端形狀可選擇,且為可從背面用螺栓安裝之形狀。比起壓入型可維護性較高。Locating Pins - Tip Shape Selectable (Straight Tapped)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
除了可選擇前端形狀,還可指定L尺寸為0。Locating Pins - Tip Shape Selectable (Threaded)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
大型頭緣的止動螺栓。欲以大面積承接工件時,它是理想的選擇。Stopper Bolts - Hex Socket Head Cap - Urethane Type
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
【特徴】亦為細螺紋型,且於定位時可進行微調。Adjusting Bolts-Hex Head/Fine Thread/Coarse Thread
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆62元-63元/個◆◆
♢此系列為MiSUMi經濟型彈簧定位柱不鏽鋼型,粗螺牙,底部內六角安裝,中國製造大幅降低成本,比現有MiSUMi同類商品最大79%OFF。
♢彈簧定位柱,又稱作彈簧螺絲,按壓前端的銷子至銷子沉到本體內部,依靠內置彈簧將前端銷子頂出,屬於上下行程的產品,可用於模具脫模,工件的升降,
定位等可廣泛應用在中低精度的機械裝置,夾治具,模具,自動化機械等。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
BSZF:與BSZ(舊型式)為同等品。Ball Plungers-Stainless Steel/Metal Ball and Plastic Ball
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
【特色】也有細螺紋型,定位時可進行微調整。Adjusting Bolts-Knurled Head with Hex Socket
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
可用於承接工件。由於前端精巧,因此即便是在有限的空間內亦可使用。 您可以從聚氨酯優力膠和樹脂兩種材料中選擇。Stopper Bolts - Straight Type
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆182元-182元/個◆◆
● 肘節夾鉗又稱作快速夾鉗,快速夾,是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
● 肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
為高硬度不鏽鋼的直柱定位銷。縮小公差與尺寸,達成短交期・低成本。Locating Pins - High Hardness Stainless Steel, Straight (Press Fit)
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
球頭柱塞 全長比普通型比約短 30% 的短型。
系列從超小直徑 M2 開始,滿足節省空間的需求。
防鬆脫產品已預先進行防鬆動處理(環氧樹脂黏合劑)。
無需螺絲鎖固劑,作業性提高!減少了螺絲鎖固劑的塗抹工作,並穩定了防鬆品質。
[防鬆脫的特徵]
・旋入時,微膠囊被破壞並開始硬化。擰緊後完全固化時間為72小時。
・優異的耐化學性和耐熱性。
[FY21新產品]
・帶防鬆脫 M3~M8 *增加了防鬆脫的產品規格
・無防鬆脫 M2 *新增了超小直徑尺寸。可以以更節省空間的方式嵌入定位
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
大型頭緣的檔塊。欲以大面積承接工件時,它是理想的選擇。Stopper Bolts - Tip Hex Socket - Urethane Type
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆104元-473元/個◆◆
治具襯套是一個與定位銷配合使用,實現導向作用的機械定位零件,尺寸豐富、安裝方便,並且可以有效防止工件快速磨損。
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆186元-293元/個◆◆
此系列為MISUMI經濟型定位柱,不鏽鋼短型內六角粗螺紋,中國製造,可廣泛應用在中低精密度的設備和工裝夾具中
定位柱,又稱作滾珠螺絲、定位珠、鋼珠緊定彈簧螺絲等,利用彈簧將前端滾珠頂出一定的行程,可用於工件的臨時定位、分度調整等
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
高硬度不銹鋼前端R.錐形R角新登場。Locating Pins-High Hardness Stainless Steel/R/Taper R/Threaded
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆68元-68元/個◆◆
● 肘節夾鉗又稱作快速夾鉗,快速夾,是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
● 肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆40元-40元/個◆◆
● MiSUMi經濟型橫壓型肘節夾鉗,又稱推拉式快速夾鉗,採用連體模具生產,大幅降低成本。
● 肘節夾鉗又稱作快速夾鉗,快速夾,是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
● 肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆152元-576元/個◆◆
此系列為MISUMI經濟型定位柱 黑色鍍鋅型,內六角粗螺紋,中國製造,可廣泛應用在中低精密度的設備和工裝夾具中
定位柱,又稱作滾珠螺絲、定位珠、鋼珠緊定彈簧螺絲等,利用彈簧將前端滾珠頂出一定的行程,可用於工件的臨時定位、分度調整等
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
頭部為標準錐形,且為壓入使用。不但種類豐富,還可壓低成本。Locating Pins - Large Head, Tapered (Press Fit)
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
防鬆脫產品已預先進行防鬆動處理(環氧樹脂黏合劑)。 無需螺絲鎖固劑,作業性提高!減少了螺絲鎖固劑的塗抹工作,並穩定了防鬆品質。 [防鬆脫的特徵] - 旋入時,微膠囊被破壞並開始硬化。 ・優異的耐化學性和耐熱性。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆46元-73元/個◆◆
♢此系列為MiSUMi經濟型彈簧定位柱不鏽鋼型,粗螺牙,底部內六角安裝,中國製造大幅降低成本,比現有MiSUMi同類商品最大79%OFF。
♢彈簧定位柱,又稱作彈簧螺絲,按壓前端的銷子至銷子沉到本體內部,依靠內置彈簧將前端銷子頂出,屬於上下行程的產品,可用於模具脫模,工件的升降,
定位等可廣泛應用在中低精度的機械裝置,夾治具,模具,自動化機械等。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策