(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
標準價格:◆◆3,764元-5,464元/個◆◆
1. 本系列產品是軸徑8、導程2的C5精密滾珠螺桿。
2. 螺帽的背隙較小,所以相較於轉造滾珠螺桿精度更高、噪音更低,但是馬達的啟動扭矩會提高。
3. 較適用於FA自動化設備中的定位機構。
4. 螺桿的軸端預設以標準規格進行加工,若需要對軸端進行追加工,可按照產品目錄進行指定。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆3,684元-7,559元/個◆◆
1. 本系列產品是軸徑10、導程2・4的C5精密滾珠螺桿。
2. 螺帽的背隙較小,所以相較於轉造滾珠螺桿精度更高、噪音更低,但是馬達的啟動扭矩會提高。
3. 較適用於FA自動化設備中的定位機構。
4. 螺桿的軸端預設以標準規格進行加工,若需要對軸端進行追加工,可按照產品目錄進行指定。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

【經濟型】轉造滾珠螺桿 -軸徑20 導程5/10/20-精度C7-搬送用螺桿
MISUMI
標準價格:◆◆1,424元-3,843元/個◆◆
1. 本系列商品為經濟型C7級轉造無預壓滾珠螺桿,較適合用於搬送用途機構。
2. 採用標準螺帽,滿足節省空間的要求。
3. 螺桿軸的軸端默認以標準規格加工,無需再加工可直接與支撐座配合使用。若需要對軸端追加工,可依照產品型錄指定。
4. 與三住經濟型支撐座配合使用,效果更佳。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

【經濟型】轉造滾珠螺桿 -軸徑15/16 導程5/10/16/20-精度C7-搬送用螺桿
MISUMI
標準價格:◆◆1,428元-3,411元/個◆◆
1. 本系列商品為經濟型C7級轉造無預壓滾珠螺桿,較適合用於搬送用途機構。
2. 採用標準螺帽,滿足節省空間的要求。
3. 螺桿軸的軸端默認以標準規格加工,無需再加工可直接與支撐座配合使用。若需要對軸端追加工,可依照產品型錄指定。
4. 與三住經濟型支撐座配合使用,效果更佳。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

MISUMI
最適合搬運用途的轉造滾珠螺桿Rolled Ball Screws - Shaft Ends Configurable - Accuracy Grade C10
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
與類似品比較的重點:需要高負荷荷重、高頻度驅動時請考慮本商品。Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 15, Lead 5, 10, 20 - Accuracy Grade C3, C5, C7
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
與類似品比較的重點:需要高負荷荷重、高頻度驅動時請考慮本商品。Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 10, Lead 2, 4, 10 - Accuracy Grade C3, C5, C7
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
與類似品比較的重點:需要高負荷荷重、高頻度驅動時請考慮本商品。Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 25, Lead 5, 10, 20 - Accuracy Grade C5, C7
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
與類似品比較的重點:需要高負荷荷重、高頻度驅動時請考慮本商品。Rolled Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 10; Lead 2, 4, 10 - Accuracy Grade C7, C10
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

【經濟型】轉造滾珠螺桿 -軸徑6 導程1/2/6/10-精度C7-搬送用螺桿
MISUMI
標準價格:◆◆2,057元-3,321元/個◆◆
1、本系列產品是軸徑6、導程1/2/6/10的C7轉造滾珠螺桿。
2、較適用於FA自動化設備中的送料機構。
3、軸的軸端預設以標準規格進行加工,若需要對軸端進行追加工,可按照產品目錄進行指定。
| 標準出貨日: | 13天~ |
|---|

MISUMI
與類似品比較的重點:需要高負荷荷重、高頻度驅動時請考慮本商品。Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 12, Lead 2, 4, 5, 10 - Accuracy Grade C3, C5, C7
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
與類似品比較的重點:需要高負荷荷重、高頻度驅動時請考慮本商品。Rolled Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 15; Lead 5, 10, 20 - Accuracy Grade C7, C10
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
與類似品比較的重點:需要高負荷荷重、高頻度驅動時請考慮本商品。Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 20, Lead 5, 10, 20 - Accuracy Grade C5, C7
| 標準出貨日: | 詢價 |
|---|

【經濟型】轉造滾珠螺桿 -軸徑32 導程5/10/32-精度C7-搬送用螺桿
MISUMI
標準價格:◆◆2,217元-5,812元/個◆◆
1. 本系列商品為經濟型C7級轉造無預壓滾珠螺桿,較適合用於搬送用途機構。
2. 採用標準螺帽,滿足節省空間的要求。
3. 螺桿軸的軸端默認以標準規格加工,無需再加工可直接與支撐座配合使用。若需要對軸端追加工,可依照產品型錄指定。
4. 與三住經濟型支撐座配合使用,效果更佳。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

【經濟型】轉造滾珠螺桿 -軸徑10 導程2/4-精度C7-搬送用螺桿
MISUMI
標準價格:◆◆2,149元-3,040元/個◆◆
1. 本系列商品為經濟型C7級轉造無預壓滾珠螺桿,較適合用於搬送用途機構。
2. 採用標準螺帽,滿足節省空間的要求。
3. 螺桿軸的軸端默認以標準規格加工,無需再加工可直接與支撐座配合使用。若需要對軸端追加工,可依照產品型錄指定。
4. 與三住經濟型支撐座配合使用,效果更佳。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

【經濟型】轉造滾珠螺桿 -軸徑25 導程5/10/25-精度C7-搬送用螺桿
MISUMI
標準價格:◆◆1,580元-4,388元/個◆◆
1. 本系列商品為經濟型C7級轉造無預壓滾珠螺桿,較適合用於搬送用途機構。
2. 採用標準螺帽,滿足節省空間的要求。
3. 螺桿軸的軸端默認以標準規格加工,無需再加工可直接與支撐座配合使用。若需要對軸端追加工,可依照產品型錄指定。
4. 與三住經濟型支撐座配合使用,效果更佳。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

MISUMI
與類似品比較的重點:需要高負荷荷重、高頻度驅動時請考慮本商品。Rolled Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 20; Lead 5, 10, 20 - Accuracy Grade C7, C10
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
與類似品比較的重點:需要高負荷荷重、高頻率驅動時請考慮本商品。Precision Ball Screws Compact Nut - Shaft Dia. 6, 8, Lead 1, 2 - Accuracy Grade C3, C5, C7
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

轉造滾珠螺桿 標準螺帽 -軸徑12・14 導程4・5・10-
MISUMI
與類似品比較的重點:需要高負荷荷重、高頻度驅動時請考慮本商品。Rolled Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia.12, 14, Lead 4, 5, 10 - Accuracy Grade C7, C10
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

【經濟型】轉造滾珠螺桿 -軸徑12 導程4/5/10-精度C7-搬送用螺桿
MISUMI
標準價格:◆◆1,331元-2,620元/個◆◆
1. 本系列商品為經濟型C7級轉造無預壓滾珠螺桿,較適合用於搬送用途機構。
2. 採用標準螺帽,滿足節省空間的要求。
3. 螺桿軸的軸端默認以標準規格加工,無需再加工可直接與支撐座配合使用。若需要對軸端追加工,可依照產品型錄指定。
4. 與三住經濟型支撐座配合使用,效果更佳。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

轉造滾珠螺桿 標準螺帽 -軸徑28・32 導程6・10・32-
MISUMI
最適合搬運用途的轉造滾珠螺桿Rolled Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 28, 32; Lead 6, 10, 32 - Accuracy Grade C7, C10
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

【經濟型】精密滾珠螺桿 -軸徑12 導程4/10 精度C5-
MISUMI
標準價格:◆◆2,964元-8,016元/個◆◆
1. 本系列產品是軸徑12、導程4・10的C5精密滾珠螺桿。
2. 螺帽的背隙較小,所以相較於轉造滾珠螺桿精度更高、噪音更低,但是馬達的啟動扭矩會提高。
3. 較適用於FA自動化設備中的定位機構。
4. 螺桿的軸端預設以標準規格進行加工,若需要對軸端進行追加工,可按照產品目錄進行指定。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

MISUMI
類似商品比較重點:商品的額定荷重・螺帽尺寸與類似商品不同。Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 25; Lead 5, 10, 25 - Accuracy Grade C10
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

【經濟型】精密滾珠螺桿 -軸徑15/16 導程5/10/20 精度C5-
MISUMI
標準價格:◆◆2,293元-9,707元/個◆◆
1. 本系列產品是軸徑15、導程5・10・20的C5精密滾珠螺桿。
2. 螺帽的背隙較小,所以相較於轉造滾珠螺桿精度更高、噪音更低,但是馬達的啟動扭矩會提高。
3. 較適用於FA自動化設備中的定位機構。
4. 螺桿的軸端預設以標準規格進行加工,若需要對軸端進行追加工,可按照產品目錄進行指定。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

【經濟型】精密滾珠螺桿 -軸徑25 導程5/10/25 精度C5-
MISUMI
標準價格:◆◆4,058元-16,246元/個◆◆
1. 本系列產品是軸徑25、導程5・10・25的C5精密滾珠螺桿。
2. 螺帽的背隙較小,所以相較於轉造滾珠螺桿精度更高、噪音更低,但是馬達的啟動扭矩會提高。
3. 較適用於FA自動化設備中的定位機構。
4. 螺桿的軸端預設以標準規格進行加工,若需要對軸端進行追加工,可按照產品目錄進行指定。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

【經濟型】左右螺牙精密滾珠螺桿 -軸徑8 導程1/2/4/5/10 精度C5-
MISUMI
標準價格:◆◆11,079元-11,964元/個◆◆
1、本系列產品是軸徑8、導程1/2/4/5/10的C5左右螺牙精密滾珠螺桿。
2、較適用於FA自動化設備中的定位機構。
3、軸的軸端預設以標準規格進行加工,若需要對軸端進行追加工,可按照產品目錄進行指定。
| 標準出貨日: | 22天~ |
|---|

MISUMI
與類似品比較的重點:需要高負荷荷重、高頻度驅動時請考慮本商品。Rolled Ball Screws Standard Nut/Diameter 25/Lead 5,10 or 25
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
類似商品比較重點:商品的額定荷重・螺帽尺寸與類似商品不同。Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 8; Lead 2 - Accuracy Grade C5
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

【經濟型】精密滾珠螺桿 -軸徑20 導程5/10/20 精度C5-
MISUMI
標準價格:◆◆2,652元-12,683元/個◆◆
1. 本系列產品是軸徑20、導程5・10・20的C5精密滾珠螺桿。
2. 螺帽的背隙較小,所以相較於轉造滾珠螺桿精度更高、噪音更低,但是馬達的啟動扭矩會提高。
3. 較適用於FA自動化設備中的定位機構。
4. 螺桿的軸端預設以標準規格進行加工,若需要對軸端進行追加工,可按照產品目錄進行指定。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

【經濟型】左右螺牙精密滾珠螺桿 -軸徑10 導程2/4/10 精度C5-
MISUMI
標準價格:◆◆11,922元-12,264元/個◆◆
1、本系列產品是軸徑10、導程2/4/10的C5左右螺牙精密滾珠螺桿。
2、較適用於FA自動化設備中的定位機構。
3、軸的軸端預設以標準規格進行加工,若需要對軸端進行追加工,可按照產品目錄進行指定。
| 標準出貨日: | 22天~ |
|---|

MISUMI
與類似品比較的重點:需要高負荷荷重、高頻度驅動時請考慮本商品。Rolled Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 8; Lead 2, 4 - Accuracy Grade C7, C10
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 25, Lead 5, 10, 20 - Accuracy Grade C5, C7
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
轉造追加φ32! Rolled Ball Screws - Shaft Dia. Ø 32, Lead 5, 10, 32
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
類似商品比較重點:與螺桿支撐座低床型併用可達到驅動裝置的低床化。Rolled Ball Screws Compact Nut - Shaft Dia. 8, Lead 2 - Accuracy Grade C10
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
類似商品比較重點:商品的額定荷重・螺帽尺寸與類似商品不同。Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 20; Lead 5, 10, 20 - Accuracy Grade C10
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
類似商品比較重點:商品的額定荷重・軸向間隙・螺帽尺寸與類似商品不同。Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 12; Lead 2, 5, 10 - Accuracy Grade C5
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
類似商品比較重點:與螺桿支撐座低床型併用可達到驅動裝置的低床化。Rolled Ball Screws Compact Nut - Shaft Dia. 15; Lead 5, 10 - Accuracy Grade C10
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
類似商品比較重點:與螺桿支撐座低床型併用可達到驅動裝置的低床化。Rolled Ball Screws Compact Nut - Shaft Dia. 20; Lead 5, 10 - Accuracy Grade C10
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
類似商品比較重點:經濟型商品的額定荷重・螺帽尺寸與類似商品不同。Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 12, Lead 2, 4, 5, 10 - Accuracy Grade C3, C5, C7
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
類似商品比較重點:與螺桿支撐座低床型併用可達到驅動裝置的低床化。Rolled Ball Screws Compact Nut - Shaft Dia. 12; Lead 4 - Accuracy Grade C10
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

【經濟型】轉造滾珠螺桿 -軸徑8 導程2-精度C7-搬送用螺桿
MISUMI
標準價格:◆◆2,351元-3,098元/個◆◆
1. 本系列商品為經濟型C7級轉造無預壓滾珠螺桿,較適合用於搬送用途機構。
2. 採用標準螺帽,滿足節省空間的要求。
3. 螺桿軸的軸端默認以標準規格加工,無需再加工可直接與支撐座配合使用。若需要對軸端追加工,可依照產品型錄指定。
4. 與三住經濟型支撐座配合使用,效果更佳。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

【經濟型】精密滾珠螺桿 -軸徑6 導程1/2/6/10 精度C5-
MISUMI
標準價格:◆◆4,310元-6,518元/個◆◆
1、本系列產品是軸徑6、導程1/2/6/10的C5精密滾珠螺桿。
2、較適用於FA自動化設備中的定位機構。
3、軸的軸端預設以標準規格進行加工,若需要對軸端進行追加工,可按照產品目錄進行指定。
| 標準出貨日: | 16天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策