(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
標準價格:◆◆35元-574元/個◆◆
線性襯套是與線性導向軸配套使用的直線運動導向機構。鋼珠沿著外殼與保持器所形成的軌道槽迴圈滾動,線性襯套相對於導向軸作直線往復運動。
通過鋼珠的滾動,可實現低摩擦阻力的較高效運動。
中國製作,嚴格管控成本,適合中精度簡易導向用途的最優選擇。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

【經濟型】 線性襯套 二面法蘭 標準型/加長型/反向沉頭孔型
MISUMI
標準價格:◆◆82元-2019元/個◆◆
附法蘭線性襯套把線性襯套與支座一體化,結構緊湊,便於使用時準確而簡單地組裝到機構上。
中國製作,嚴格管控成本,適合中精度簡易導向用途的最優選擇。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
安裝用法蘭可藉由螺絲固定以方便安裝,另備有逆向沉頭孔型。Flanged Linear Bushings - Single, Opposite Counterbored Hole
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆73元-1755元/個◆◆
附法蘭線性襯套把線性襯套與支座一體化,結構緊湊,便於使用時準確而簡單地組裝到機構上。
中國製作,嚴格管控成本,適合中精度簡易導向用途的最優選擇。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆95元-1638元/個◆◆
※經濟型商品部分對應RoHS,實際對應狀況請參考型號表中RoHS欄位標示。
襯套座組為鋁合金外殼中內置線性襯套,與線性導桿配套使用的直線運動機構。
附定位孔型與標準型相比有效縮短設備組裝工時,並更易於進行重覆定位。
・互換性佳。由於內置線性襯套可以與軸隨機組合使用,因此具有良好的互換性。
・可以結合使用條件選擇適當的規格。如標準型、長型、加長型可選。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
安裝用法蘭可藉由螺絲固定以方便安裝,另備有逆向沉頭孔型。Flanged Linear Bushings - Single, Opposite Counterbored Hole
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
線性襯套不會自安裝側的反向突出,因而此規格可確保安裝反向側的空間Flanged Linear Bushings - Single, Pilot
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆82元-1686元/個◆◆
附法蘭線性襯套把線性襯套與支座一體化,結構緊湊,便於使用時準確而簡單地組裝到機構上。
中國製作,嚴格管控成本,適合中精度簡易導向用途的最優選擇。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆46元-68元/個◆◆
線性襯套是與導桿配套使用的直線運動導向機構。鋼珠沿著外殼與保持器所形成的軌道槽迴圈滾動,線性襯套相對於導桿作直線往復運動。
通過鋼珠的滾動,可實現低摩擦阻力的較高效運動。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
和標準型相比,法蘭徑(H尺寸)精巧4~5mm・外徑(D尺寸)也精巧2mm的規格。法蘭形狀的長度:標準型規格。Flanged Compact Type - Single
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆104元-801元/個◆◆
帶法蘭型線性襯套把滾珠襯套與襯套座一體化,結構緊湊,便於使用時準確而簡單的組裝到機構上。
嵌入式帶法蘭線性襯套不會外伸到安裝面的相反側,因此安裝面相反側空間比較寬裕。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
小型線性襯套。和標準型相比高度(H尺寸)最大減少6mm、寬度(W尺寸)減少3mm。Tall Blocks Housing Units - Single / Compact
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
此規格可減少襯套座的製作・線性襯套的組合手續。擁有4個安裝孔,可與工件穩固連結。Housing Units - Wide Blocks - Single / Medium
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
和標準型相比,是外徑(D尺寸)少2mm之精巧型,直柱形狀的規格。Linear Bushings - Compact - Single / Double
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
MISUMI原創規格。和標準型相比,能以固定把手進行工件位置調整。Housing Units with Clamp Lever - Tall Blocks - Single/Double, Right/Left Clamp Lever
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆240元-2,570元/個◆◆
線性襯套有進行直線和旋轉的複合式運動的功能,相比線性襯套和旋轉用襯套的傳統搭配方法,可實現大幅度小型化。
採用滾珠式滾動軸承,可進行直線運動與旋轉運動。由於滾珠與滾動面之間為點接觸方式,因此可進行低摩擦的滾動運動。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
線性襯套不會自安裝側的反向突出,因而此規格可確保安裝反向側的空間Flanged Linear Bushings - Single, Pilot
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆104元-800元/個◆◆
※經濟型商品部分對應RoHS,實際對應狀況請參考型號表中RoHS欄位標示。
帶法蘭型線性襯套把滾珠襯套與襯套座一體化,結構緊湊,便於使用時準確而簡單的組裝到機構上。
嵌入式帶法蘭線性襯套不會外伸到安裝面的相反側,因此安裝面相反側空間比較寬裕。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
全長為標準型的1.5倍‧容許力矩則為4.3倍,最適合無空間安裝加長型襯套時使用。Flanged Linear Bushings - Medium Type
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
因為線性襯套本體中心附近可以安裝工件,荷重與空間可以平衡地分散在法蘭兩側。Flanged Linear Bushing - Center Flanged Double
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆346元-1,550元/個◆◆
固定座元件型為鋁合金外殼中內置線性襯套,與線性導向軸配套使用的直線運動導向機構。
由於內置線性襯套可以與軸隨機組合使用,因此具有良好的互換性。
可以結合使用條件選擇適當的規格。減少零件數量和加工工時。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
可進行迴轉運動與有限的直線運動及複合運動。襯套單面附的法蘭長度:標準型規格。With Clamp Lever - Flanged, Single/Double, Right/Left Clamp Lever
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
可進行迴轉運動與有限的直線運動及複合運動。Linear Ball Bushings - Single/Double - Flanged Single/Double
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
此規格可減少襯套座的製作・線性襯套的組合手續。擁有4個安裝孔,可與工件穩固連結。Housing Units - Wide Blocks - Double / Medium Long / Long
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
安裝面~軸芯可自由選擇高度。為三住的獨創商品,提供他廠牌所沒有的便利性。Shaft-sliding Linear Bushing Housing Units - Single / Double
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆138元-1,481元/個◆◆
線性襯套有進行直線和旋轉的複合式運動的功能,相比線性襯套和旋轉用襯套的傳統搭配方法,可實現大幅度小型化。
採用滾珠式滾動軸承,可進行直線運動與旋轉運動。由於滾珠與滾動面之間為點接觸方式,因此可進行低摩擦的滾動運動。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆132元-680元/個◆◆
帶法蘭型線性襯套把滾珠襯套與襯套座一體化,結構緊湊,便於使用時準確而簡單的組裝到機構上。
全長約為標準型的1.5倍、容許力矩約為標準型的4.3倍、當空間無法滿足使用加長型時的最佳選擇。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
全長約為標準型的1.5倍,容許力矩約為4.3倍,最適合空間不夠安裝加長型時使用。Flanged Linear Bushings - Medium, Center Flanged
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
安裝用法蘭可藉由螺絲固定以方便安裝。此種嵌入長型線性襯套不會自線性襯套的反方向突出,可確保安裝反向側的空間Flanged Linear Bushings - Long / Long, Pilot
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
全長為標準型的1.5倍‧容許力矩則為4.3倍,最適合無空間安裝加長型襯套時使用。Flanged Linear Bushings - Medium Type
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆173元-800元/個◆◆
※經濟型商品部分對應RoHS,實際對應狀況請參考型號表中RoHS欄位標示。
帶法蘭型線性襯套把滾珠襯套與襯套座一體化,結構緊湊,便於使用時準確而簡單的組裝到機構上。
中間型帶法蘭線性襯套可在滾珠襯套主體的中心附近安裝工件,法蘭兩側平衡性好,載荷空間比較分散。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
全長為標準型的1.5倍‧容許力矩則為4.3倍,最適合無空間安裝加長型襯套時使用。Flanged Linear Bushings - Medium Type
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆166元-793元/個◆◆
※經濟型商品部分對應RoHS,實際對應狀況請參考型號表中RoHS欄位標示。
帶法蘭型線性襯套把滾珠襯套與襯套座一體化,結構緊湊,便於使用時準確而簡單的組裝到機構上。
中間型帶法蘭線性襯套可在滾珠襯套主體的中心附近安裝工件,法蘭兩側平衡性好,荷重空間比較分散。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
附加自動給油功能,可大幅延長保養週期,降低維修成本。Linear Bushings with Lubrication Unit MX - Single / Double
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆205元-628元/個◆◆
固定座元件型為鋁合金外殼中內置線性襯套,與線性導向軸配套使用的直線運動導向機構。
由於內置線性襯套可以與軸隨機組合使用,因此具有良好的互換性。
可以結合使用條件選擇適當的規格。減少零件數量和加工工時。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
線性襯套本體中心附近可安裝工件,因此荷重與空間可平衡分散於法蘭兩側。Flanged Linear Bushings - Long / Long, Pilot
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
小型線性襯套。和標準型相比高度(H尺寸)最大減少6mm、寬度(W尺寸)減少3mm。Tall Blocks Housing Units - Double / Compact
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
和標準型相比能以固定把手進行工件位置調整。為三住的獨創商品,提供他廠牌所沒有的便利性。With Clamp Lever - Flanged, Single/Double, Right/Left Clamp Lever
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策