(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

THK
為LM導軌、滾珠螺桿、支撐元件一體化的精巧高剛性結構,最適合高精度定位的致動器。
【特長 】
・除了標準規格,將高需求的5處客製品半客製化,於訂購後快速調貨、出貨。
【5處客製品】
・定位孔:配合組裝時的位置設置定位孔。有助於防止位置偏移、有助於更換產品時的重現性。
・定位用金屬螺栓:配合組裝時的原點安裝定位用金屬螺栓。有助於更換馬達時原點位置的重現性。
・輔助滑座側面給油孔:在輔助滑座側面加工設置給油孔、並安裝潤滑油油嘴,無需拆除保護蓋即可給油。
・AP-C處理:施加表面處理(THK、AP-C處理),提升耐腐蝕性。
・無塵環境用AFF潤滑油:封入可對應無塵環境的潤滑油(THK、AFF潤滑油),可抑制發塵。
【關於感應器、感應器軌道的選定】
・請參閱『產品資訊』標籤記載的選定一覽表。
| 標準出貨日: | 18天~ |
|---|

THK
配置了由LM滑塊和滾珠螺桿螺帽一體構造的內滑塊,是兼具精巧、高剛性、高精度的致動器。
此外,由於支撐座A/B兼做支撐元件、內滑塊兼有滑座的機能,
因此可大幅削減設計及組裝工時。
【特長 】
・為使4方向相等荷重,以接觸角45°配置,所有狀態下都能使用。
・直線導引部為4列圓弧溝,可獲得無間隙的高剛性導引。
・將負荷變動造成的摩擦阻力變化抑制到最小,配合高精度進給。
・藉由截面呈U字型的外側軌道,提升力矩和轉矩的剛性。
【採用滾珠保持器的效果 】
・提升潤滑油的維持能力,實現長期免保養。(滾珠螺桿上安裝有潤滑裝置QZ)
・消除滾珠之間的相互摩擦,扭矩變動變小,可獲得優異的滑動性。
・LM導軌部、滾珠螺桿部的基本動態額定荷重更高,使用壽命長。
| 標準出貨日: | 18天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策