(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

THK
軌道的寬度大,為低重心構造。比SHS薄,在適合用於在要求Mc力矩剛性的設計。
【特長 】
・採用滾珠保持器,低噪音,可長期免保養,為寬廣型高剛性的LM導軌,實現優異高速性。
・SHW型採用LM軌道寬度大的低重心結構,最適合要求省空間的部位及要求MC力矩剛性的部位等。
・為使作用於LM滑塊的4方向(徑向、逆徑向、橫向)額定荷重相同,故滾珠每列以接觸角45°配置,所有狀態下都能使用,可使用於廣泛用途。
・藉由獨特圓弧溝槽的正面組合(DF套組)所具有的自動調整能力,即使施加預壓也可吸收安裝誤差,可獲得高精度、順暢的直線運動。
・滾珠保持器可避免滾珠間相互摩擦,提升潤滑油(劑)維持力,具有優異的低發塵性。
| 標準出貨日: | 12天~ |
|---|

THK
軌道的寬度大,為低重心構造。比SHS薄,適合用於在要求Mc力矩剛性的設計。
【特長 】
・藉由採用滾珠保持器,不但低噪音、長期免保養,且實現優異高速性的寬廣型高剛性LM導軌。
・SHW型採用LM軌道寬度大的低重心結構,最適合要求省空間的部位及要求Mc力矩剛性的部位等。
・為使作用於LM滑塊的4方向(徑向、逆徑向、橫向)額定荷重相同,故滾珠每列以接觸角45°配置,所有狀態下都能使用,可使用於廣泛用途。
・藉由獨特圓弧溝槽的正面組合(DF套組)所具有的自動調整能力,即使施加預壓也可吸收安裝誤差,可獲得高精度、順暢的直線運動。
・藉由滾珠保持器避免滾珠間相互摩擦並維持潤滑油(劑),為減少發塵的構造。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策