(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

THK
截面高度較低的精巧型,最適合水平導引部。
【特長 】
・採用滾珠保持器避免滾珠相互摩擦,具優異的高速性,實現低噪音、高音質、長壽命與長期免保養。
・滾珠保持器可避免滾珠間相互摩擦,提升潤滑油維持力,進而降低發塵。
・截面高度較低的精巧型,由於為滾珠接觸結構,可耐徑向方向的荷重,最適合水平導引部。
・採用可耐徑向荷重的滾珠接觸構造,在徑向荷重發生作用時,徑向的移位量少,實現穩定的運行精度。
・藉由THK獨家的圓弧溝正面組合(DF套組)之自動調整能力效果,即使施加預壓也可吸收安裝誤差,而實現高精度且順暢的直線運動。
・將耐腐蝕性優異的不鏽鋼用於製作LM滑塊、LM導軌、滾珠,不鏽鋼製品也已標準化。
【用途 】
・平面磨床、放電加工機、高速運送裝置、NC車床、射出成形機
・木工機、半導體製造裝置、檢查裝置、食品機械
| 標準出貨日: | 12天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策